< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la Série D améliorent les performances, renforcent la longévité et optimisent la productivité.

Moteur

Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 188.0 HP 140.0 kW Less
ISO 9249 188.0 HP 140.0 kW Less
J1349 186.0 HP 139.0 kW Less
CEE 80/1269 188.0 HP 140.0 kW Less
Alésage 4.3 Dans 110.0 mm Less
Course 5.0 Dans 127.0 mm Less
Cylindrée 440.0 in3 7.2 l Less

Poids

Exploitation forestière générale (HW) 68853.0 LB 31226.0 kg Less
Chargeuse forestière (U/U) 75698.0 LB 34300.0 kg Less
Chargeuse forestière (O/U) 76037.0 LB 34484.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 137.4 US gal 520.0 l Less
Réservoir de carburant – Auxiliaire en option, côté avant droit 108.3 US gal 410.0 l Less
Contrepoids en option avec réservoir de carburant 129.5 US gal 490.0 l Less
Capacité de carburant maximale avec tous les réservoirs en option 375.2 US gal 1420.0 l Less
Circuit de refroidissement 7.9 US gal 30.0 l Less
Huile moteur 9.0 US gal 34.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.1 US gal 8.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 64.7 US gal 245.0 l Less
Réservoir hydraulique 38.0 US gal 145.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.0 US gal 8.0 l Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine ROPS/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS : ISO 3471:1997 Tableau 1, Section 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 SAE J1084/ISO 8084/ROPS : ISO 3471:1997 Tableau 1, Section 1/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 58.1 gal/min 220.0 l/min Less
Pression maximale - translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale - orientation 3553.0 PSI 24500.0 kPa Less
Circuit pilote - Débit maximal 9.5 gal/min 36.0 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 568.0 PSI 3920.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 5.3 Dans 135.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 51.4 Dans 1305.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 Dans 140.0 mm Less
Vérin de bras – Course 65.4 Dans 1660.0 mm Less
Pression maximale - équipements 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less

Timonerie de pelle hydraulique

Vérin de godet famille CB1 – Alésage 5.1 Dans 130.0 mm Less
Vérin de godet famille CB1 – Course 45.5 Dans 1156.0 mm Less

Timonerie de chargeuse forestière

Vérin de flèche – Alésage 5.5 Dans 140.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 46.7 Dans 1185.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 6.7 Dans 170.0 mm Less
Vérin de bras – Course 66.1 Dans 1680.0 mm Less
Vérin de talon par-dessous/par-dessous – Alésage 5.1 Dans 130.0 mm Less
Vérin de talon par-dessous/par-dessous – Course 45.5 Dans 1156.0 mm Less
Vérin de talon par-dessus/par-dessous – Alésage 5.9 Dans 150.0 mm Less
Vérin de talon par-dessus/par-dessous – Course 57.9 Dans 1470.0 mm Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 58226.0 LB 259.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.7 km/h Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation – Exploitation forestière générale 54147.0 lb/ft 73.4 kN·m Less
Vitesse d'orientation – Exploitation forestière générale 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less

Groupe motopropulseur

Le Moteur C7 Cat® possède une puissance et un rendement énergétique exceptionnels, inégalés dans le secteur et garants de performances élevées constantes, que ce soit pour l'exploitation forestière ou pour les applications en scierie.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat® apporte la puissance et la maîtrise nécessaires à une large gamme d'applications.


Confort du conducteur

L'aménagement du poste de conduite assure un maximum d'espace et un confort exceptionnel tout en offrant une excellente visibilité de la zone de travail, pour réduire la fatigue du conducteur.


Structures

Spécifiquement conçues pour les applications forestières avec châssis porte-tourelle renforcé, ces structures sont dotées d'un solide roulement de rotation, de lourdes portes et de protections supplémentaires.


Protections

Les protections Cat pérennisent l'investissement que représente votre machine forestière.


Train de roulement

Robuste, le train de roulement absorbe les contraintes tout en procurant une excellente stabilité à la machine.


Polyvalence

Une large sélection de configurations de machines forestières permet de répondre aux besoins d'un grand nombre de tâches d'exploitation forestière et améliore votre productivité.


Grappins Cat

Associées aux grappins pour chargement de grumes Cat, les machines forestières Cat sont synonymes de performances optimales, fiabilité et productivité sur le terrain.


Frais d'exploitation

Les machines forestières Cat constituent une valeur sûre pour vos applications forestières et de scierie.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


L'attention au client

Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


324D FM Équipement standard

Équipements électriques
  • Alternateur 80 A
  • 4 projecteurs de travail avant montés sur le toit de la cabine
  • 2 projecteurs de travail avant montés sur la rehausse
  • 1 projecteur de travail gauche monté sur la cabine
  • 1 projecteur de travail arrière monté sur la cabine
  • Klaxon

Poste de conduite
  • Cabine pour exploitation forestière, équipée de 8 projecteurs et de vitres en polycarbonate résistant aux rayures
  • Siège à suspension pneumatique avec accoudoir réglable, ceinture de sécurité à enrouleur, appuie-tête et soutien lombaire
  • Commandes par manipulateur, console et siège intégrés
  • Moniteur pour choix de la langue d'affichage avec jauges
  • Avertissements • Informations sur le remplacement des filtres/fluides • Compteur de temps de fonctionnement • État de la machine • Code d'erreur et réglage du mode outil • Contrôle du niveau d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement moteur au démarrage
  • Horloge à plein temps sur le moniteur (2 semaines)
  • Manipulateur monté sur le siège avec fonctions supplémentaires pour grappin
  • Toit plein-ciel en polycarbonate fixe avec pare-soleil à enrouleur
  • Éclairage intérieur
  • Essuie-glaces et lave-glace inférieurs et supérieurs
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Ventilateur à air forcé
  • Vitre latérale gauche pour ventiler la cabine avec grille
  • Plateau de rangement derrière le siège, avec points d'arrimage
  • 2 supports radio CB
  • 1 support d'extincteur
  • 1 support pour commande d'ordinateur en option
  • Sortie auxiliaire au niveau du toit, qui peut s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
  • 2 crochets pour vêtements
  • Cendrier avec allume-cigare
  • Poche à documentation
  • Porte-gobelet
  • Levier de neutralisation de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Tapis de sol lavable
  • Radio/lecteur CD (12 V)
  • 1 convertisseur/2 prises : alimentation 12 V, 10 A

Groupe motopropulseur
  • Moteur C7 Cat avec technologie ACERT™ conforme à la norme américaine EPA sur les émissions, réchauffeur d'admission d'air et démarreur électrique 24 V
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Condensateur pivotant facile à nettoyer
  • Radiateur pivotant facile à nettoyer
  • Silencieux
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant

Train de roulement
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train de roulement à chaînes avec joints graissés
  • Roues libres et supports de patins sur toute la longueur

Autres équipements standard
  • Châssis de tourelle extra-robuste avec passerelles, blindages inférieurs et portes latérales robustes
  • Conduites hydrauliques principales et commandes avec soupapes principales standard sur les structures supérieures
  • Verrous de portières et de bouchons avec système de sécurité à clé unique Cat
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Avertisseur de translation
  • Contrepoids avec œilleton de levage
  • Protection d'angle avant droit

La version pour exploitation forestière générale du modèle 324D FM comporte également les éléments suivants :
  • Cabine pour exploitation forestière, rehausse hydraulique à dévers de 0,46 m (18 in)
  • Train de roulement large surélevé
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

La version forestière du modèle 324D FM comprend également les éléments suivants :
  • Cabine pour exploitation forestière
  • Rehausse hydraulique à dévers de 1,2 m (48 in)
  • Train de roulement large surélevé
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Troisième pédale de translation en ligne droite
  • Version hydraulique du grappin pivotant/rotateur
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

324D FM Options

Timonerie avant : pour exploitation forestière générale
  • Flèche normale 5,9 m (19 ft 4 in)
  • Bras normal 2,95 m (9 ft 8 in)
  • Timonerie de godet de la gamme CB1
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche

Timonerie avant : pour chargeuse forestière
  • Timonerie de flèche/bras/talon par-dessus/par-dessous 12,2 m (40 ft 0 in)
  • Timonerie inférieure/sous la flèche/bras/extrémité arrière 11,6 m (38 ft 0 in)
  • Protection pour vérin de bras

Grappins pour chargeuse forestière
  • GLL52B
  • GLL55B
  • GLL60B

Versions hydrauliques : pour exploitation forestière générale
  • Grappin rotatif (de série sur les chargeuses forestières)
  • Tête d'abattage
  • Pince

Canalisations hydrauliques auxiliaires : pour exploitation forestière générale
  • Canalisations auxiliaires haute pression et moyenne pression, flèche normale
  • Canalisations auxiliaires haute pression et moyenne pression, bras normal

Moteur/Groupe motopropulseur
  • Préfiltre à air
  • Aide au démarrage par temps froid
  • Refroidissement longue durée, concentration de protection de 50 %, -34 °C (-30 °F)

Train de roulement (patins)
  • Patins à double arête de 600 mm (24 in) percés
  • Patins extra-robustes à double arête de 700 mm (28 in) percés
  • Patins extra-robustes à triple arête de 800 mm (32 in) percés

Équipements électriques
  • Product Link (PL 321 SR)

Équipement général en option
  • Entraînement de pompe auxiliaire (pour pompe supplémentaire)
  • Réservoir de carburant, angle avant droit (409 l/108 US gal supplémentaires)
  • Contrepoids avec réservoir de carburant supplémentaire (492 l/130 US gal))
  • Contrepoids lourd (780 kg/1 720 lb supplémentaires). Pour exploitation forestière générale (de série sur les chargeuses forestières)
  • Plate-forme pour version sans cabine à utiliser avec les cabines AEM personnalisées (pour chargeuses forestières uniquement).