< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C9.3 (ATAAC) Cat® C9.3 (ATAAC) Cat® Less
Puissance nette au volant 291.0 HP 217.0 kW Less
Puissance brute 319.0 HP 238.0 kW Less
Alésage 4.53 in 115.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 l Less
Couple maximal 1051.7 ft-lb 1426.0 Nm Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Puissance nominale 296.0 HP 221.0 kW Less
Régime nominal 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Poids

Chargeuse forestière (U/U) 106128.0 lb 48139.0 kg Less
Chargeuse forestière (O/U) 106479.0 lb 48298.0 kg Less
Exploitation forestière générale 95204.0 lb 43184.0 kg Less

Contenances

Circuit de refroidissement 14.8 gal 56.0 l Less
Huile moteur 8.1 gal 30.5 l Less
Réservoir hydraulique 46.2 gal 175.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal 8.0 l Less
Capacité du réservoir de carburant – Principal 163.8 gal 620.0 l Less
Capacité du réservoir de carburant – RF 153.2 gal 580.0 l Less
Capacité du réservoir de carburant – Totale 317.0 gal 1200.0 l Less
Circuit hydraulique - Total 100.4 gal 380.0 l Less
Réducteur d'orientation (exploitation forestière générale) 5.0 gal 19.0 l Less
Réducteur d'orientation (chargeuse forestière 2x) 5.3 gal 20.0 l Less

Normes

Freins ISO 10265:1998 ISO 11512:1995 ISO 10265:1998 ISO 11512:1995 Less
ROPS/FOPS/OPS/TOPS ISO 8083:1989 NIVEAU I ISO 8083:1989 NIVEAU II* ISO 8083:1989 NIVEAU I ISO 8083:1989 NIVEAU II* Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : équipements 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit pilote - Débit maximal 6.87 gal/min 26.0 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Pompe auxiliaire – Débit maximal – Capacité 28.5 gal/min 108.0 l/min Less
Pompe auxiliaire – Débit maximal – Réglage d'usine 13.5 gal/min 51.0 l/min Less
Pompe auxiliaire – Pression maximale – Capacité 3626.0 PSI 25000.0 kPa Less
Pompe auxiliaire – Pression maximale – Réglage d'usine 1500.0 PSI 10350.0 kPa Less
Exploitation forestière générale – Vérin de flèche – Alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Exploitation forestière générale – Vérin de flèche – Course 56.7 in 1440.0 mm Less
Exploitation forestière générale – Vérin de godet – Alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Exploitation forestière générale – Vérin de godet – Course 45.3 in 1151.0 mm Less
Exploitation forestière générale – Vérin de bras – Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Exploitation forestière générale – Vérin de bras – Course 68.4 in 1738.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de flèche – Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de flèche – Course 52.8 in 1340.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de talon inférieur – Alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de talon inférieur – Course 45.5 in 1155.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de flèche – Alésage 7.1 in 180.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de bras – Course 65.4 in 1661.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de talon supérieur – Alésage 6.3 in 160.0 mm Less
Chargeuse forestière – Vérin de talon supérieur – Course 57.7 in 1465.0 mm Less
Circuit de pompe principale – Débit maximal (2x) 76.3 gal/min 289.0 l/min Less
Pression maximale – oscillation (double) 4550.0 PSI 31400.0 kPa Less
Pression maximale – oscillation (simple) 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 71264.0 lb 317.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.0 mph 4.8 km/h Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs (par côté) 2 2 Less
Nombre de patins (de chaque côté) 52 52 Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 10 10 Less

Spécifications de fonctionnement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 71264.0 lb 317.0 kN Less
Vitesse maximale en gamme haute 3.0 mph 4.8 km/h Less
Vitesse d'oscillation maximale – Exploitation forestière générale 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Vitesse d'oscillation maximale – Chargeuse forestière 6.3 tr/min 6.3 tr/min Less
Taille de l'opérateur depuis le sol (au niveau de l'œilleton) – Rehausse de cabine d'exploitation forestière générale 0,48 m (18 in) 135.0 in 3.4 m Less
Taille de l'opérateur depuis le sol (au niveau de l'œilleton) – Rehausse de cabine de chargeuse forestière 1,2 m (48 in) 165.0 in 4.2 m Less
Couple d'orientation – Exploitation forestière générale 84024.0 lb/ft 113.9 kN·m Less
Couple d'oscillation – Chargeuse forestière 109560.0 lb/ft 148.5 kN·m Less

Train de roulement

Garde au sol 30.0 in 760.0 mm Less
Voie des chaînes 115.0 in 2920.0 mm Less
Longueur des chaînes 212.0 in 5390.0 mm Less
Pas du train de roulement 8.5 in 215.9 mm Less
Taille du train de roulement 345HD 345HD Less

Circuit hydraulique

Puissance nécessaire pour déplacer plus d'arbres, de gravats et la plupart des débris de forêt avec rapidité et prévision


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Moteur

Émissions réduites, économies, fiabilité et performances


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements forestiers difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longue durée de service


Outils de travail

Accrocher, creuser et pincer en toute confiance


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail tout en améliorant la productivité


Facilité d'entretien

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Sécurité

Conçu pour la protection des personnes


Assistance client complète

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter


Développement durable

Des années d'avance dans tous les domaines


568 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C9.3 ATAAC Cat®
  • Conforme aux normes normes antipollution Tier 4 Interim de l'EPA pour les États-Unis
  • Compatibilité biodiesel
  • Fonctionnement en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Pompe d'alimentation à amorçage électrique
  • Filtres principaux de 2×4 microns et filtre primaire de 1×10 microns dans la canalisation de carburant
  • Démarreur électrique 24 V
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Circuit de refroidissement avec filtres complets facile à nettoyer
  • Silencieux
  • Ventilateur à inversion de sens automatique Flexxaire
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées, 48 °C (118 °F)
  • Faisceaux côte à côte
  • Aide au démarrage, ensemble de démarrage par temps froid avec deux batteries supplémentaires, démarreur HD, aide au démarrage à l'éther et réchauffeur de bloc-moteur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour soupapes HP modulables et soupapes moyenne pression et QC
  • Pompe auxiliaire standard réglable sur 108 l/min (28,5 gal/min)
  • Possibilité d'installation de dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Préinstallation pour huile hydraulique biologique Cat

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galets supérieurs à cheval
  • Protection du moteur de chenille à usage intensif
  • Galets inférieurs à usage intensif (10 de chaque côté)
  • Mécanisme amortisseur à usage intensif
  • Chaîne GLT4, 345 HD
  • Guides-protecteurs de chaîne de roue libre
  • Support de patin de galet inférieur pleine longueur
  • Réducteur de barre d'attelage élevée GFT80
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • 4 projecteurs de travail avant montés sur le toit de la cabine
  • 1 projecteur de travail gauche
  • 2 projecteurs de travail avant droits
  • 2 phares montés sur la rehausse
  • 1 projecteur de travail arrière
  • Avertisseur sonore
  • Centrale de surveillance avant démarrage (huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique)

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine dédiée à l'exploitation forestière, équipée de vitres en polycarbonate résistant aux rayures, OPS certifié conforme aux normes ISO 8084 et SAE 1084, FOPS certifié conforme aux normes ISO 8083 et SAE J231, et FOGS certifié conforme à la norme SAE J1356, TOPS OR-OSHA code 437-0775 et WCB G602/G603/G604/G608
  • ROPS : ISO 3471:1997 Tableau 1, Section 1
  • Siège KAP 527P, suspension pneumatique, siège chauffant, ceinture de sécurité à enrouleur et appuie-tête
  • Commandes par manipulateur, console et siège intégrés
  • Moniteur pour choix de la langue d'affichage avec jauges, avertissements, informations sur le remplacement des filtres/fluides, l'état de la machine, le code d'erreur, le réglage du mode outil, contrôle au démarrage des niveaux d'huile hydraulique et de liquide de refroidissement moteur
  • Horloge à plein temps sur le moniteur (2 semaines)
  • Manipulateur monté sur le siège avec fonctions supplémentaires pour grappin
  • Toit plein-ciel en polycarbonate fixe avec pare-soleil à enrouleur, conforme à la norme SAE J1084
  • Éclairage intérieur
  • Essuie-glaces et lave-glace inférieurs et supérieurs
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Ventilateur à air forcé
  • Plateau de rangement derrière le siège, avec points d'arrimage
  • 2 supports radio CB
  • 1 support d'extincteur
  • 1 support pour commande d'ordinateur en option
  • Sortie auxiliaire au niveau du toit, qui peut s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
  • 2 crochets pour vêtements
  • Cendrier avec allume-cigare
  • Poche à documentation
  • Porte-gobelet
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Tapis de sol lavable
  • Radio/lecteur CD (12 V)
  • 1 convertisseur/2 prises : alimentation 12 V, 10 A

LIQUIDES
  • Antigel
  • Inclut une concentration de protection de 50 % à -34 °C (-30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Châssis de tourelle extra-robuste équipé de passerelles
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Conduites hydrauliques principales et commandes avec soupapes principales standard sur les structures supérieures
  • Portes et verrous de portières avec système de sécurité à clé unique Cat
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Circuit hydraulique entièrement pressurisé
  • Avertisseur de translation avec commande d'orientation fine
  • Contrepoids avec œilleton de levage
  • Protection d'angle avant droit
  • Réservoir de carburant, angle avant droit, et réservoir de carburant standard
  • Product Link 321SR

568 Options

FLÈCHES, BRAS ET TIMONERIES DE GODET
  • Timonerie avant
  • Grappins
  • Talons

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Commande au pouce

GROUPES DE CANALISATIONS
  • Canalisations de flèche
  • Canalisations de bras

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Pédale de translation en ligne droite
  • Commande auxiliaire
  • International, films ISO

LIQUIDES
  • Antigel

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN
  • Kit, installation de cabine AEM
  • Kit, installation de talons jumelés

EMBALLAGE
  • Intérieur
  • Divers
  • Frais de modification de commande