< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Groupe motopropulseur

  • Moteurs diesel ACERT CAT éprouvés sur le terrain
  • Transmission Powershift avec convertisseur de couple
  • Contacteur électronique 4 vitesses
  • Freins d'essieu et de stationnement à disque à bain d'huile


Système de commande

  • Système de commande informatique IQAN
  • Soupapes de commande proportionnelles à centre fermé
  • Refroidisseur d'huile hydraulique avec dérivation thermique


Poste de conduite

  • Vitres en polycarbonate teintées antirayures 12,7 mm (1/2 in)
  • Vitres latérales faisant office d'issues de secours
  • Chauffage/climatiseur
  • Extincteur
  • Ensemble de projecteurs sur 360°
  • Cabine inclinable hydraulique
  • Cabine montée sur silentblocs


Structures

  • Large blindage latéral du moteur
  • Carter de moteur et de radiateur extra-robuste
  • Lame spéciale avec lame de coupe avant résistante à l'usure
  • Balais en option
  • Points d'articulation des bâtis extra-robustes
  • Articulation complète à 40° avec verrouillage des bâtis
  • Traverses forestières réglables avec montants à cames flottants


Caractéristiques de la chargeuse

  • Chargeuse montée à l'arrière avec crémaillère et système de pivotement des pignons robustes
  • Flexibles gainés
  • Flèche longue portée haute capacité
  • Rotation sur 250°
  • Grappin à contournement du pied de style européen avec amortisseur en acier extra-robuste


564 Équipement standard

Essieu avant Funk 1200

Essieu arrière à bogie (HD) NAF

Levage de bogie sur essieu avant

Moteur C6.6 ACERT Cat

Pneu avant 28 L x 26

Pneu arrière 700/50 x 26,5

Transmission électrique Powershift

Pompe à pistons à cylindrée variable de détection de charge PVG 100 cm3

Chargeuse à flèche télescopique d'une portée de 6,93 m (22 ft, 9 in)

564 Options

Pneu avant 30,5 x 32

Pneu arrière 800/50 x 26,5

Pince portante 8,53 m (28 Sq ft)

Chaînes de bogie

Vue d'ensemble

Les porteurs Caterpillar sont dotés de composants surdimensionnés éprouvés tels que des essieux extra-robustes et une transmission Powershift par conversion de couple. Le poste de conduite, spacieux et confortable, est conçu pour offrir une visibilité exceptionnelle.

Moteur

Puissance brute 174.0 HP 130.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Cat® Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Portée du chargeur 22.9 ft 6.9 m Less
Capacité de charge avec équipement de pince portante 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Vitesse de translation maximale 14.48 mph 23.3 km/h Less
Vitesse maximale : 6RM 14.5 mph 23.3 km/h Less
Charge utile 30000.0 lb 13607.8 kg Less
Longueur du plateau 192.0 in 4877.0 mm Less

Transmission

Transmission Powershift à commande électrique Powershift à commande électrique Less
Vitesses 4/4 4/4 Less

Réservoir de carburant

Contenance du réservoir de carburant 47.02 gal 178.0 l Less

Poids

Poids brut de la machine (chargée) 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Poids en ordre de marche 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Circuit hydraulique

Débit 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Réservoir hydraulique 32.0 gal 121.0 l Less

Contenances

Réservoir de carburant 47.0 gal 178.0 l Less