< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Porteur 584 Cat® répond aux exigences poussées d'un abattage forestier dans toutes sortes d'applications variables. Ces unités de très haute qualité procurent des niveaux inégalés en termes de confort, de précision des commandes et de facilité d'entretien pour accomplir le travail de manière sûre, productive et efficace.

Moteur

Puissance brute 274.0 HP 204.0 kW Less
Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Cylindrée 439.0 in3 7.2 l Less
maxi. 872.0 lb/ft 1182.0 Nm Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Portée du chargeur 25.59 ft 7.8 m Less
Vitesse maximale : 6RM 14.0 mph 22.5 km/h Less
Capacité de charge : 6RM 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Effort de traction : 6RM 48784.0 lb 217.0 kN Less
Vitesse faible : 6RM 4.6 mph 7.4 km/h Less
Vitesse maximale : 8RM 14.0 mph 22.5 km/h Less
Angle de braquage 42.0 Degrés 42.0 Degrés Less

Transmission

Transmission hydrostatique, boîte-relais à 2 vitesses hydrostatique, boîte-relais à 2 vitesses Less

Poids

Poids en ordre de marche : 6RM 44600.0 lb 20230.0 kg Less

Zone de traverse

Zone de traverse 59.3 ft2 5.5 m2 Less
Charges traversières amovibles amovibles Less
Zone de traverse en option 67.3 ft2 6.25 m2 Less

Chargeuse et grappin

Type de grappin Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Type de grappin, en option Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Couple de levage brut 111975.0 lb/ft 159.0 kN·m Less
Type de chargeuse Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Portée 315.0 in 8.0 m Less
Type de rotateur G141 G141 Less
Angle de pivotement 380.0 Degrés 380.0 Degrés Less
Couple de pivotement brut 30240.0 lb/ft 45.0 kN·m Less

Circuit hydraulique

Débit 75.0 gal/min 284.0 l/min Less
Pression de travail maxi 3120.0 PSI 21.5 Mpa Less

Contenances

Réservoir de carburant 67.3 gal 255.0 l Less
Réservoir hydraulique 46.0 gal 174.0 l Less

Normes

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005 (NIVEAU II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (NIVEAU II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Pneus

Dimensions : 6RM 700/70 × 34 (avant), 750/55 × 26,5 (arrière) 700/70 × 34 (avant), 750/55 × 26,5 (arrière) Less

Groupe motopropulseur

Puissance et rendement énergétique exceptionnels


Structures

Robuste et solide


Chargeuse

Commandes fiables et solides


Circuit hydraulique

Un circuit hydraulique équilibré pour des commandes en continu, précises et réactives


Poste de conduite

Efficace, productif et spacieux


Facilité d'entretien

Facile d'accès, facile d'entretien


Support

Services pour diminuer les coûts


584 Équipement standard

Circuit électrique
  • Système 24 V
  • Coupe-batterie
  • Protection par un disjoncteur
  • Alternateur 200 A
  • 2 batteries 12 V
  • 12 projecteurs à halogène montés sur cabine
  • 2 projecteurs à halogène montés sur flèche
  • 2 projecteurs à halogène montés sur plate-forme arrière
  • Système de commande multifonction IQAN MDL avec système de diagnostic à l'écran, panneaux de contrôle et commande du moteur

Poste de conduite
  • Cabine pressurisée ROPS-FOPS-OPS
  • Boîtier d'isolation
  • Inclinaison électrique de la cabine
  • Vitres teintées de 12,7 mm (½ in) en polycarbonate
  • Siège à suspension pneumatique
  • Climatiseur/Chauffage avec contrôle automatique de la température
  • Bouches de dégivrage des vitres
  • Avertisseur sonore
  • 2 prises d'alimentation de 12 V
  • Projecteur sur flèche
  • Prééquipement radio
  • Porte-gobelet
  • Marchepied et plate-forme d'accès hydrauliques

Groupe motopropulseur
  • Moteur C7.3 ACERT Cat
  • Circuit de transmission hydrostatique
  • Boîte-relais hydrostatique à 2 vitesses
  • Déconnexion de l'essieu arrière
  • Composants de la chaîne cinématique 8,5C
  • Modules d'essieu NAF

Circuit hydraulique
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable de 200 cc (12,2 in³)
  • Soupapes de détection de charge à circuit fermé
  • Ventilateur de refroidissement à entraînement hydraulique
  • Pompe aspirante
  • Pompe de ravitaillement électrique

Circuit de freinage
  • Frein de conduite/frein de fonctionnement
  • Frein de stationnement

Chargeuse
  • Epsilon X120F80 avec rotateur G141
  • 8,0 m (26,25 ft) reach
  • Grappin Epsilon FG37

Plate-forme de chargement
  • Plate-forme de chargement de 5,41 m (17,75 ft)
  • Montage antichoc de la ridelle frontale
  • Ridelle frontale hydraulique extensible
  • Espacement des piquets de chargement ajustables
  • About de courroie boulonné

584 Options

Grappin Epsilon FG43S

Charges traversières réglables de 5,5 m² (59,2 ft²) à 6,25 m² (67,3 ft²)

Siège à suspension pneumatique chauffé/refroidi

Options essuie-glace/lave-glace

Stores

10 projecteurs à décharge haute intensité (HID) montés sur cabine

Clignotants et feu stop

Lame frontale

Attelage de remorque arrière

Radio satellite/lecteur CD

Pompe électrique d'amorçage de carburant

Système de chauffage avec réchauffeur par temps froid

Options de pneumatiques

Pneus
  • 650/65 × 26,5, la largeur de l'élément mécanique porteur est de 3 180 mm (125,19 in)

Bogies équilibrés