< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les abatteuses à chaînes Cat® sont équipées de moteurs Cat d'une grande fiabilité, d'un circuit hydraulique à détection de charge et d'équipements montés en usine. La cabine montée à l'avant et le positionnement du moteur à l'arrière procurent au conducteur une excellente visibilité sur toute la zone d'abattage. L'entrée unique à l'avant de la cabine facilite l'entrée et la sortie et la cabine peut basculer pour faciliter l'entretien. La base en « V » de la flèche télescopique prolonge la durée de vie des patins d'usure et réduit le mouvement latéral lorsque la flèche télescopique entre et sort.

Moteur

Puissance brute 163.0 HP 122.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® Tier 3 C6.6 ACERT™ Cat® Tier 3 Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 163.0 HP 122.0 kW Less

Circuit hydraulique

Pression du circuit hydraulique 5000.0 PSI 344.0 bar Less
Débit d'huile hydraulique à 2 200 tr/min 81.0 gal/min 307.0 l/min Less
Dimension de pompe : support et équipement 8.54 in3 140.0 cm3 Less

Spécifications de fonctionnement

Portée maxi. avec tête 27.0 ft 8.23 m Less
Effort de traction maximal 43400.0 lb 193.0 kN Less
Vitesse d'orientation 7.0 tr/min 7.0 tr/min Less
Couple d'orientation 30388.0 ft-lb 41200.0 Nm Less
Vitesse de translation : élevée 1.9 mph 3.0 km/h Less
Vitesse de translation : faible 1.1 mph 1.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 6.25 gal 23.6 l Less
Huile moteur 4.0 gal 15.0 l Less
Circuit hydraulique 60.0 gal 227.0 l Less
Réservoir hydraulique 60.0 gal 228.0 l Less
Réducteur d'orientation 1.0 gal 3.78 l Less
Réservoir de carburant 100.0 gal 378.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche sans tête 40000.0 lb 18000.0 kg Less
Poids en ordre de marche (sans accessoire) 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Normes

FOPS/OPS/ROPS Cabine conforme aux exigences FOPS/OPS/ROPS Cabine conforme aux exigences FOPS/OPS/ROPS Less

Train de roulement

Nombre de galets 2 supérieurs, 8 inférieurs 2 supérieurs, 8 inférieurs Less
Longueur des chaînes 156.0 in 3960.0 mm Less
Réducteurs 709BC 709BC Less
Garde au sol 26.0 in 660.0 mm Less
Taille/pas (taille D-5) 7.5 in 190.0 mm Less
Voie des chaînes 88.0 in 2235.0 mm Less

Portée

Portée de la flèche de la timonerie fixe jusqu'à l'axe 19.85 ft 6.05 m Less
Portée de la flèche télescopique jusqu'à l'axe 26.0 ft 7.93 m Less

Groupe motopropulseur

Cylindrée 403.0 in3 6.6 l Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 163.0 HP 122.0 kW Less
Puissance nominale à 2 200 tr/min 156.0 HP 116.5 kW Less
Couple : maximal 504.0 ft-lb 683.0 Nm Less

Poids en ordre de marche

Pression au sol (patins standard) 7.11 PSI 49.0 kPa Less
Poids en ordre de marche avec équipement (est.) 45000.0 lb 20411.0 kg Less
Poids en ordre de marche sans tête 40000.0 lb 18000.0 kg Less

Système de flèche

Capacité de levage de timonerie fixe : brute, portée maximale 8500.0 lb 3856.0 kg Less
Portée de timonerie fixe : maximale 19.8 ft 6.04 m Less
Portée avec tête à balancier sur la flèche télescopique 27.0 ft 8.23 m Less
Portée avec Tête fixe PF-48 sur timonerie fixe 23.3 ft 7.1 m Less
Capacité de levage de flèche télescopique : brute, portée maximale 5071.0 lb 2300.0 kg Less
Portée de la flèche télescopique : maximale 26.0 ft 7.93 m Less

Dimensions en ordre d'expédition*

Hauteur 136.0 in 3454.0 mm Less
Largeur 112.0 in 2840.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Puissance et rendement énergétique exceptionnels


Circuit hydraulique

Commande continue, fiable et réactive


Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Bras et flèche

Conçus pour supporter des contraintes élevées et garantir une longévité accrue


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins


Frais d'exploitation

Un investissement sans pareil


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Assistance client

Toujours prêt à vous venir en aide, partout.


Développement durable

Réduction des incidences sur l'environnement


501HD Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Système 12 V
  • Coupe-batterie
  • Protection par un disjoncteur
  • Alternateur 150 A
  • Deux batteries 12 V sans entretien
  • Ensemble complet de projecteurs – 12 fixations pour projecteurs à halogène montés sur cabine
  • Système de commandes programmables IQAN
  • Affichage graphique couleur MD3

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine pressurisée OPS-FOPS-ROPS
  • Commande par manipulateur double
  • Pare-brise inversé
  • Toit plein-ciel
  • Ceinture de sécurité
  • Boîtier d'isolation
  • Vitres teintées 12,7 mm (1/2 in) en polycarbonate
  • Siège à suspension pneumatique chauffé
  • Système de climatisation/chauffage 40 000 BTU avec contrôle automatique de la température
  • Bouches de dégivrage des vitres
  • Deux prises de courant 12 V
  • Projecteur sur flèche
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs et antenne AM/FM
  • Porte-gobelet
  • Porte d'entrée avant
  • Avertisseur de translation
  • Inclinaison électrique de la cabine
  • Socle de montage de l'extincteur
  • 3 issues de secours

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C6.6 ACERT™ Cat conforme aux normes Tier 3 en matière d'émissions
  • Vitesse de translation variable en continu
  • Ensemble de refroidissement à température ambiante de 49 °C (120 °F)
  • Tamis à débris amovible
  • Condensateur de climatiseur pivotant
  • Réservoir de carburant 378 l (100 US gal)
  • Séparateur eau/carburant

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe à cylindrée variable 140 cm3 (8,54 in3)
  • Soupapes de détection de charge à circuit fermé
  • Réservoir hydraulique 228 l (60 US gal)
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique

TRAIN DE ROULEMENT
  • Train de roulement conçu pour l'exploitation forestière intensive et entièrement protégé
  • 8 galets inférieurs, 2 galets supérieurs
  • Rehausse - Supports de patins
  • Patins DG à arêtes de 610 mm (24 in) avec dispositif de décharge de boue et de neige
  • Roues d'entraînement de décharge
  • Moteurs de chaîne 2 vitesses
  • Freins de chaîne automatiques
  • Galets supérieurs et inférieurs interchangeables
  • Anneaux de remorquage « D » extra-robustes

FLÈCHES ET BRAS
  • Version de flèche fixe avec timonerie à 3 barres
  • Version de flèche télescopique avec base en « V »

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée à concentration de 50 %

501HD Options

ENSEMBLES DE CHAÎNES
  • Patins SG à arêtes de 610 mm (24 in) avec dispositif de décharge de boue et de neige
  • Patins DG à arêtes de 760 mm (30 in) avec dispositif de décharge de boue et de neige

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Récepteur radio AM/FM/CD/Satellite
  • Pare-soleil
  • Cinq projecteurs à décharge haute intensité (HID) au-dessus de la porte
  • Isolateur de siège quatre directions
  • Liquide de refroidissement moteur par temps froid et système de réchauffement du réservoir hydraulique
  • Têtes d'abattage