< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les nouvelles abatteuses-groupeuses à chaînes de la série B offrent de nombreux atouts : un circuit hydraulique plus performant, une puissance moteur supérieure, un poste de conduite plus confortable et une meilleure visibilité côté droit. Le modèle 522B de Cat est une machine sans encombrement arrière conçue pour le déboisement de moyen à haut rendement et l'abattage sélectif sur terrain difficile. Ces machines sont adaptées à une variété d'applications pour arbres de petite à grande taille. Le modèle 552B est une machine de nivellement qui offre un plus grand confort sur des terrains en pente. Le train de roulement robuste est constitué de pièces éprouvées, adaptées à des conditions d'exploitation forestière exigeantes. Sa flèche de conception unique offre une capacité de levage inégalée, quelle que soit la charge, ce qui constitue un avantage précieux pour les troncs de grande longueur.

Moteur

Puissance brute 303.0 HP 226.0 kW Less

Circuit hydraulique

Pompes Pompe à cylindrée variable dédiée au circuit de translation, 200 cc Pompe à cylindrée variable dédiée au circuit de translation, 200 cc Less
Pompes Pompe à cylindrée variable dédiée au fonctionnement de la flèche et des équipements, 200 cc Pompe à cylindrée variable dédiée au fonctionnement de la flèche et des équipements, 200 cc Less
Pompes Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique Less

Spécifications de fonctionnement

Portée maxi. avec tête 32.5 ft 9.9 m Less

Contenances

Circuit de refroidissement 10.8 gal 41.0 l Less
Huile moteur 10.3 gal 39.0 l Less
Circuit hydraulique 118.0 gal 448.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal 10.0 l Less
Contenance en carburant 226.0 gal 856.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche sans tête 70532.0 lb 31993.0 kg Less

Normes

Cabine Cabine conforme aux normes FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Cabine conforme aux normes FOPS/OPS/ROPS/WCB/OR-OSHA Less

Train de roulement

max. 8.5 in 215.9 mm Less
Taille 330 EX (D7) 330 EX (D7) Less

Groupe motopropulseur

Cylindrée 537.0 in3 8.8 l Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 303.0 HP 226.0 kW Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 303.0 HP 226.0 kW Less
Puissance nominale à 2 100 tr/min 282.0 HP 210.3 kW Less

Système de flèche

Configuration d'abatteuse à chaînes, levage sur l'avant des chaînes : levage de l'axe à vide à la portée maximale (sans tête) 4 000 kg à 9,8 m (8 800 lb à 32 ft 5 in) 4 000 kg à 9,8 m (8 800 lb à 32 ft 5 in) Less
Configuration d'abatteuse à chaînes, levage sur l'avant des chaînes : portée maximale (avec tête) 32.5 ft 9.9 m Less

Poids en ordre de marche (sans têtes, avec contrepoids standard)

Configuration d'abatteuse à chaînes : modèle 522B 70532.0 lb 31993.0 kg Less

Voie des chaînes

522B 2 591 mm-2 870 mm (102 in-113 in) 2 591 mm-2 870 mm (102 in-113 in) Less

Longueur des chaînes

Longueur des chaînes 191.1 in 4855.0 mm Less

Garde au sol

Garde au sol 35.0 in 889.0 mm Less

Effort de traction

522B 75500.0 lb 34246.0 kg Less
Barre d'attelage en option 522B 85000.0 lb 38555.0 kg Less

Groupe motopropulseur

Puissant, fiable, à faible entretien, économique et peu polluant.


Groupes hydrauliques

La puissance du circuit hydraulique, associée à la solidité de la flèche et du bras, permet d'optimiser la productivité.


Poste de conduite

Excellente visibilité et confort exceptionnel.


Système de correction

Confort et stabilité sur terrain en pente.


Train de roulement

Train de roulement à usage intensif pour l'exploitation forestière.


Bras et flèche

Portée et capacité de levage maximales.


Développement durable

Une efficacité et une productivité maximales tout en préservant les ressources naturelles.


Facilité d'entretien

Un entretien facilité et des intervalles rallongés.


Assistance client

La fiabilité de votre concessionnaire Cat.


522B Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 24 V
  • Deux batteries 12 V sans entretien avec capacité de démarrage à froid de 950 A
  • Alternateur 95 A
  • Commandes programmables IQAN
  • Écran du moniteur MD3

PROTECTIONS
  • Capotage moteur à charnière et à commande hydraulique avec avertisseur
  • Protège-ventilateur de moteur
  • Blindages inférieurs
  • Cabine et moteur montés avec silentblocs
  • Protège-radiateur extra-robuste

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine certifiée OPS/FOPS/ROPS/WCB/OR-OSHA
  • Commande par manipulateur double
  • Pare-brise inversé
  • Siège à suspension pneumatique
  • Toit plein-ciel - autre trappe d'évacuation
  • Trappe d'évacuation par le haut
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76,2 mm (3 in)
  • Prééquipement radio pour montage DIN avec haut-parleurs
  • Insonorisation du conducteur aux normes
  • Avertisseur de translation
  • Porte-gobelets (2)
  • Deux prises électrique 12 V et une prise électrique 24 V
  • Pare-brise avant Margard, épaisseur 32 mm (1,25 in)
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Vitre latérale gauche pour ventiler la cabine avec grille
  • Ventilateur à air forcé
  • Tapis de sol lavable
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Le Moteur C9 ACERT satisfait à la norme EPA sur les émissions actuellement en vigueur aux États-Unis
  • Vitesse de translation variable (3 gammes)
  • Filtre à air primaire sous le capot
  • Ensemble de refroidissement à température ambiante 43 °C (109 °F) : - ATAAC à faisceaux d'aluminium et radiateur et refroidisseur d'huile côte à côte - Tamis à débris amovible - Condensateur de climatiseur pivotant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant

TRAIN DE ROULEMENT
  • Protège galet inférieur avec orifices d'accès
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Galets inférieurs à double bride
  • Réducteur GFT80 Lohmann
  • Composants du train de roulement taille 330 Cat
  • Neuf (9) galets inférieurs et deux (2) galets supérieurs par côté
  • Châssis porte-tourelle boulonné avec correction d'assiette, à voie variable, avec un mécanisme d'inclinaison à trois cylindres

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe pilote à cylindrée fixe dédiée
  • Pompes à cylindrée variable dédiées pour les fonctions d'équipement et de chaîne
  • Réducteur et moteur d'orientation 325 EX
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique
  • Réservoir hydraulique 265 l (70 US gal)

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée à concentration de 50 %

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Capot à usage intensif
  • Ventilateur Flexxaire
  • Protection antivandalisme
  • Espace de rangement du flexible de rechange
  • Support du pistolet graisseur et espace de rangement
  • Réservoir de carburant 856 l (226 US gal)

522B Options

TIMONERIES
  • Abatteuse longue
  • Omission - Timonerie

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Abatteuse

ENSEMBLES DE CHAÎNES
  • Patins SG, 610 mm (24 in), coins tronqués, avec décharges de boue/neige
  • Patins SG, 711 mm (28 in), coins tronqués, avec décharges de boue/neige
  • Galets supérieurs en étoile
  • Galets supérieurs standard

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Groupe d'éclairage HID, remplace certains projecteurs de série
  • Réducteurs de barre d'attelage haute
  • Contrepoids lourd
  • Aide au démarrage par temps froid, avec deux batteries supplémentaires
  • Aide au démarrage pour climat polaire, avec réchauffeur d'huile hydraulique et d'huile moteur Arctic

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN
  • Toit plein-ciel, à visière, amovible