< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle Pelle chargeuse hydraulique 6015B Cat est parfaite pour déplacer davantage de matériaux à moindre coût. Vous pouvez ainsi atteindre vos objectifs de production, tenir vos engagements, respecter les délais et optimiser votre rentabilité. Chargez davantage pour un meilleur rendement.

Données générales

Capacité standard du godet Pelle rétro (à refus 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Pelle rétro (à refus 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Less
Poids en ordre de marche 140 t (154 US t) 140 t (154 US t) Less
Puissance moteur – SAE J1995 606 kW (813 HP) 606 kW (813 HP) Less

Circuit électrique

Tension du circuit 24 V 24 V Less
Batteries 4 × 200 Ah (12 V chacune) 4 × 200 Ah (12 V chacune) Less
Puissance nominale de l'alternateur 150 A (24 V) 150 A (24 V) Less
Composants Arrêt d'urgence en cabine, module moteur, compartiment des pompes et station d'entretien accessibles depuis le sol Arrêt d'urgence en cabine, module moteur, compartiment des pompes et station d'entretien accessibles depuis le sol Less
Composants Éclairage panoramique Éclairage panoramique Less
Composants Quatre (4) projecteurs sur l'équipement Quatre (4) projecteurs sur l'équipement Less
Composants Cinq (5) projecteurs à l'avant Cinq (5) projecteurs à l'avant Less
Composants Deux (2) projecteurs du côté gauche Deux (2) projecteurs du côté gauche Less
Composants Un (1) projecteur du côté droit Un (1) projecteur du côté droit Less
Composants Deux (2) projecteurs à l'arrière Deux (2) projecteurs à l'arrière Less
Composants Un (1) projecteur pour l'entretien/la plate-forme de la machine Un (1) projecteur pour l'entretien/la plate-forme de la machine Less
Composants Un (1) gyrophare sur le toit de la cabine Un (1) gyrophare sur le toit de la cabine Less

Cabine du conducteur

Composants Poste de conduite pressurisé avec filtration positive Poste de conduite pressurisé avec filtration positive Less
Composants Ensemble de rétroviseurs Ensemble de rétroviseurs Less
Composants Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine) Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine) Less
Composants Marteau de sécurité brise-glace Marteau de sécurité brise-glace Less
Composants Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine Less
Composants Crochet à vêtements Crochet à vêtements Less
Composants Porte-gobelet Porte-gobelet Less
Composants Poche à documentation Poche à documentation Less
Composants Radio AM/FM Radio AM/FM Less
Composants Radio avec port auxiliaire audio MP3 Radio avec port auxiliaire audio MP3 Less
Composants Deux haut-parleurs stéréo Deux haut-parleurs stéréo Less
Composants Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils Less
Composants Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement Less
Composants Accoudoir réglable Accoudoir réglable Less
Composants Consoles de manipulateurs réglables en hauteur Consoles de manipulateurs réglables en hauteur Less
Composants Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes Less
Composants Pédales de commande de translation avec manettes amovibles Pédales de commande de translation avec manettes amovibles Less
Composants Deux sorties électriques, 10 A (au total) Deux sorties électriques, 10 A (au total) Less
Composants Vitre supérieure avant en verre feuilleté ; autres vitres en verre trempé Vitre supérieure avant en verre feuilleté ; autres vitres en verre trempé Less

Circuit de tourelle

Caractéristiques Circuit de tourelle à boucle fermée avec commande de vitesse Circuit de tourelle à boucle fermée avec commande de vitesse Less
Caractéristiques Le freinage hydraulique des mouvements de tourelle s'effectue lorsque la commande est ramenée au point mort, ou bien par commande de compensation, pour un freinage plus puissant Le freinage hydraulique des mouvements de tourelle s'effectue lorsque la commande est ramenée au point mort, ou bien par commande de compensation, pour un freinage plus puissant Less
Vitesse d'orientation maximum 4.9 tr/min 4.9 tr/min Less
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteurs d'orientation Deux (2) transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux (2) transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux croisés avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux croisés avec engrenage interne étanche Less
Caractéristiques Tous les chemins de roulement ainsi que l'engrenage interne de la couronne de tourelle sont alimentés par le dispositif de graissage automatique centralisé Tous les chemins de roulement ainsi que l'engrenage interne de la couronne de tourelle sont alimentés par le dispositif de graissage automatique centralisé Less

Train de roulement

Effort de traction maximal à la barre d'attelage (marche avant) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
Composants Patins de chaîne à double arête forgés Patins de chaîne à double arête forgés Less
Composants Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Less
Composants Maillons du Tracteur à chaînes D11 Cat Maillons du Tracteur à chaînes D11 Cat Less
Composants Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Less
Composants Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Less
Composants Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Less
Performances en côte des entraînements de translation Environ 42 % Environ 42 % Less
Effort de traction maximal à la barre d'attelage (marche arrière) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
Tension hydraulique de la chaîne Avec accumulateur Avec accumulateur Less
Nombre de patins (de chaque côté) 46 46 Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 9 9 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) 3 3 Less
Vitesse de translation (deux étages) : 1er étage (maximum) 1.3 mph 2.3 km/h Less
Vitesse de translation (deux étages) : 2e étage (maximum) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Composants Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation Less

Système de lubrification automatique

Type Système de lubrification de la rangée centrale Système de lubrification de la rangée centrale Less
Type De la graisse est automatiquement appliquée sur tous les points pivots de l'équipement (sauf la timonerie de godet) et sur le roulement de pivotement De la graisse est automatiquement appliquée sur tous les points pivots de l'équipement (sauf la timonerie de godet) et sur le roulement de pivotement Less
Type Dévidoir de graisse standard sur la machine pour timonerie de godet Dévidoir de graisse standard sur la machine pour timonerie de godet Less
Capacité du baril de graisse 18.0 gal 68.0 L Less
Type Point d'entretien pour le ravitaillement en graisse accessible depuis le sol Point d'entretien pour le ravitaillement en graisse accessible depuis le sol Less

Équipements

Godets équipés de : – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon Less
Type Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Less
Type Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot Acier à haute résistance avec pièces moulées en acier robuste au niveau des zones de pivot Less
Type Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Less
Type Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Less

Poids

Poids en ordre de marche 154.0 tonnes 140.0 tonnes Less
Pression au sol 23.6 PSI 16.3 N/cm² Less
Remarque Patins 700 mm (28 in), flèche 7,6 m (24 ft 11 in) et bras 3,4 m (11 ft 2 in) Patins 700 mm (28 in), flèche 7,6 m (24 ft 11 in) et bras 3,4 m (11 ft 2 in) Less

Zone d'entretien centralisée

Équipée de : Arrêt d'urgence Arrêt d'urgence Less
Équipée de : Raccords rapides pour : – Carburant diesel – Graisse Raccords rapides pour : – Carburant diesel – Graisse Less
Caractéristique Accessible depuis le sol Accessible depuis le sol Less

Équipement de pelle rétro (BH) – Pelle rétro

Système de pointes Pointe de pénétration C70 Cat avec verrouillage CapSure Pointe de pénétration C70 Cat avec verrouillage CapSure Less
Capacité 1:1 10.6 yd3 8.1 m3 Less
Largeur totale 8.8 ft 2682.0 mm Less
Nombre de dents 5 5 Less
Poids, ensemble d'usure standard inclus 16596.0 lb 7528.0 kg Less
Masse volumique maximale du matériau (meuble) 3034.0 lb/yd³ 1.8 t/m³ Less

Moteur

Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute, SAE J1995 813.0 HP 606.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 746.0 HP 556.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions, normes équivalentes à Tier 2 ou à Tier 1 Normes équivalentes à la norme américaine américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions, normes équivalentes à Tier 2 ou à Tier 1 Less

Godet

Capacité du godet standard : pelle rétro (à refus 1:1) 10.6 yd3 8.1 m3 Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile du godet 16.0 tonnes 14.6 tonnes Less
Poids en ordre de marche 154.0 tonnes 140.0 tonnes Less

Équipement de pelle rétro (BH) – Plage de travail

Profondeur d'excavation maximale 25.9 ft 7.9 m Less
Portée d'excavation maximale 45.6 ft 13.9 m Less
Hauteur d'excavation maximale 43.3 ft 13.2 m Less
Hauteur de vidage maximale 28.5 ft 8.7 m Less

Équipement de pelle rétro (BH) – Forces d'excavation

Force d'excavation du godet (SAE) 112600.0 lbf 501.0 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 98800.0 lbf 439.0 kN Less
Force d'excavation du godet (ISO) 131700.0 lbf 586.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 103000.0 lbf 458.0 kN Less

Moteur : C27 ACERT Cat conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions

Puissance brute, SAE J1995 606 kW (813 HP, 1 800 min-1) 606 kW (813 HP, 1 800 min-1) Less
Puissance nette, SAE J1349 556 kW (746 HP, 1 800 min-1) 556 kW (746 HP, 1 800 min-1) Less
Nombre de cylindres 12 12 Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.0 in 152.4 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 L Less
Altitude maximale sans détarage au-dessus du niveau de la mer 10000.0 ft 3048.0 m Less

Moteur : C27 ACERT Cat équivalent aux normes Tier 1 ou Tier 2 sur les émissions

Puissance brute, SAE J1995 606 kW (813 HP, 1 800 min-1) 606 kW (813 HP, 1 800 min-1) Less
Puissance nette, SAE J1349 556 kW (746 HP, 1 800 min-1) 556 kW (746 HP, 1 800 min-1) Less
Nombre de cylindres 12 12 Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.0 in 152.4 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 L Less
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Altitude maximale sans détarage au-dessus du niveau de la mer 14500.0 ft 4420.0 m Less

Chaîne

Standard 28.0 in 700.0 mm Less
Large 36.0 in 900.0 mm Less
Extra-large 39.0 in 1000.0 mm Less
Nombre de patins (de chaque côté) 46 46 Less
Nombre de galets inférieurs (par côté) 9 9 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté) 3 3 Less
Patins de chaîne Double arête Double arête Less

Entraînement

Vitesse de translation (deux étages) : 1er étage (maximum) 1.4 mph 2.3 km/h Less
Vitesse de translation (deux étages) : 2e étage (maximum) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Effort de traction maximal à la barre d'attelage (marche avant) 192886.0 lbf 858.0 kN Less
Effort de traction maximal à la barre d'attelage (marche arrière) 220987.0 lbf 983.0 kN Less
Performances en côte des entraînements de translation Environ 42 % Environ 42 % Less
Tension hydraulique de la chaîne Avec accumulateur Avec accumulateur Less

Contenances

Réservoir de carburant 449.0 gal 1700.0 L Less
Circuit de refroidissement 44.0 gal 165.0 L Less
Huile moteur 23.0 gal 87.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.4 gal 9.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 463.0 gal 1752.0 L Less
Réservoir hydraulique 253.0 gal 956.0 L Less
Réservoir de graisse 18.0 gal 68.0 L Less

Circuit hydraulique

Pompes principales 3 × pompes à plateau pilote variables 3 × pompes à plateau pilote variables Less
Pompes principales : débit d'huile total maximal 407.0 gal/min 1544.0 l/min Less
Pompes principales : pression maximale, équipement 4641.0 PSI 320.0 bar Less
Pompes principales : pression maximale, translation 4641.0 PSI 320.0 bar Less
Pompe de tourelle 1 × pompe à plateau pilote variable 1 × pompe à plateau pilote variable Less
Pompe de tourelle : débit maximal, tourelle 127.0 gal/min 479.0 l/min Less
Pompe de tourelle : pression maximale, tourelle 5294.0 PSI 365.0 bar Less
Pompe pilote 1 x pompe à engrenages 1 x pompe à engrenages Less
Pompe pilote : débit maximal, pilote 40.4 gal/min 153.0 l/min Less
Pompe pilote : pression maximale, pilote 1378.0 PSI 95.0 bar Less
Pompe de ventilateur de moteur 1 × pompe à plateau pilote variable 1 × pompe à plateau pilote variable Less
Pompe de ventilateur du moteur : débit maximal, ventilateur du moteur 53.1 gal/min 201.0 l/min Less
Pompe de ventilateur du moteur : pression maximale, ventilateur du moteur 3191.0 PSI 220.0 bar Less
Pompe de ventilateur hydraulique 1 × pompe à plateau pilote variable 1 × pompe à plateau pilote variable Less
Pompe de ventilateur hydraulique : débit maximal, ventilateur hydraulique 22.7 gal/min 86.0 l/min Less
Pompe de ventilateur hydraulique : pression maximale, ventilateur hydraulique 1958.0 PSI 135.0 bar Less
Refroidissement d'huile hydraulique : débit maximal 284.0 gal/min 1075.0 l/min Less
Refroidissement d'huile hydraulique : diamètre du ventilateur 40.0 in 1016.0 mm Less
Filtres : Filtres à passage total à haute pression (200 µm) pour pompes principales Filtres à passage total à haute pression (200 µm) pour pompes principales Less
Filtres : Filtres à passage total (20 µm) pour circuit de retour complet Filtres à passage total (20 µm) pour circuit de retour complet Less
Filtres : Filtres de pression (16 μm) pour servo-circuit Filtres de pression (16 μm) pour servo-circuit Less
Filtres : Filtres à passage total (6 µm) pour le circuit de retour de refroidissement moteur Filtres à passage total (6 µm) pour le circuit de retour de refroidissement moteur Less
Filtres : Filtre de charge de tourelle (15 µm) Filtre de charge de tourelle (15 µm) Less
Filtres : Tamis de retour au carter de pompe (125 µm) Tamis de retour au carter de pompe (125 µm) Less

Moteur puissant

Un moteur puissant pour des cycles de chargement plus rapides


Compatibilité optimisée avec les tombereaux

Conçue pour charger les tombereaux généralement utilisés dans les applications minières, de construction lourde et de carrières


Godets Cat et outils d'attaque du sol améliorant la productivité

Productivité, efficacité opérationnelle et facilité d'entretien accrues


Conception éprouvée de la cabine Cat

Mêmes sensations qu'avec une cabine de pelle hydraulique de construction : robustesse et longue durée de vie pour les applications difficiles


Conception du train de roulement Cat

Une stabilité, une maniabilité, une capacité de levage et une durée de vie des composants excellentes


Structures robustes

Longévité éprouvée et fiable


Technologies en matière de rendement énergétique

Économies sur les coûts de carburant ; coût total de propriété inférieur


Circuit de tourelle à boucle fermée

Charger une plus grande quantité de matériaux, à moindre coût, avec une capacité de récupération de l'énergie


Circuit hydraulique efficace

Fonctionnement efficace d'un circuit fiable, propre et réactif


Améliorations en matière de sécurité

La sécurité au cœur de nos priorités


Solutions technologiques Cat

Transformer votre chantier pour renforcer la sécurité et la productivité


Technologie de réduction des émissions

Des solutions intégrées et des options pour répondre aux normes régionales sur les émissions


Développement durable

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur


Assistance concessionnaire complète

Les mêmes niveaux de réactivité et d'expertise que ceux reçus et attendus pour tous les équipements Cat


Facilité d'entretien

Entretien facile pour une plus grande disponibilité


6015B Options

TRAIN DE ROULEMENT
  • Dispositifs de protection de chaîne – complets
  • Dispositifs de protection de chaîne – centraux
  • Largeur de chaîne : - standard : 700 mm (28 in) - large : 900 mm (36 in) - extra-large : 1 000 mm (39 in)

OPTIONS POUR TEMPS FROID
  • Aide au démarrage – temps froid
  • Réchauffeur de moteur 120 V ou 240 V
  • Réchauffeur de carburant
  • Rétroviseur de cabine chauffant
  • Lubrifiants pour basse température

TOURELLE
  • Ensembles de systèmes de refroidissement du moteur à profil plat en aluminium ou en cuivre Mesabi
  • Projecteurs à DEL
  • Échelle d'accès motorisée
  • Système de caméra

CABINE
  • Protection contre les chutes d'objets sur le pare-brise (FOGS, Falling Object Guarding System)
  • Product Link

ÉQUIPEMENT
  • Bras 3,4 m (11 ft 2 in) ou 4,1 m (13 ft 5 in)

GODETS
  • Autres godets disponibles, en fonction de l'application, auprès de votre concessionnaire Cat local