< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Pelles hydrauliques Cat® : une efficacité démontrée dans tous les types d'application à ciel ouvert à travers le monde.

Données générales

Puissance moteur - SAE J1995 C18 Cat® – 522 kW (700 HP) ; QSK19 Cummins® – 477 kW (640 HP) C18 Cat® – 522 kW (700 HP) ; QSK19 Cummins® – 477 kW (640 HP) Less
Capacité standard du godet Pelle butte (SAE 2:1) – 7 m3 (9,2 yd3) ; standard Pelle rétro roche (SAE 1:1) – 6 m3 (7,8 yd3) ; M.E. Pelle rétro (SAE 1:1) – 7 m3 (9,2 yd3) Pelle butte (SAE 2:1) – 7 m3 (9,2 yd3) ; standard Pelle rétro roche (SAE 1:1) – 6 m3 (7,8 yd3) ; M.E. Pelle rétro (SAE 1:1) – 7 m3 (9,2 yd3) Less
Contenance du réservoir de carburant 343.0 gal 1300.0 l Less

Poids en ordre de marche avec châssis standard – Pelle butte – C18 Cat®

Patins de chaîne standard – Pression au sol 16,7 N/cm2 (24,2 psi) 16,7 N/cm2 (24,2 psi) Less
Patins de chaîne standard – Poids en ordre de marche 231920.0 lb 105200.0 kg Less
Patins de chaîne standard – Largeur de patin 23.6 in 600.0 mm Less
Patins standard – Largeur hors patins 14.44 ft 4400.0 mm Less
Option patins de chaîne – Pression au sol 13,5 N/cm2 (19,6 psi) 13,5 N/cm2 (19,6 psi) Less
Option patins de chaîne – Poids en ordre de marche 235010.0 lb 106600.0 kg Less
Option patins de chaîne – Largeur de patin 29.5 in 750.0 mm Less
Option patins de chaîne – Largeur hors patins 14.93 ft 4550.0 mm Less

Poids en ordre de marche avec châssis standard – Pelle rétro – C18 Cat®

Patins de chaîne standard – Pression au sol 16,7 N/cm2 (24,2 psi) 16,7 N/cm2 (24,2 psi) Less
Patins de chaîne standard – Poids en ordre de marche 232810.0 lb 105600.0 kg Less
Patins de chaîne standard – Largeur de patin 23.6 in 600.0 mm Less
Patins standard – Largeur hors patins 14.44 ft 4400.0 mm Less
Option patins de chaîne – Pression au sol 13,6 N/cm2 (19,7 psi) 13,6 N/cm2 (19,7 psi) Less
Option patins de chaîne – Poids en ordre de marche 235890.0 lb 107000.0 kg Less
Option patins de chaîne – Largeur de patin 29.5 in 750.0 mm Less
Option patins de chaîne – Largeur hors patins 14.93 ft 4550.0 mm Less

Poids en ordre de marche avec châssis standard – Pelle butte – QSK19 Cummins®

Patins de chaîne standard – Pression au sol 16,3 N/cm2 (23,6 psi) 16,3 N/cm2 (23,6 psi) Less
Patins de chaîne standard – Poids en ordre de marche 226850.0 lb 102900.0 kg Less
Option patins de chaîne – Pression au sol 13,2 N/cm2 (19,1 psi) 13,2 N/cm2 (19,1 psi) Less
Option patins de chaîne – Poids en ordre de marche 229940.0 lb 104300.0 kg Less

Poids en ordre de marche avec châssis standard – Pelle rétro – QSK19 Cummins®

Patins de chaîne standard – Pression au sol 16,4 N/cm2 (23,8 psi) 16,4 N/cm2 (23,8 psi) Less
Patins de chaîne standard – Poids en ordre de marche 227740.0 lb 103300.0 kg Less
Option patins de chaîne – Pression au sol 13,3 N/cm2 (19,3 psi) 13,3 N/cm2 (19,3 psi) Less
Option patins de chaîne – Poids en ordre de marche 230820.0 lb 104700.0 kg Less

Moteurs diesel – Version 1 – C18 Tier 3 Cat®

Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 l Less
Certificat d'émissions Tier 4i de l'EPA (États-Unis) ; Phase III B de la NRMM (Europe) Tier 4i de l'EPA (États-Unis) ; Phase III B de la NRMM (Europe) Less
Type et modèle C18 Cat C18 Cat Less
Largeur sans détarage 1 500 m (4 900 ft) a.s.l. 1 500 m (4 900 ft) a.s.l. Less
N° de cylindres (par moteur) 6 6 Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Puissance brute nominale totale SAE J1995 522 kW (700 hp) 1 800 min-1 522 kW (700 hp) 1 800 min-1 Less
Puissance nette nominale totale ISO 3046/1 496 kW (665 hp) 1 800 min-1 496 kW (665 hp) 1 800 min-1 Less
Puissance nette nominale totale SAE J1349 496 kW (665 hp) 1 800 min-1 496 kW (665 hp) 1 800 min-1 Less

Moteurs diesel – Version 2 – QSK19 Tier 1 Cummins®

Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Turbocompresseur et refroidisseur d'admission Less
Alésage 6.25 in 159.0 mm Less
Cylindrée 1159.0 in3 19.0 l Less
Type et modèle QSK19 Cummins QSK19 Cummins Less
Largeur sans détarage 3 100 m (10 200 ft) a.s.l. 3 100 m (10 200 ft) a.s.l. Less
N° de cylindres (par moteur) 6 6 Less
Course 6.25 in 159.0 mm Less
Puissance brute nominale totale SAE J1995 477 kW (640 hp) 1 800 min-1 477 kW (640 hp) 1 800 min-1 Less
Puissance nette nominale totale ISO 3046/1 453 kW (607 hp) 1 800 min-1 453 kW (607 hp) 1 800 min-1 Less
Puissance nette nominale totale SAE J1349 453 kW (607 hp) 1 800 min-1 453 kW (607 hp) 1 800 min-1 Less

Circuit électrique

Alternateur – Version Cat 150 A 150 A Less
Alternateur – Version Cummins 175 A 175 A Less
Batteries (12 V chacune) – Version Cat 2 x 210 Ah 2 x 210 Ah Less
Batteries (12 V chacune) – Version Cummins 2 x 170 Ah 2 x 170 Ah Less
Batteries (12 V chacune) – Installation en série/parallèle – Version Cat 210 Ah – 24 V 210 Ah – 24 V Less
Batteries (12 V chacune) – Installation en série/parallèle – Version Cummins 170 Ah – 24 V 170 Ah – 24 V Less
Tension du circuit 24 V 24 V Less
Projecteurs de travail – Version Cummins 6 x projecteurs halogènes 6 x projecteurs halogènes Less

Circuit hydraulique avec système de gestion des pompes

Contenance du réservoir hydraulique approx. 1 300 l (343 US gal) approx. 1 300 l (343 US gal) Less
Pompes principales 2 x pompes à plateau pilote variables 2 x pompes à plateau pilote variables Less
Pompes principales – Débit d'huile maxi. – Version Cat 2 x 552 l/min (2 x 146 US gal/min) 2 x 552 l/min (2 x 146 US gal/min) Less
Pompes principales – Débit d'huile maxi. – Version Cummins 2 x 587 l/min (2 x 155 US gal/min) 2 x 587 l/min (2 x 155 US gal/min) Less
Largeur équipement, translation 30 MPa = 300 bar (4 350 psi) 30 MPa = 300 bar (4 350 psi) Less
Largeur système d'oscillation 32 MPa = 320 bar (4 640 psi) 32 MPa = 320 bar (4 640 psi) Less
Pompe d'oscillation Pompe à plateau pilote réversible Pompe à plateau pilote réversible Less
Pompe d'oscillation – Débit d'huile maxi. – Version Cat 76.0 gal/min 287.0 l/min Less
Pompe d'oscillation – Débit d'huile maxi. – Version Cummins 81.0 gal/min 307.0 l/min Less
Volume total d'huile hydraulique approx. 1 700 l (449 US gal) approx. 1 700 l (449 US gal) Less

Refroidisseur d'huile hydraulique

Diamètre du ventilateur 3.05 ft 930.0 mm Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement – Version Cat 123.0 gal/min 467.0 l/min Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement – Version Cummins 131.0 gal/min 496.0 l/min Less

Cabine du conducteur

Dimensions internes Longueur : 1 800 mm (5 ft 11 in) ; Largeur : 1 300 mm (4 ft 3 in) ; Hauteur : 1 900 mm (6 ft 3 in) Longueur : 1 800 mm (5 ft 11 in) ; Largeur : 1 300 mm (4 ft 3 in) ; Hauteur : 1 900 mm (6 ft 3 in) Less
Niveau des yeux du conducteur approx. 4,3 m (14 ft 1 in) approx. 4,3 m (14 ft 1 in) Less

Circuit de tourelle

Vitesse d'oscillation maxi. – Version Cat 5.1 tr/min 5.1 tr/min Less
Vitesse d'oscillation maxi. – Version Cummins 5.4 tr/min 5.4 tr/min Less
Frein de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteur d'orientation Transmission à trains planétaires compacte avec moteur à pistons axiaux Transmission à trains planétaires compacte avec moteur à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Less

Train de roulement

Rouleaux inférieurs (par côté) 8 8 Less
Performances en côte des entraînements de translation Largeur 72 % Largeur 72 % Less
Largeur traction maxi. 652 kN (66 t = 146 520 lb) 652 kN (66 t = 146 520 lb) Less
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Rouleaux support (par côté) 1 1 Less
Patins de chaîne (par côté) 48 48 Less
Entraînements de translation (par côté) 1 transmission à trains planétaires avec 1 moteur à pistons axiaux 1 transmission à trains planétaires avec 1 moteur à pistons axiaux Less
Vitesse de translation Largeur 2,7 km/h (1,68 mph) Largeur 2,7 km/h (1,68 mph) Less

Système de lubrification automatique

Capacité du tambour de graisse 2.1 gal 8.0 l Less

Entretien des machines et assistance

Caterpillar met à votre service, dans le monde entier, des techniciens d'entretien formés en usine pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs de production.


TriPower™ (configurations FS uniquement)

Caterpillar utilise une conception de flèche unique qui emploie des culbuteurs triangulaires rotatifs pour générer un effet de levier mécanique et un contrôle supérieurs.


Systèmes d'entraînement efficaces

Les pelles hydrauliques Cat sont dotées d'un ou deux moteurs diesel ou d'un entraînement électrique.


Système de gestion des pompes

Le système de gestion des pompes évalue en permanence les valeurs d'exploitation réelles du moteur et du système hydraulique par rapport aux valeurs définies et règle la sortie de pompe afin d'optimiser les performances.


Circuit de refroidissement d'huile supérieur

Le circuit de refroidissement mobilise des pompes dédiées pour fournir une capacité de refroidissement régulée selon que le moteur fonctionne au ralenti ou sous charge. Les machines concurrentes déclenchent le refroidissement uniquement lorsque le moteur est sous charge et que la pelle hydraulique fonctionne. Sur les pelles hydrauliques Cat, l'huile hydraulique circule dans le circuit de refroidissement même quand la pelle hydraulique attend le tombereau suivant.


Circuit d'orientation à boucle fermée

Le circuit d'orientation à boucle fermée Cat permet d'accélérer les mouvements de levage de la flèche au cours de l'oscillation.


Circuit hydraulique simple et efficace

Le distributeur hydraulique principal se situe en haut de la flèche. Cette conception réduit le nombre de flexibles nécessaires tout en garantissant qu'ils sont correctement organisés pour un fonctionnement sécurisé, une inspection facile et un entretien rapide.


Train de roulement robuste

Les trains de roulement Cat sont solides et durables.


Système de surveillance et de diagnostic

Pour exécuter ses fonctions de diagnostic améliorées et ses fonctions précises de recherche et élimination des pannes, le Board Control System utilise des capteurs placés à différents endroits dans la machine pour surveiller les données d'exploitation, enregistrer les pannes et notifier le conducteur par des signaux sonores et visuels.


Système de commande électrohydraulique

Tous les plus gros modèles de pelles hydrauliques Cat utilisent un système de commande électrohydraulique qui relaie par voie électronique les signaux d'actionnement des leviers manuels. La simplification de la recherche et élimination des pannes ainsi que l'amélioration des routines de diagnostic permettent d'allonger le temps de disponibilité de la machine.


Accessibilité de la machine

Les systèmes qui équipent les différentes parties des pelles hydrauliques Cat sont conçus dans un souci d'accessibilité et de facilité d'entretien.


Cabine sécurisée et confortable

Les cabines des excavatrices hydrauliques Cat sont dotées d'un système de sécurité FOPS (protection contre les chutes d'objets) conforme aux normes DIN ISO 3449. Elles sont en outre équipées de sièges confortables multi-ajustables, d'espace pour les jambes, et offrent une excellente visibilité, une fonction de commande de la température, de diminution du bruit et d'autres commandes ergonomiques.


Commande de godet sécurisée

Le dispositif de limitation du renversement du godet TriPower empêche le redressement excessif du godet et minimise les risques de déversement des matières sur l'équipement ou la cabine.


Arrêts d'urgence

Un contacteur d'arrêt standard facile d'accès situé dans la cabine permet de couper le circuit électrique en cas d'urgence.


6015/6015 FS Équipement standard

Équipement pelle TriPower (FS uniquement)

Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Circuit hydraulique à 3 circuits

Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple

Dispositif de graissage centralisé automatique

Couronne d'orientation à trois cages

6015/6015 FS Options

Général
  • Emballage pour le transport
  • Finition aux couleurs de l'entreprise cliente
  • Personnalisation des logos conformément aux spécifications du client

Tourelle
  • Éclairage Xenon
  • Séparateur d'eau grande capacité
  • Orifice de remplissage rapide pour le carburant
  • Passerelle avec marches d'accès au module moteur (standard sur la version C18)
  • Filtrage centrifuge de l'huile moteur
  • Divers kits pour temps froid

Cabine
  • Radio avec haut-parleurs et antenne
  • Unité de climatisation montée sur le toit

Train de roulement
  • Largeur de patin de chaîne : 500 mm, 750 mm ou 900 mm
  • Guides de chaîne
  • Train de roulement HD-LC

Équipement
  • Éclairage Xenon sur la flèche
  • Kits d'usure spéciaux
  • Options supplémentaires disponibles sur demande