< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

Avec plus de 190 livraisons partout dans le monde, le modèle 6018/6018 FS Cat a fait ses preuves en tant que pelle chargeuse hydraulique robuste et polyvalente. Bénéficiant d'une grande partie de la même technologie avancée que sur ses équivalents Cat de plus grande taille, le modèle 6018/6018 FS offre des capacités de productivité et facilite la mobilité et la flexibilité que vous pouvez attendre d'une machine de 180 tonnes. En l'utilisant conjointement avec nos tombereaux de chantier des séries 773, 775 ou 777, expérimentez l'efficacité opérationnelle et la productivité que vous recherchez, prises en charge par notre réseau inégalé de concessionnaires Cat.

Données générales

Puissance moteur - SAE J1995 858 kW (1 150 HP) 858 kW (1 150 HP) Less
Capacité standard du godet Pelle butte (capacité à refus 2:1) - 10,0 m3 (13,1 yd3) ; pelle rétro (capacité à refus 1:1) - 10,0 m3 (13,1 yd3) Pelle butte (capacité à refus 2:1) - 10,0 m3 (13,1 yd3) ; pelle rétro (capacité à refus 1:1) - 10,0 m3 (13,1 yd3) Less
Poids en ordre de marche Pelle butte - 183 tonnes (202 tonnes US) ; pelle rétro - 186 tonnes (205 tonnes US) Pelle butte - 183 tonnes (202 tonnes US) ; pelle rétro - 186 tonnes (205 tonnes US) Less
Puissance du Moteur SAE J1995 - 2 × C18 ACERT Cat 1150.0 HP 858.0 kW Less

Circuit hydraulique avec système de gestion des pompes

Capacité du réservoir hydraulique (approximative) 528.0 gal 2000.0 l Less
Pompes principales - Version CA 2 × pompes à pistons axiaux variables 2 × pompes à pistons axiaux variables Less
Pompes principales - Version diesel 4 x pompes à plateau pilote variables 4 x pompes à plateau pilote variables Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version CA 2 × 578 l/min (2 × 153 US gal/min) 2 × 578 l/min (2 × 153 US gal/min) Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version diesel 4 × 412 l/min (4 × 109 US gal/min) 4 × 412 l/min (4 × 109 US gal/min) Less
Pression maximale : équipement 4350.0 PSI 300.0 bar Less
Pression maximale : pompes d'orientation 5365.0 PSI 370.0 bar Less
Pompes d'orientation - Version CA 1 × pompe à plateau pilote réversible 1 × pompe à plateau pilote réversible Less
Pompes d'orientation - Version diesel 2 × pompes à plateau pilote réversibles 2 × pompes à plateau pilote réversibles Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version CA 516 l/min (136 US gal/min) 516 l/min (136 US gal/min) Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version diesel 2 × 288 l/min (2 × 76 US gal/min) 2 × 288 l/min (2 × 76 US gal/min) Less
Volume total d'huile hydraulique (approximatif) 660.0 gal 2500.0 l Less

Refroidisseur d'huile hydraulique

Diamètre des ventilateurs 2 × 1 120 mm (2 × 3 ft 8 in) 2 × 1 120 mm (2 × 3 ft 8 in) Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version CA 608 × 218 l/min (161 × 58 US gal/min) 608 × 218 l/min (161 × 58 US gal/min) Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version diesel 2 × 412 l/min (2 × 109 US gal/min) 2 × 412 l/min (2 × 109 US gal/min) Less

Cabine du conducteur

Composants Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Less
Composants Siège du conducteur « Comfort » à assise pneumatique multi-ajustable, doté d'un soutien lombaire, du chauffage du siège, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège du conducteur « Comfort » à assise pneumatique multi-ajustable, doté d'un soutien lombaire, du chauffage du siège, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Less
Composants Volet mécanique sur le pare-brise Volet mécanique sur le pare-brise Less
Composants Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Less
Composants Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Less
Composants FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine Less
Composants Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Less
Composants Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Less
Composants Kit de harnais de sortie de secours Kit de harnais de sortie de secours Less
Composants Accès à la machine via une échelle d'accès rétractable à commande hydraulique Accès à la machine via une échelle d'accès rétractable à commande hydraulique Less
Composants Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Less
Dimensions internes de la cabine : hauteur 7.05 ft 2150.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : longueur 5.91 ft 1800.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : largeur 4.27 ft 1300.0 mm Less
Fonctions du nouveau Board Control System (BCS) Surveillance électronique et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des circuits hydraulique et de lubrification Surveillance électronique et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des circuits hydraulique et de lubrification Less
Hauteur du regard : version CA (approximative) 20.34 ft 6.2 m Less
Hauteur du regard : version diesel (approximative) 17.72 ft 5.4 m Less

Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation maximale - Version CA 4.1 tr/min 4.1 tr/min Less
Vitesse d'orientation maximale - Version diesel 4.7 tr/min 4.7 tr/min Less
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteurs d'orientation Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Less

Train de roulement

Rouleaux inférieurs (par côté) 8 8 Less
Composants Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Less
Composants Guides de chaîne Guides de chaîne Less
Composants Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation Less
Composants Patins de chaîne à double arête forgés Patins de chaîne à double arête forgés Less
Composants Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons sont en acier trempé Less
Composants Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Less
Composants Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Less
Pente maximale des entraînements de translation - maximum 88.0 % 88.0 % Less
Force de traction maximale 278440.0 lb 1239.0 kN Less
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Rouleaux support (par côté) 2 plus un patin entre les deux 2 plus un patin entre les deux Less
Patins de chaîne (par côté) 47 47 Less
Entraînements de translation (par côté) 1 transmission à trains planétaires avec 1 moteur à pistons axiaux 1 transmission à trains planétaires avec 1 moteur à pistons axiaux Less
Vitesses de translation : version CA (maximum) 1.06 mph 1.7 km/h Less
Vitesses de translation : version diesel (maximum) 1.43 mph 2.3 km/h Less

Système de lubrification automatique

Capacité du baril de graisse 53.0 gal 200.0 l Less

Poids en ordre de marche

Pelle rétro – Pression au sol 18,6 N/cm2 (27,3 psi) 18,6 N/cm2 (27,3 psi) Less
Pelle rétro – Poids en ordre de marche 410060.0 lb 186000.0 kg Less
Pelle rétro – Patins de chaîne standard 2.62 ft 800.0 mm Less
Pelle – Pression au sol 18,5 N/cm2 (26,9 psi) 18,5 N/cm2 (26,9 psi) Less
Pelle – Poids en ordre de marche 404320.0 lb 183400.0 kg Less
Pelle – Patins de chaîne standard 2.62 ft 800.0 mm Less

Circuit électrique (entraînement diesel)

Montage des batteries (12 V chacune) en série/parallèle 4 × 210 Ah ; 420 Ah - 24 V 4 × 210 Ah ; 420 Ah - 24 V Less
Tension du circuit 24 V 24 V Less
Projecteurs 8 x projecteurs Xenon 8 x projecteurs Xenon Less

Station d'entretien rétractable

Installation Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol. Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol. Less

Moteurs diesel

Alternateurs 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 l Less
Émissions Équivalent E.P.A. Flex, norme européenne Flex Équivalent E.P.A. Flex, norme européenne Flex Less
Contenance du réservoir de carburant 845.0 gal 3200.0 l Less
Type et modèle 2 × C18 Cat (Tier 3) 2 × C18 Cat (Tier 3) Less
Altitude maximale sans détarage à 20° C (68° F) - au-dessus du niveau de la mer 6560.0 ft 2000.0 m Less
Nombre de cylindres (par moteur) 6 6 Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Puissance brute nominale totale SAE J1995 858 kW 1 800 min-1 (1 150 HP 1 800 min-1) 858 kW 1 800 min-1 (1 150 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale ISO 3046/1 824 kW 1 800 min-1 (1 104 HP 1 800 min-1) 824 kW 1 800 min-1 (1 104 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale SAE J1349 824 kW 1 800 min-1 (1 104 HP 1 800 min-1) 824 kW 1 800 min-1 (1 104 HP 1 800 min-1) Less

Équipements

Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration Less
Type Regard dans la flèche (FS) Regard dans la flèche (FS) Less
Type Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Less
Type Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Less
Type Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Less
Type Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage Less
Type Les flèches et les bras sont résistants à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée en acier haute résistance avec moulages en acier au niveau des zones de pivotement Les flèches et les bras sont résistants à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée en acier haute résistance avec moulages en acier au niveau des zones de pivotement Less
Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Protections d'aile sur les parois latérales - Protection de la lame inférieure - Protections d'aile sur les parois latérales - Protection de la lame inférieure Less

Moteur

Modèle de moteur 2 × C18 ACERT™ Cat® 2 × C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 1150.0 HP 858.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 1104.0 HP 824.0 kW Less
Remarque Entraînement électrique (650 kW) disponible en option sur les modèles 6018 AC/6018 AC FS Entraînement électrique (650 kW) disponible en option sur les modèles 6018 AC/6018 AC FS Less

Godet

Capacité du godet - Pelle rétro (à refus 1:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less
Capacité du godet - Pelle butte (à refus 2:1) 13.1 yd3 10.0 m3 Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile du godet 20.0 tonnes US 18.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche - Pelle rétro 205.0 tonnes US 186.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche - Pelle butte 202.0 tonnes US 183.0 tonnes Less

Moteur électrique - 6018 AC/6018 AC FS

Fréquence 50 Hz (60 Hz sur demande) 50 Hz (60 Hz sur demande) Less
Sortie 650 kW 650 kW Less
Courant nominal IN 72 A (à 6,3 kV) 72 A (à 6,3 kV) Less
Régime 1 500 min-1 (1 800 min-1 sur demande) 1 500 min-1 (1 800 min-1 sur demande) Less
Courant de démarrage 350 % de IN (197 % de IN, en option) 350 % de IN (197 % de IN, en option) Less
Type Moteur à induction à cage d'écureuil Moteur à induction à cage d'écureuil Less
Tension 6,3 kV ± 10 % (autre sur demande) 6,3 kV ± 10 % (autre sur demande) Less

Systèmes d'entraînement

Association parfaite de puissance et d'efficacité


Concept de moteur jumelé

Des machines toujours opérationnelles


Système TriPower (machines avec pelle butte)

Capacité d'excavation et facteurs de remplissage du godet plus élevés


Circuit hydraulique

Facilité d'entretien et meilleure productivité


Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Refroidissement plus efficace, longévité des composants accrue


Système de gestion des pompes

Efficacité, durée de vie des composants et maîtrise améliorées


Circuit d'orientation à boucle fermée

Consommation énergétique plus efficace et mouvement de levage de la flèche plus rapide lors du pivotement


Cabine du conducteur

Assurer la sécurité et le confort de vos conducteurs


Système de commande électronique

Conduire en toute confiance


Cat MineStar System et solutions technologiques

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Options et structures pour équipements frontaux

Soutenir vos investissements grâce à des structures robustes et durables


Circuit de tourelle

Une durée de vie des composants plus longue pour une meilleure fiabilité du système d'orientation


Train de roulement

Solide et durable


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Facilité d'entretien

Pour une reprise rapide de votre activité


Assistance client

Rester opérationnel grâce aux services et à l'assistance de notre réseau mondial inégalé


Développement durable

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur


6018/6018 FS Équipement standard

Concept de moteur jumelé

Équipement pour pelle TriPower

Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Circuit hydraulique à 3 circuits

Servocommande électrohydraulique

Board Control System (BCS)

Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple

Dispositif de graissage centralisé automatique

Projecteurs Xenon

6018/6018 FS Options

GÉNÉRALITÉS
  • Emballage pour le transport
  • Finition aux couleurs de l'entreprise cliente

TOURELLE
  • Système de caméra
  • Séparateur d'eau grande capacité
  • Divers kits pour temps froid

CABINE
  • Systèmes de chauffage et de climatisation divers
  • Volets mécaniques à chaque fenêtre
  • Instrumentation supplémentaire

TRAIN DE ROULEMENT
  • Largeur de patin de chaîne : 600 mm (2 ft)
  • Blindage inférieur

ÉQUIPEMENT
  • Protections pour les vérins de flèche de l'équipement FS
  • Éclairage Xenon sur la flèche
  • Kits d'usure spéciaux
  • Options supplémentaires disponibles sur demande.