< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Nous sommes conscients des défis auxquels vous êtes confrontés, de l'importance de la fiabilité et du lien entre disponibilité et productivité. C'est pourquoi nous nous efforçons en permanence de fabriquer les pelles chargeuses hydrauliques les plus sûres, les plus fiables et les plus productives. En vous proposant la gamme de charges utiles la plus étendue du secteur, la possibilité d'associer les pelles à notre gamme de tombereaux pour exploitation minière très prisés et l'assistance du réseau de concessionnaires Cat de classe mondiale, nous sommes idéalement positionnés pour vous aider à atteindre vos objectifs de productivité. Nous avons conscience de ce qui compte pour vous. Nos pelles chargeuses hydrauliques sont conçues pour répondre à vos besoins. Car dans une mine, toutes les charges comptent, tous les jours.

Données générales

Puissance moteur - SAE J1995 1 140 kW (1 530 HP) 1 140 kW (1 530 HP) Less
Capacité standard du godet Pelle butte (capacité à refus 2:1) - 16,5 m3 (21,6 yd3) ; pelle rétro (capacité à refus 1:1) - 17,0 m3 (22,2 yd3) Pelle butte (capacité à refus 2:1) - 16,5 m3 (21,6 yd3) ; pelle rétro (capacité à refus 1:1) - 17,0 m3 (22,2 yd3) Less
Poids en ordre de marche Pelle butte - 294 tonnes (324 tonnes US) ; pelle rétro - 296 tonnes (326 tonnes US) Pelle butte - 294 tonnes (324 tonnes US) ; pelle rétro - 296 tonnes (326 tonnes US) Less
Puissance du moteur SAE J1995 : 2 × C27 ACERT Cat 1530.0 HP 1140.0 kW Less

Circuit hydraulique avec système de gestion des pompes

Capacité du réservoir hydraulique (approximative) 660.0 gal 2500.0 B Less
Pompes principales 4 x pompes à plateau pilote variables 4 x pompes à plateau pilote variables Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version CA 4 × 543 l/min (4 × 143 US gal/min) 4 × 543 l/min (4 × 143 US gal/min) Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version diesel 4 × 552 l/min (4 × 146 US gal/min) 4 × 552 l/min (4 × 146 US gal/min) Less
Pression maximale : équipement 4495.0 PSI 310.0 bar Less
Pression maximale : pompes d'orientation 5080.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale : translation 5220.0 PSI 360.0 bar Less
Pompes d'orientation 2 × pompes doubles à plateau pilote réversibles 2 × pompes doubles à plateau pilote réversibles Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version CA 2 × 426 l/min (2 × 113 US gal/min) 2 × 426 l/min (2 × 113 US gal/min) Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version diesel 2 × 394 l/min (2 × 104 US gal/min) 2 × 394 l/min (2 × 104 US gal/min) Less
Volume total d'huile hydraulique (approximatif) 925.0 gal 3500.0 B Less

Refroidisseur d'huile hydraulique

Diamètre des ventilateurs 2 × 1220 mm (2 × 48 in) 2 × 1220 mm (2 × 48 in) Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version CA 2 × 459 l/min (2 × 121 US gal/min) 2 × 459 l/min (2 × 121 US gal/min) Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version diesel 2 × 467 l/min (2 × 123 US gal/min) 2 × 467 l/min (2 × 123 US gal/min) Less

Cabine du conducteur

Composants Système de chauffage, ventilation et climatisation monté sous le pavillon Système de chauffage, ventilation et climatisation monté sous le pavillon Less
Composants Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière Pare-soleil externes au niveau des vitres latérales et arrière Less
Composants Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Less
Composants Surveillance électronique Board Control System (BCS) et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien des moteurs, du circuit hydraulique et du circuit de graissage Surveillance électronique Board Control System (BCS) et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien des moteurs, du circuit hydraulique et du circuit de graissage Less
Composants Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle : environ 45° Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle : environ 45° Less
Composants Échelle d'urgence coulissante (de type « kick-down ») avec cage Échelle d'urgence coulissante (de type « kick-down ») avec cage Less
Composants Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Contacteur de coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Less
Composants Siège confort à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'un chauffage, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège confort à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'un chauffage, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Less
Composants Volets mécaniques à chaque fenêtre Volets mécaniques à chaque fenêtre Less
Composants Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Less
Composants Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Less
Composants Cadre FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine Cadre FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine Less
Composants Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Less
Composants Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Less
Dimensions internes de la cabine : hauteur 7.05 ft 2150.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : longueur 7.22 ft 2200.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : largeur 5.25 ft 1600.0 mm Less
Hauteur du regard (approximative) 21.33 ft 6.5 m Less

Circuit de tourelle

Vitesse d'orientation maximale - Version CA 5.0 tr/min 5.0 tr/min Less
Vitesse d'orientation maximale - Version diesel 4.6 tr/min 4.6 tr/min Less
Freins de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteurs d'orientation Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Less

Train de roulement

Rouleaux inférieurs (par côté) 7 7 Less
Composants Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées. Toutes les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées. Less
Composants Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées Less
Composants Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Less
Composants Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Less
Composants Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation Less
Pente maximale des entraînements de translation (approximative) 64.0 % 64.0 % Less
Force de traction maximale 367880.0 lb 1637.0 kN Less
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Rouleaux support (par côté) 2 plus un patin entre les deux 2 plus un patin entre les deux Less
Patins de chaîne (par côté) 47 47 Less
Entraînements de translation (par côté) Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Less
Vitesse de translation : 1er étage (maximum) 0.87 mph 1.4 km/h Less
Vitesse de translation : 2e étage (maximum) 1.68 mph 2.7 km/h Less

Système de lubrification automatique

Capacité du conteneur de graisse 120.0 gal 450.0 B Less
Type Système à double circuit avec pompe extra-robuste à entraînement hydraulique et commande de relais de minuterie électronique pour régler les périodes de pause/graissage Système à double circuit avec pompe extra-robuste à entraînement hydraulique et commande de relais de minuterie électronique pour régler les périodes de pause/graissage Less
Type Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont connectés au dispositif de graissage. Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont connectés au dispositif de graissage. Less
Type Pignon lubrifié pour le graissage de l'engrenage interne de la couronne de tourelle Pignon lubrifié pour le graissage de l'engrenage interne de la couronne de tourelle Less
Type Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System. Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System. Less
Type Filtres à graisse (200 μm) entre la station d'entretien et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse Filtres à graisse (200 μm) entre la station d'entretien et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse Less

Poids en ordre de marche

6030 : pression au sol 32.0 PSI 22.1 N/cm2 Less
6030 : poids en ordre de marche 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030 : patins de chaîne standard 3.25 ft 1000.0 mm Less
6030 FS : pression au sol 31.7 PSI 21.9 N/cm2 Less
6030 AFS : poids en ordre de marche 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS : patins de chaîne standard 3.25 ft 1000.0 mm Less
Remarque Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande Less

Circuit électrique (entraînement diesel)

Batteries : montage en série/parallèle 4 × 210 Ah, 12 V chacun ; 420 Ah, 24 V au total 4 × 210 Ah, 12 V chacun ; 420 Ah, 24 V au total Less
Tension du circuit 24 V 24 V Less
Composants Relais d'isolation de la batterie Relais d'isolation de la batterie Less
Composants Interrupteurs d'arrêt d'urgence accessibles depuis le sol et le module moteur Interrupteurs d'arrêt d'urgence accessibles depuis le sol et le module moteur Less
Composants 12 projecteurs de travail à diodes ultra-puissants : 8 pour la zone de travail, 2 à l'arrière 12 projecteurs de travail à diodes ultra-puissants : 8 pour la zone de travail, 2 à l'arrière Less
Composants 2 projecteurs d'accès à diode ultra-puissants 2 projecteurs d'accès à diode ultra-puissants Less
Composants 14 témoins d'entretien à diodes 14 témoins d'entretien à diodes Less

Station d'entretien rétractable

Installation Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol. Poste de service rétractable installé sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol. Less

Moteurs diesel

Alternateurs 2 × 150 A 2 × 150 A Less
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Turbocompresseur et refroidisseur d'air d'alimentation Less
Alésage 5.42 in 137.7 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 B Less
Normes sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2 sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2 sur les émissions Less
Contenance du réservoir de carburant 1339.0 gal 5070.0 B Less
Type et modèle 2 × C27 ACERT Cat 2 × C27 ACERT Cat Less
Altitude maximale sans détarage à 25 °C (77 °F) : au-dessus du niveau de la mer 1640.0 ft 500.0 m Less
Nombre de cylindres (par moteur) 12 12 Less
Course 6.0 in 152.4 mm Less
Puissance brute nominale totale - SAE J1995 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale - ISO 3046/1 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale - SAE J1349 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) 1 140 kW 1 800 min-1 (1 530 HP 1 800 min-1) Less
Composants Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse Less
Composants Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur Less
Composants Filtres à air hautes performances Filtres à air hautes performances Less
Composants Filtre à carburant bi-étagé, séparateur d'eau inclus Filtre à carburant bi-étagé, séparateur d'eau inclus Less
Composants Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire Less

Équipements

Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration Less
Type Passerelles avec rails au niveau des flèches Passerelles avec rails au niveau des flèches Less
Type Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Less
Type Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Abaissement de la flèche (FS et BH) et du bras (FS) sans pression grâce à un régleur à flotteur Less
Type Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Less
Type Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage Flèches et bras débarrassés des contraintes après soudage Less
Type Flèche et bras résistants à la torsion, conception du boîtier soudé en acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement Flèche et bras résistants à la torsion, conception du boîtier soudé en acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement Less
Tous les godets (FS et BH) sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Protections d'aile sur les parois latérales - Protections de talon sur les bords inférieurs - Protections d'aile sur les parois latérales - Protections de talon sur les bords inférieurs Less

Moteur

Modèle de moteur 2 × C27 ACERT™ Cat® 2 × C27 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute, SAE J1995 1530.0 HP 1140.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 1530.0 HP 1140.0 kW Less
Remarque Entraînement électrique (1 000 kW) disponible en option sur les modèles 6030 AC/6030 AC FS Entraînement électrique (1 000 kW) disponible en option sur les modèles 6030 AC/6030 AC FS Less

Godet

Capacité du godet : pelle rétro (à refus 1:1) 22.2 yd3 17.0 m3 Less
Capacité du godet : pelle butte (à refus 2:1) 21.6 yd3 16.5 m3 Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge utile du godet 34.0 tonnes 30.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche : pelle rétro 326.0 tonnes 296.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche : pelle butte 324.0 tonnes 294.0 tonnes Less

Moteur électrique : 6030 AC/6030 AC FS

Fréquence 50 Hz (60 Hz sur demande) 50 Hz (60 Hz sur demande) Less
Sortie 1 000 kW 1 000 kW Less
Courant nominal IN 109 A (à 6,3 kV) 109 A (à 6,3 kV) Less
Régime 1 500 min-1 (1 800 min-1 à 60 Hz) 1 500 min-1 (1 800 min-1 à 60 Hz) Less
Courant de démarrage 450 % de IN (253 % de IN en option) 450 % de IN (253 % de IN en option) Less
Type Moteur à induction à cage d'écureuil Moteur à induction à cage d'écureuil Less
Tension 6,3 kV ± 10 % (autre sur demande) 6,3 kV ± 10 % (autre sur demande) Less

Systèmes d'entraînement

Association parfaite de puissance et d'efficacité


Concept de moteur jumelé

Des machines toujours opérationnelles


Système TriPower (machines avec pelle butte)

Capacité d'excavation et facteurs de remplissage du godet plus élevés


Circuit hydraulique

Facilité d'entretien et meilleure productivité


Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Refroidissement plus efficace, longévité des composants accrue


Système de gestion des pompes

Efficacité, durée de vie des composants et maîtrise améliorées


Circuit d'orientation à boucle fermée

Consommation énergétique plus efficace et mouvement de levage de la flèche plus rapide lors du pivotement


Cabine du conducteur

Assurer la sécurité et le confort de vos conducteurs


Système de commande électronique

Conduire en toute confiance


Cat MineStar System et solutions technologiques

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Options et structures pour équipements frontaux

Soutenir vos investissements grâce à des structures robustes et durables


Circuit de tourelle

Une durée de vie des composants plus longue pour une meilleure fiabilité du système d'orientation


Train de roulement

Solide et durable


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Assistance client

Rester opérationnel grâce aux services et à l'assistance de notre réseau mondial inégalé


Facilité d'entretien

Pour une reprise rapide de votre activité


DURABILITÉ

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur


6030/6030 FS Équipement standard

Équipement pour pelle TriPower

Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Habitacle spacieux et traversant

Circuit hydraulique à cinq circuits

Système électronique embarqué : plate-forme de contrôle et de surveillance (CAMP)

Board Control System (BCS III)

Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple

Dispositif de graissage centralisé automatique

Projecteurs à DEL

6030/6030 FS Options

GÉNÉRALITÉS
  • Emballage pour le transport
  • Peinture personnalisée

TOURELLE
  • Les Moteurs C27 ACERT sont conformes aux normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Interim sur les émissions
  • Extension de l'intervalle de vidange d'huile moteur jusqu'à 1 000 h
  • Grue hydraulique de service sur la tourelle avec moteur auxiliaire
  • Conteneur rond pour baril standard de 200 l (53 US gal) de graisse (au lieu du conteneur de graisse de 450 l [119 US gal])
  • Ensemble pour temps froid

CABINE
  • Chauffage de la cabine
  • Système de chauffage/ventilation/climatisation double (redondance)
  • Centrale de surveillance avec caméra
  • Protection contre les chutes d'objets sur le pare-brise (FOGS, Falling Object Guarding System)

CHÂSSIS
  • Largeur de patin de chaîne : 800 mm (2 ft 7 in) ou 1 200 mm (3 ft 11 in)
  • Tôle de protection sous le châssis porte-tourelle (blindage inférieur)

Options supplémentaires disponibles sur demande.