< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Vous devez pouvoir compter sur votre pelle, avoir l'assurance de disposer d'une machine d'excavation simple et robuste vous aidant à travailler efficacement et en toute sécurité. La 6020B Cat est spécialement conçue pour être simple d'utilisation. Facile à monter, à prendre en main, à utiliser et à entretenir, elle vous permet de vous concentrer sur votre travail en assurant sécurité et productivité. La nouvelle 6020B Cat. Simple par nature.

Données générales

Capacité standard du godet Pelle rétro (à refus 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Pelle rétro (à refus 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Less
Poids en ordre de marche Pelle rétro : 230 tonnes (254 tonnes US) Pelle rétro : 230 tonnes (254 tonnes US) Less
Puissance moteur – SAE J1995 778 kW (1 043 HP) 778 kW (1 043 HP) Less

Circuit électrique

Tension du circuit 24 V 24 V Less
Batteries (12 V chacune) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah Less
Batteries (12 V chacune) – Installation en série/parallèle 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V Less
Relais d'isolation de la batterie Sectionneur verrouillable manuel et relais de déconnexion automatique Sectionneur verrouillable manuel et relais de déconnexion automatique Less
Composants Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine, accessibles depuis toutes les places assises, et module moteur Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine, accessibles depuis toutes les places assises, et module moteur Less
Composants Arrêt d'urgence supplémentaire au niveau du sol Arrêt d'urgence supplémentaire au niveau du sol Less
Composants 9 projecteurs de travail à DEL ultrapuissants : 7 pour la zone de travail, 2 à l'arrière 9 projecteurs de travail à DEL ultrapuissants : 7 pour la zone de travail, 2 à l'arrière Less
Composants 2 projecteurs d'accès à diode ultra-puissants 2 projecteurs d'accès à diode ultra-puissants Less
Composants 7 témoins d'entretien à diode 7 témoins d'entretien à diode Less
Composants 1 gyrophare sur le toit de la cabine 1 gyrophare sur le toit de la cabine Less

Refroidisseur d'huile hydraulique

Diamètre du ventilateur 4.92 ft 1500.0 mm Less
Caractéristiques Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche Less
Caractéristiques Débit d'huile variable à commande électronique via le refroidisseur et la vitesse du ventilateur Débit d'huile variable à commande électronique via le refroidisseur et la vitesse du ventilateur Less
Caractéristiques Capacité de refroidissement accrue pour une température de l'huile idéale Capacité de refroidissement accrue pour une température de l'huile idéale Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement 211.0 gal/min 800.0 l/min Less

Cabine du conducteur

Composants Grande fenêtre jusqu'au sol de la cabine avec grille amovible facilitant le nettoyage Grande fenêtre jusqu'au sol de la cabine avec grille amovible facilitant le nettoyage Less
Composants Siège du conducteur à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège du conducteur à assise pneumatique multi-ajustable doté d'un soutien lombaire, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Less
Composants Contacteur de sécurité sur le siège du conducteur permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement Contacteur de sécurité sur le siège du conducteur permettant d'arrêter automatiquement tout mouvement Less
Composants Manipulateur intégré à l'accoudoir du siège réglable Manipulateur intégré à l'accoudoir du siège réglable Less
Composants Siège instructeur de grande taille avec ceinture de sécurité et table de travail Siège instructeur de grande taille avec ceinture de sécurité et table de travail Less
Composants Siège rabattable auxiliaire avec ceinture de sécurité pour une troisième personne Siège rabattable auxiliaire avec ceinture de sécurité pour une troisième personne Less
Composants Homologuée FOPS (rehausse ; approuvée conformément à la norme ISO 3449) Homologuée FOPS (rehausse ; approuvée conformément à la norme ISO 3449) Less
Composants Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Less
Composants Volets mécaniques Volets mécaniques Less
Composants Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle : environ 45° Accès à la machine par une échelle escamotable à commande hydraulique. Angle de l'échelle : environ 45° Less
Composants Échelle d'urgence supplémentaire à proximité de la sortie de secours (fenêtre) Échelle d'urgence supplémentaire à proximité de la sortie de secours (fenêtre) Less
Dimensions internes de la cabine : hauteur 6.79 ft 2070.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : longueur 7.32 ft 2230.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : largeur 5.33 ft 1625.0 mm Less
Fonctions du nouveau BCS : Tableau de bord robuste équipé d'un grand écran tactile couleur (254 mm/10 in) Tableau de bord robuste équipé d'un grand écran tactile couleur (254 mm/10 in) Less
Fonctions du nouveau BCS : Aide au dépistage des pannes à l'écran Aide au dépistage des pannes à l'écran Less
Fonctions du nouveau BCS : Enregistrement des données graphiques Enregistrement des données graphiques Less
Fonctions du nouveau BCS : Mémorisation des anomalies Mémorisation des anomalies Less
Fonctions du nouveau BCS : Interfaces USB, LAN (TCP/IP) et BUS CAN pour l'exportation de données Interfaces USB, LAN (TCP/IP) et BUS CAN pour l'exportation de données Less
Fonctions du nouveau Board Control System (BCS) Surveillance électronique, enregistrement des données et système de diagnostic pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des systèmes hydraulique et de lubrification Surveillance électronique, enregistrement des données et système de diagnostic pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des systèmes hydraulique et de lubrification Less
Hauteur du regard (approximative) 18.04 ft 5.5 m Less

Circuit de tourelle

Caractéristiques Circuit d'orientation ouvert avec ralentissement automatique lorsque les manipulateurs sont au point mort Circuit d'orientation ouvert avec ralentissement automatique lorsque les manipulateurs sont au point mort Less
Caractéristiques Tous les chemins de roulement de couronne de tourelle et le lubrifiant pour l'engrenage interne sont fournis via un circuit de lubrification centralisé automatique Tous les chemins de roulement de couronne de tourelle et le lubrifiant pour l'engrenage interne sont fournis via un circuit de lubrification centralisé automatique Less
Vitesse d'orientation maximum 4.9 tr/min 4.9 tr/min Less
Frein de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteurs d'orientation Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Deux transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Less

Train de roulement

Rouleaux inférieurs (par côté) 8 8 Less
Composants Patins de chaîne à double arête forgés Patins de chaîne à double arête forgés Less
Composants Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Maillons de chaîne raccordés par des axes et des bagues en acier trempé Less
Composants Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Toutes les surfaces de roulement des barbotins, des roues folles, des rouleaux et des maillons de chaîne sont en acier trempé Less
Composants Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur Less
Composants Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Less
Composants Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation Less
Performances en côte des entraînements de translation Environ 54 % Environ 54 % Less
Force de traction maximale 265860.0 lbf 1183.0 kN Less
Freins de stationnement Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisque humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Rouleaux support (par côté) 3 3 Less
Patins de chaîne (par côté) 45 45 Less
Entraînements de translation (par côté) Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Less
Vitesse de translation : 1er étage (maximum) 0.68 mph 1.1 km/h Less
Vitesse de translation : 2e étage (maximum) 1.49 mph 2.4 km/h Less

Système de lubrification automatique

Capacité du baril de graisse 54.0 gal 205.0 L Less
Type Système progressif à circuit unique avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de minuterie électronique Système progressif à circuit unique avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de minuterie électronique Less
Type Graisse fournie pour le roulement à rouleaux de tourelle, pour tous les points de pivotement des équipements et pour le roulement de l'engrenage d'orientation Graisse fournie pour le roulement à rouleaux de tourelle, pour tous les points de pivotement des équipements et pour le roulement de l'engrenage d'orientation Less
Type L'état du système et les pannes sont indiqués par le Board Control System L'état du système et les pannes sont indiqués par le Board Control System Less

Équipement

Godets équipés de : – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon – Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur – Protections de lèvre – Protections d'aile – Protections de talon Less
Type Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Flèche et bras résistant à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée Less
Type Acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement Acier haute résistance avec moulages en acier robuste au niveau des zones de pivotement Less
Type Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Less
Type Passerelles avec rails au niveau de la flèche Passerelles avec rails au niveau de la flèche Less
Type Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Vanne à flotteur pour la fonction d'abaissement de la flèche Less

Poids en ordre de marche : pelle rétro

Pression au sol 31.9 PSI 22.0 N/cm2 Less
Poids en ordre de marche 507500.0 lb 230200.0 kg Less
Patins de chaîne standard 2.62 ft 800.0 mm Less

Moteur diesel

Alternateur 275 A 275 A Less
Aspiration Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Turbocompresseur et refroidisseur d'admission air-air Less
Alésage 5.71 in 145.0 mm Less
Composants Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique Ventilateur de radiateur à vitesse variable, à entrainement hydraulique et à commande électronique Less
Composants Gestion moteur par un microprocesseur Gestion moteur par un microprocesseur Less
Composants Filtres à air hautes performances Filtres à air hautes performances Less
Composants Filtre à carburant bi-étagé Filtre à carburant bi-étagé Less
Composants Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse Séparateur d'eau grande capacité supplémentaire, pompe d'amorçage électrique incluse Less
Composants Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24 heures Grand réservoir de carburant pour un fonctionnement de la machine durant 24 heures Less
Cylindrée 1959.0 in3 32.0 L Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Normes équivalentes à la norme américaine Tier 2 de l'EPA (équivalent) Less
Contenance du réservoir de carburant 951.0 gal 3600.0 L Less
Type et modèle C32 ACERT Cat C32 ACERT Cat Less
Altitude maximale sans détarage au-dessus du niveau de la mer 6560.0 ft 2000.0 m Less
N° de cylindres 12 12 Less
Puissance brute nominale SAE J1995 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale ISO 3046/1 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale SAE J1349 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) 778 kW (1 043 hp, 1 800 min-1) Less
Course 6.38 in 162.0 mm Less

Circuit hydraulique avec gestion de pompe électronique

La gestion de pompe électronique comprend : Limiteur de charge électronique Limiteur de charge électronique Less
La gestion de pompe électronique comprend : Attribution des pompes du circuit dédiées Attribution des pompes du circuit dédiées Less
La gestion de pompe électronique comprend : Retour automatique des pompes principales au débit nul Retour automatique des pompes principales au débit nul Less
La gestion de pompe électronique comprend : Réduction automatique du régime moteur pendant les pauses Réduction automatique du régime moteur pendant les pauses Less
La gestion de pompe électronique comprend : Réduction du débit d'huile des pompes principales lorsque la température de l'huile hydraulique et du moteur sont élevées Réduction du débit d'huile des pompes principales lorsque la température de l'huile hydraulique et du moteur sont élevées Less
Caractéristiques Fonction d'arrêt de pression pour toutes les pompes principales Fonction d'arrêt de pression pour toutes les pompes principales Less
Caractéristiques Refroidissement de l'huile pour engrenages de transmission de pompe Refroidissement de l'huile pour engrenages de transmission de pompe Less
Filtres : Filtres haute pression à passage total (100 µm) pour pompes principales, montés directement derrière chaque pompe Filtres haute pression à passage total (100 µm) pour pompes principales, montés directement derrière chaque pompe Less
Filtres : Filtres à passage total (10 µm) pour circuit de retour complet Filtres à passage total (10 µm) pour circuit de retour complet Less
Filtres : Filtres à passage total (10 µm) pour circuit de retour de refroidissement Filtres à passage total (10 µm) pour circuit de retour de refroidissement Less
Filtres : Filtres de pression (6 μm) pour servo-circuit Filtres de pression (6 μm) pour servo-circuit Less
Filtres : Filtre à huile de transmission (40 µm) Filtre à huile de transmission (40 µm) Less
Pompes principales 6 x pompes à plateau pilote variables 6 x pompes à plateau pilote variables Less
Pression maximale : équipement 4495.0 PSI 310.0 bar Less
Pression maximale : orientation, accélération 4495.0 PSI 310.0 bar Less
Pression maximale : translation 4495.0 PSI 310.0 bar Less
Débit d'huile d'orientation maximum 216.0 gal/min 783.0 l/min Less
Débit d'huile total maximum 621.0 gal/min 2350.0 l/min Less
Pression maximale : orientation, décélération 5080.0 PSI 350.0 bar Less
Volume total d'huile hydraulique 925.0 gal 3500.0 L Less
Contenance du réservoir hydraulique 740.0 gal 2800.0 L Less

Zone d'entretien centralisée

Équipée de : Raccords rapides pour : – Carburant diesel – Liquide de refroidissement moteur – Huile pour engrenages de transmission de pompe – Huile moteur (carter d'huile) – huile hydraulique Raccords rapides pour : – Carburant diesel – Liquide de refroidissement moteur – Huile pour engrenages de transmission de pompe – Huile moteur (carter d'huile) – huile hydraulique Less
Équipée de : Prise de démarrage Cat Prise de démarrage Cat Less
Équipée de : Voyant indiquant que le réservoir hydraulique est plein Voyant indiquant que le réservoir hydraulique est plein Less
Caractéristiques Zone d'entretien centralisée accessible depuis le sol. Zone d'entretien centralisée accessible depuis le sol. Less

Pelles rétro

Capacité 1:1 15.7 yd3 12.0 m3 Less
Capacité 2:1 13.8 yd3 10.6 m3 Less
Capacité à ras 12.0 yd3 9.2 m3 Less
Largeur intérieure 9.84 ft 3000.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau (meuble) 1,8 t/m³ (3 030 lb/yd³) 1,8 t/m³ (3 030 lb/yd³) Less
N° de dents 6 6 Less
Système de pointes Système C85 Cat Système C85 Cat Less
Largeur totale 11.32 ft 3450.0 mm Less
Type Godet roche standard Godet roche standard Less
Poids, ensemble d'usure standard inclus 27180.0 lb 12330.0 kg Less

Moteur

Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute, SAE J1995 1043.0 HP 778.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 1043.0 HP 778.0 kW Less

Godet

Capacité du godet standard : pelle rétro (à refus 1:1) 15.7 yd3 12.0 m3 Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile du godet 24.0 tonnes 22.0 tonnes Less
Poids en ordre de marche 254.0 tonnes 230.0 tonnes Less

Plage de travail

Profondeur d'excavation maximale 26.57 ft 8.1 m Less
Portée d'excavation maximale 52.17 ft 15.9 m Less
Hauteur d'excavation maximale 45.6 ft 13.9 m Less

Forces d'excavation

Force de cavage maximale 146125.0 lb 650.0 kN Less
Force d’arrachage maximale 164050.0 lb 730.0 kN Less

Cabine du conducteur dernier cri

Protéger et servir votre ressource la plus précieuse : le conducteur


Circuit hydraulique avancé

Un système efficace, propre et facile d'entretien aux performances fiables


Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Refroidissement efficace de l'huile pour une durée de vie des composants prolongée


Système de commande électronique

Conduire en toute confiance


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Facilité d'entretien

Facile à entretenir pour une plus grande disponibilité


Assistance client

Assistance concessionnaire complète


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Système d'entraînement

Système simple et fiable pris en charge en toute transparence


Cat MineStar System et solutions technologiques

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Circuit de tourelle

Optimisation de l'efficacité et conception simplifiée


Train de roulement

Durée de vie prolongée des composants et excellente facilité d'entretien


Godets et outils d'attaque du sol Cat

Productivité, efficacité opérationnelle et facilité d'entretien accrues


Structures de la machine

Une longévité exceptionnelle sur laquelle vous pouvez compter


Développement durable

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur


6020 B Options

TOURELLE
  • Ensemble pour temps froid
  • Orifice de remplissage rapide de graisse

MOTEUR
  • Normes équivalentes à la norme américaine Moteur équivalent Tier 4 Interim de l'EPA

CABINE
  • Système chauffage/ventilation/climatisation redondant
  • Système de caméra
  • Prééquipement Cat MineStar (Health, Fleet, Terrain et Detect)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Kit de protection du train de roulement pour terrain accidenté avec blindage inférieur et protection arrière de la tuyauterie

ÉQUIPEMENT
  • Projecteurs de travail montés sur flèche

GODETS
  • Pelle rétro 12,0 m3 (15,7 yd3) avec ensemble d'usure par abrasion pour une masse volumique de 1,8 t/m3 (3 030 lb/yd3)
  • Autres godets disponibles, en fonction de l'application, auprès de votre concessionnaire Cat local