< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Nous sommes conscients des défis auxquels vous êtes confrontés, de l'importance de la fiabilité et du lien entre disponibilité et productivité. C'est pourquoi nous nous efforçons en permanence de fabriquer les pelles minières hydrauliques les plus sûres, les plus fiables et les plus productives. En vous proposant la gamme de charges utiles la plus étendue du secteur, la possibilité d'associer les pelles à notre gamme de tombereaux pour exploitation minière très prisés et l'assistance du réseau de concessionnaires Cat de classe mondiale, nous sommes idéalement positionnés pour vous aider à atteindre vos objectifs de productivité. Nous avons conscience de ce qui compte pour vous. Nos pelles minières hydrauliques sont conçues pour répondre à vos besoins. Car dans une mine, toutes les charges comptent, tous les jours.

Données générales

Puissance moteur - SAE J1995 3 360 kW (4 500 HP) 3 360 kW (4 500 HP) Less
Capacité standard du godet Pelle butte (SAE 2:1) - 52,0 m3 (68,0 yd3) Pelle butte (SAE 2:1) - 52,0 m3 (68,0 yd3) Less
Poids en ordre de marche Pelle butte - 980 tonnes (1 080 tonnes US) Pelle butte - 980 tonnes (1 080 tonnes US) Less

Circuit hydraulique avec système de gestion des pompes

Capacité du réservoir hydraulique (approximative) 2640.0 gal 10000.0 L Less
Pompes principales 8 x pompes à pistons axiaux à débit variable 8 x pompes à pistons axiaux à débit variable Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version CA 8 × 943 l/min (8 × 249 US gal/min) 8 × 943 l/min (8 × 249 US gal/min) Less
Pompes principales - Débit d'huile maximum - Version diesel 8 × 936 l/min (8 × 247 US gal/min) 8 × 936 l/min (8 × 247 US gal/min) Less
Pression maximale : équipement 4495.0 PSI 310.0 bar Less
Pression maximale : pompes d'orientation 5080.0 PSI 350.0 bar Less
Pression maximale : translation 5220.0 PSI 360.0 bar Less
Pompes d'orientation 6 × pompes à plateau pilote réversibles 6 × pompes à plateau pilote réversibles Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version CA 6 × 496 l/min (6 × 131 US gal/min) 6 × 496 l/min (6 × 131 US gal/min) Less
Pompes d'orientation - Débit d'huile maximum - Version diesel 6 × 488 l/min (6 × 129 US gal/min) 6 × 488 l/min (6 × 129 US gal/min) Less
Volume total d'huile hydraulique (approximatif) 3450.0 gal 13000.0 L Less

Refroidisseur d'huile hydraulique

Diamètre des ventilateurs 4 × 1 524 mm (4 × 60 in) 4 × 1 524 mm (4 × 60 in) Less
Caractéristiques Vitesse des ventilateurs à commande thermostatique Vitesse des ventilateurs à commande thermostatique Less
Caractéristiques Capacité de refroidissement extrêmement élevée pour une température de l'huile idéale Capacité de refroidissement extrêmement élevée pour une température de l'huile idéale Less
Caractéristiques Pompes de refroidissement à engrenages fournissant un grand volume d'huile à basse pression aux refroidisseurs en aluminium Pompes de refroidissement à engrenages fournissant un grand volume d'huile à basse pression aux refroidisseurs en aluminium Less
Caractéristiques Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche Circuit de refroidissement entièrement indépendant de tous les circuits principaux, c'est-à-dire que la capacité de refroidissement est contrôlée lorsque le moteur est en marche Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version CA 4 × 1 000 l/min (4 × 264 US gal/min) 4 × 1 000 l/min (4 × 264 US gal/min) Less
Débit d'huile des pompes de refroidissement - Version diesel 4 × 975 l/min (4 × 258 US gal/min) 4 × 975 l/min (4 × 258 US gal/min) Less

Cabine du conducteur

Fonctions du BCS (Board Control System) : Surveillance électronique et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des circuits hydraulique et de lubrification Surveillance électronique et système d'enregistrement des données pour les paramètres vitaux et les données d'entretien du circuit moteur et des circuits hydraulique et de lubrification Less
Composants Contacteur de sécurité dans le coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Contacteur de sécurité dans le coussin de siège permettant de neutraliser automatiquement les commandes hydrauliques lorsque le conducteur quitte le siège Less
Composants Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Tableau de bord robuste doté d'un grand écran BCS couleur équipé de la technologie transflective Less
Composants Volet mécanique sur le pare-brise Volet mécanique sur le pare-brise Less
Composants Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Pare-brise avec essuie-glace/lave-glace intermittent Less
Composants Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Verre de sécurité sur toutes les vitres, pare-brise blindé et vitre latérale coulissante Less
Composants Cadre FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine Cadre FOPS (rehausse ; approuvé conformément à la norme DIN ISO 3449) intégré à la structure de la cabine Less
Composants Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Siège auxiliaire rabattable avec ceinture de sécurité Less
Composants Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Commandes par manipulateur intégrées aux consoles de siège réglables indépendamment Less
Composants Accès à la machine via une échelle d'accès rétractable à commande hydraulique Accès à la machine via une échelle d'accès rétractable à commande hydraulique Less
Composants Siège du conducteur « Comfort » à assise pneumatique multi-ajustable, doté d'un soutien lombaire, du chauffage du siège, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Siège du conducteur « Comfort » à assise pneumatique multi-ajustable, doté d'un soutien lombaire, du chauffage du siège, d'une ceinture de sécurité, d'un appuie-tête et d'accoudoirs Less
Dimensions internes de la cabine aménagée : hauteur 7.05 ft 2150.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine aménagée : longueur 5.25 ft 1600.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine aménagée : largeur 5.25 ft 1600.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : hauteur 7.05 ft 2150.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : longueur 7.22 ft 2200.0 mm Less
Dimensions internes de la cabine : largeur 5.25 ft 1600.0 mm Less
Hauteur du regard - approximative 28.87 ft 8.8 m Less

Circuit de tourelle

Caractéristiques Tous les chemins de roulement de la couronne de tourelle, ainsi que le bain d'huile de l'engrenage interne, sont fournis par le dispositif de graissage automatique centralisé Tous les chemins de roulement de la couronne de tourelle, ainsi que le bain d'huile de l'engrenage interne, sont fournis par le dispositif de graissage automatique centralisé Less
Caractéristiques Freinage hydraulique de la tourelle par commande de compensation Freinage hydraulique de la tourelle par commande de compensation Less
Caractéristiques Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple Less
Vitesse d'orientation maximale - Version CA 4.1 tr/min 4.1 tr/min Less
Vitesse d'orientation maximale - Version diesel 3.9 tr/min 3.9 tr/min Less
Freins de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Réducteurs d'orientation 6 transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux 6 transmissions à trains planétaires compactes avec moteurs à pistons axiaux Less
Couronne de tourelle Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Roulement à rouleaux à trois cages avec engrenage interne étanche Less

Train de roulement

Rouleaux inférieurs (par côté) 7 7 Less
Composants Les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées. Les surfaces de roulement des roues d'entraînement, des roues folles, des rouleaux et des maillons/patins, ainsi que les surfaces de contact des dents des roues d'entraînement, des maillons/patins, sont renforcées. Less
Composants Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Système de tension de la chaîne autoréglable et entièrement hydraulique avec accumulateur à membrane Less
Composants Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Soupape de ralentisseur hydraulique automatique permettant d'éviter tout surrégime en descente Less
Composants Avertisseur sonore de translation Avertisseur sonore de translation Less
Composants Les roues folles, galets inférieurs et galets support sont connectés au dispositif de graissage automatique. Les roues folles, galets inférieurs et galets support sont connectés au dispositif de graissage automatique. Less
Composants Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées Combinaison de patins/maillons à double arête en fonte avec manchons raccordés au moyen de tiges flottantes pleines renforcées Less
Pente maximale des entraînements de translation - maximum 44.0 % 44.0 % Less
Force de traction maximale 974880.0 lb 4338.0 kN Less
Frein de stationnement Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Frein multidisques humide, à ressort/à détente hydraulique Less
Rouleaux support (par côté) 2 plus un patin entre les deux 2 plus un patin entre les deux Less
Patins de chaîne (par côté) 48 48 Less
Entraînements de translation (par côté) Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Une transmission à trains planétaires avec deux moteurs à pistons axiaux bi-étagés Less
Vitesse de translation : 1er étage (maximum) 0.99 mph 1.6 km/h Less
Vitesse de translation : 2e étage (maximum) 1.37 mph 2.2 km/h Less

Système de lubrification automatique

Capacité du conteneur de graisse 264.0 gal 1000.0 L Less
Type Filtres à graisse (200 μm) entre la station d'entretien et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse Filtres à graisse (200 μm) entre la station d'entretien et le conteneur, ainsi qu'immédiatement derrière la pompe à graisse Less
Type Circuit double avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de relais de minuterie électronique pour régler les temps de pause/graissage Circuit double avec pompe à entraînement hydraulique extra-robuste et commande de relais de minuterie électronique pour régler les temps de pause/graissage Less
Type Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System. Les pannes du système sont indiquées par le Board Control System. Less
Type Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont raccordés au dispositif de graissage Le roulement à rouleaux de tourelle avec engrenage interne, ainsi que tous les points de pivotement des équipements, du godet et des vérins, sont raccordés au dispositif de graissage Less

Poids en ordre de marche

Pelle – Pression au sol 25,8 N/cm2 (37,4 psi) 25,8 N/cm2 (37,4 psi) Less
Pelle – Nota Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande Patins de chaîne supplémentaires disponibles sur demande Less
Pelle – Poids en ordre de marche 2160510.0 lb 980000.0 kg Less
Pelle – Patins de chaîne standard 6.56 ft 2000.0 mm Less

Circuit électrique (entraînement diesel)

Alternateurs 2 × 175 A chaque 2 × 175 A chaque Less
Batteries : montage en série/parallèle 6 × 210 Ah, 12 V chacun ; 630 Ah, 24 V au total 6 × 210 Ah, 12 V chacun ; 630 Ah, 24 V au total Less
Composants Relais d'isolation de la batterie Relais d'isolation de la batterie Less
Composants Contacteurs d'arrêt d'urgence accessibles au niveau du sol, dans le module moteur et dans la cabine Contacteurs d'arrêt d'urgence accessibles au niveau du sol, dans le module moteur et dans la cabine Less
Tension du circuit 24 V 24 V Less
Projecteurs 12 x projecteurs DEL ultra puissants 12 x projecteurs DEL ultra puissants Less

Station d'entretien rétractable

Installation Station d'entretien rétractable installée sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol Station d'entretien rétractable installée sous le module moteur et facilement accessible depuis le sol Less

Équipements

Tous les godets sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Protections d'aile sur les parois latérales - Protections de talon sur les bords inférieurs - Protections d'aile sur les parois latérales - Protections de talon sur les bords inférieurs Less
Tous les godets sont équipés d'un ensemble d'usure qui se compose des éléments suivants : - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents - Matériau de renfort spécial couvrant les principales zones d'usure à l'intérieur comme à l'extérieur du godet - Protections de lèvre entre les dents Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques - Limitation automatique du renversement pour éviter les pertes de matériau - Assistance cinématique pour les forces hydrauliques Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical - Guidage du godet à angle constant automatique horizontal - Guidage du godet à angle constant automatique vertical Less
Équipement de pelle rétro doté d'une cinématique TriPower unique garantissant les caractéristiques principales suivantes : - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration - Impulsion constante de la flèche tout au long de l'arc de levage - Aide à la force de pénétration Less
Type Regard dans la flèche et le bras Regard dans la flèche et le bras Less
Type Abaissement de la flèche et du bras sans pression grâce à un régleur à flotteur Abaissement de la flèche et du bras sans pression grâce à un régleur à flotteur Less
Type Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Kits d'usure spéciaux pour les matériaux fortement abrasifs sur demande Less
Type Passerelles avec rails au niveau de la flèche Passerelles avec rails au niveau de la flèche Less
Type Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Les procédures de soudage permettent des contre-soudures internes (double soudure de préparation) dans la mesure du possible Less
Type Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Flèche et bras dégagés des contraintes après soudage Less
Type La flèche et le bras sont résistants à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée en acier haute résistance avec moulages en acier au niveau des zones de pivotement La flèche et le bras sont résistants à la torsion grâce à une structure caissonnée et soudée en acier haute résistance avec moulages en acier au niveau des zones de pivotement Less

Moteurs électriques : 6090 AC FS

Fréquence 50 Hz (60 Hz sur demande) 50 Hz (60 Hz sur demande) Less
Courant de démarrage maximal 780.0 A 780.0 A Less
Régime 1 500 min-1 (1 800 min-1 à 60 Hz) 1 500 min-1 (1 800 min-1 à 60 Hz) Less
Sortie totale 4291.0 HP 3200.0 kW Less
Courant nominal total IN 332.0 A 332.0 A Less
Type 2 x moteurs à induction à cage d'écureuil 2 x moteurs à induction à cage d'écureuil Less
Tension 6,6 kV ± 10 % (autre sur demande) 6,6 kV ± 10 % (autre sur demande) Less

Moteur

Modèle de moteur 2 x QSK60 Cummins 2 x QSK60 Cummins Less
Puissance brute - SAE J1995 4500.0 HP 3360.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 4500.0 HP 3360.0 kW Less
Remarque Entraînement électrique (3 200 kW) disponible en option sur les modèles 6090 AC FS Entraînement électrique (3 200 kW) disponible en option sur les modèles 6090 AC FS Less

Godet

Capacité du godet - Pelle butte (à refus 2:1) 68.0 yd3 52.0 m3 Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile du godet 103.0 tonnes 93.6 tonnes Less
Poids en ordre de marche - Pelle butte 1080.0 tonnes 980.0 tonnes Less

Moteurs diesel : QSK60 Cummins

Aspiration bi-étagé, turbocompresseur, refroidisseur d'admission, refroidisseur intermédiaire, bi-étagé, turbocompresseur, refroidisseur d'admission, refroidisseur intermédiaire, Less
Alésage 6.25 in 159.0 mm Less
Composants Système de démarrage de pré-lubrification Système de démarrage de pré-lubrification Less
Composants Filtre à carburant bi-étagé avec séparateur d'eau Filtre à carburant bi-étagé avec séparateur d'eau Less
Composants Filtres à air extra-robustes avec évacuation automatique de la poussière Filtres à air extra-robustes avec évacuation automatique de la poussière Less
Composants Commande moteur par un microprocesseur Commande moteur par un microprocesseur Less
Composants Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse Ventilateur de radiateur à entraînement hydraulique et à commande électronique de vitesse Less
Composants Éliminateur avec filtrage centrifuge de l'huile moteur Éliminateur avec filtrage centrifuge de l'huile moteur Less
Composants Intervalle de vidange de l'huile moteur de 1 000 heures Intervalle de vidange de l'huile moteur de 1 000 heures Less
Composants Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire Séparateur d'eau haute capacité supplémentaire Less
Cylindrée 3674.0 in3 60.2 L Less
Certificat d'émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA Less
Contenance du réservoir de carburant 4000.0 gal 15100.0 L Less
Type et modèle 2 x QSK60 bi-étagé 2 x QSK60 bi-étagé Less
Altitude maximale sans détarage - au-dessus du niveau de la mer 16000.0 ft 4880.0 m Less
Nombre de cylindres (par moteur) 16 16 Less
Course 7.48 in 190.0 mm Less
Puissance nette nominale totale ISO 3046/1 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale SAE J1349 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) Less
Puissance nette nominale totale SAE J1995 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) 3360 kW 1 800 min-1 (4 500 HP 1 800 min-1) Less

Systèmes d'entraînement

Association parfaite de puissance et d'efficacité


Concept de moteur jumelé

Des machines toujours opérationnelles


Système TriPower

Capacité d'excavation et facteurs de remplissage du godet plus élevés


Circuit hydraulique

Facilité d'entretien et meilleure productivité


Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Refroidissement plus efficace, longévité des composants accrue


Système de gestion des pompes

Efficacité, durée de vie des composants et maîtrise améliorées


Circuit d'orientation à boucle fermée

Consommation énergétique plus efficace et mouvement de levage de la flèche plus rapide lors du pivotement


Cabine du conducteur

Assurer la sécurité et le confort de vos conducteurs


Système de commande électronique

Conduire en toute confiance


Cat MineStar System et solutions technologiques

Transformer votre mine pour renforcer la sécurité et la productivité


Chargement et transport efficaces

Déplacement de plus de matériau grâce à des combinaisons optimales


Structures d'équipement pour pelle butte

Soutenir vos investissements grâce à des structures robustes et durables


Circuit de tourelle

Une durée de vie des composants plus longue pour une meilleure fiabilité du système d'orientation


Train de roulement

Solide et durable


Sécurité

Votre sécurité, notre priorité principale


Facilité d'entretien

Pour une reprise rapide de votre activité


Assistance client

Rester opérationnel grâce aux services et à l'assistance de notre réseau mondial inégalé


Développement durable

Des normes plus strictes pour un avenir meilleur


6090 FS Équipement standard

Équipement pour pelle TriPower

Circuit de refroidissement d'huile indépendant

Habitacle spacieux et traversant

Circuit hydraulique à cinq circuits

Servocommande électrohydraulique

Board Control System (BCS)

Circuit d'orientation à boucle fermée avec commande de couple

Dispositif de graissage centralisé automatique

Projecteurs à DEL

6090 FS Options

GÉNÉRALITÉS
  • Emballage pour le transport
  • Finition aux couleurs de l'entreprise cliente
  • Personnalisation des logos conformément aux spécifications du client

TOURELLE
  • Grue hydraulique de service sur la tourelle avec moteur auxiliaire
  • Radiateurs Mesabi au lieu de radiateurs standard
  • Seconde échelle d'accès rétractable du côté droit du module moteur
  • Divers kits pour temps froid
  • Éclairage supplémentaire

CABINE
  • Divers systèmes de chauffage et de climatisation
  • Pare-soleil extérieurs
  • Instrumentation supplémentaire

TRAIN DE ROULEMENT
  • Largeur de patin de chaîne : 1 800 mm (5 ft 11 in)
  • Options supplémentaires disponibles sur demande.