< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Nous sommes conscients qu'en matière d'équipements de manutention, votre succès est lié à vos performances en termes de productivité et de fiabilité. C'est pourquoi nous avons conçu la nouvelle Pelle pour manutention MH3049 Cat destinée aux environnements difficiles et aux applications extrêmes, notamment les opérations de manutention industrielle, de recyclage et de manipulation de la ferraille, ainsi que pour la manutention de matériaux en vrac, où la sécurité, la qualité et la fiabilité des produits sont primordiales et doivent être garanties. La Pelle pour manutention MH3049, comme chacun de ses composants et chacune de ses fonctionnalités, a été conçue dans le but de faciliter les opérations de manutention.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Niveau lllA/Tier 3 Normes équivalentes à la norme américaine Niveau lllA/Tier 3 Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Cylindres 6 en ligne 6 en ligne Less
Contenance en carburant 110.0 gal 416.0 L Less
Couple maximal à 1 400 tr/min 1011.0 lb/ft 1.37 kN·m Less
Puissance nette (ISO 9249) 300.0 HP 224.0 kW Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less

Circuit hydraulique

Commandes Commandes pilotes électrohydrauliques Commandes pilotes électrohydrauliques Less
Capacité du circuit 195.0 gal 738.0 L Less
Contenance du réservoir 130.0 gal 492.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 50 349 kg (111 000 lb) 50 349 kg (111 000 lb) Less
Contrepoids 22000.0 lb 9980.0 kg Less
Poids de la flèche (avec vérins) 10400.0 lb 4717.0 kg Less
Train de roulement MH, 4 stabilisateurs soudés 39400.0 lb 17872.0 kg Less
Poids du bras (avec vérins) 6900.0 lb 3130.0 kg Less
Poids de la structure supérieure 54300.0 lb 24630.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation 79000.0 lb/ft 107.0 kN·m Less
Vitesse d'orientation 7.0 tr/min 7.0 tr/min Less
Débit maximal de la pompe d'orientation 41.0 gal/min 155.0 l/min Less
Circuit de tourelle Circuit hydrostatique à boucle fermée avec commandes électro-proportionnelles Circuit hydrostatique à boucle fermée avec commandes électro-proportionnelles Less

Transmission

Vitesse de translation maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less
Vitesse d'approche lente 3.1 mph 5.0 km/h Less
Pente maximale franchissable 35 % 35 % Less

Train de roulement

Garde au sol au point le plus bas 12.75 in 324.0 mm Less
Rayon de braquage minimum (à l'intérieur) 21.0 ft 6.4 m Less
Angle d'oscillation de l'essieu ± 4 degrés ± 4 degrés Less

Plages de fonctionnement

Flèche longue/bras long : profondeur maximale 17.39 ft 5.3 m Less
Flèche longue/bras long : hauteur maximale 64.0 ft 19.5 m Less
Flèche longue/bras long : portée maximale 58.4 ft 17.8 m Less

Circuit hydraulique : pression maximale

Circuit auxiliaire : haute pression, réglage d'usine 22 750 kPa/15 168 kPa (3 300 psi/2 200 psi) 22 750 kPa/15 168 kPa (3 300 psi/2 200 psi) Less
Circuit auxiliaire : haute pression, réglage de décharge maximale autorisée 4800.0 PSI 33095.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression, réglage d'usine 2200.0 PSI 15168.0 kPa Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression, réglage de décharge maximale autorisée 2500.0 PSI 17237.0 kPa Less
Circuit d'équipement 4800.0 PSI 33095.0 kPa Less
Circuit d'orientation 5100.0 PSI 35163.0 kPa Less
Circuit de translation 4800.0 PSI 33095.0 kPa Less

Circuit hydraulique : débit maximal

Circuit auxiliaire : haute pression 55.0 gal/min 208.0 l/min Less
Circuit auxiliaire : moyenne pression 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Circuit d'équipement 150.0 gal/min 568.0 l/min Less
Température de fonctionnement 60-73 °C (140-164 °F) 60-73 °C (140-164 °F) Less

Stabilisateurs

Pénétration dans le sol 5.5 in 140.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 9.5 gal 36.0 L Less
Carter moteur avec filtre 8.7 gal 33.0 L Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal 6.0 L Less
Réservoir de carburant 110.0 gal 416.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 195.0 gal 738.0 L Less
Réservoir hydraulique 130.0 gal 492.0 L Less
Entraînement de pompe 0.925 gal 3.5 L Less

Principales caractéristiques

Engagement total


Moteur et groupe motopropulseur

Puissance et efficacité accrues


Circuit hydraulique

Circuit hydraulique efficace - Boostez les performances de votre machine


Structure et châssis

Qualité de la conception - Intégrité structurelle


Timonerie avant

Durée de vie - Conception sans compromis


Technologies intégrées

Fonctionnement et gestion efficaces de la machine


Poste de conduite

Conçu pour améliorer votre confort


Facilité d'entretien

Un entretien plus efficace pour une meilleure productivité


Sécurité et protection

Nous faisons de votre sécurité notre priorité


Assistance client complète

Nous nous engageons à optimiser votre temps productif


Développement durable

Conçu pour un avenir meilleur


Équipements d'outils de travail

Les principaux outils de travail


MH3049 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • 24 Vcc
  • Deux batteries de 12 V
  • Projecteurs halogènes sur la cabine et la flèche
  • Éclairage d'entretien dans les compartiments moteur et hydraulique
  • Boîtiers de câblage scellés

POSTE DE CONDUITE
  • Accès à la cabine au niveau du sol
  • Cadre FOGS boulonné
  • Vitres en verre trempé
  • Pare-brise avant en verre feuilleté
  • Pare-brise inférieur amovible
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Siège à suspension avec accoudoirs réglables
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3") (tissu)
  • Toit plein-ciel avec pare-soleil
  • Essuie-glace et lave-glace supérieurs
  • Ventilation positive à air filtré
  • Climatisation à double régulation, chauffage et dégivrage
  • Tableau de bord et instruments
  • Éclairage intérieur
  • Crochet à vêtements
  • Moniteur de caméra de vision arrière avec son
  • Moniteur LCD : - Affichage graphique couleur disponible en plusieurs langues - Notifications de changement de filtres et de liquides - Compteur de temps de fonctionnement - Surveillance de l'état de la machine

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT Cat, 224 kW (300 HP)
  • Ventilateur à inversion automatique à pas variable
  • Préfiltre et filtre à air double étage

TRAIN DE ROULEMENT
  • Quatre roues motrices avec boîtes d'engrenages planétaires
  • Essieu arrière oscillant avec fonction de verrouillage
  • Deux modes de vitesse : vitesses d'approche standard et lente
  • Freins hydrauliques indépendants sur quatre roues plus frein de stationnement
  • Un bouton de commande pour tous les stabilisateurs plus des commandes individuelles
  • Vérins de stabilisateur protégés

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Dispositifs de lubrification automatique supérieur et inférieur (sauf timonerie de cabine et stabilisateurs)
  • Système d'exploitation
  • Caméra de vision arrière
  • Options de pneumatiques

CIRCUITS HYDRAULIQUES
  • Circuit hydraulique proportionnel à cylindrée variable et à détection de charge avec soupapes électrohydrauliques pré-compensées et répartition du débit
  • Deux pompes principales 284 l/min (75 US gal/min)
  • Système d'orientation hydrostatique à boucle fermée dédié avec commandes électro-proportionnelles
  • Pompe d'orientation 155 l/min (41 US gal/min) à 35 163 kPa (5 100 psi) avec moteur d'orientation grande capacité à entraînement direct
  • Couronne dentée 1 321 mm (52")
  • Pompe 23 l/min (6 US gal/min) pour le ventilateur à entraînement hydraulique
  • Vérins trempés superficiellement par induction avec coussins électroniques
  • Clapets de retenue sur les vérins des flèches principale et secondaire
  • Clapets de retenue sur les vérins des stabilisateurs
  • Clapets de retenue sur les vérins de la rehausse de cabine

MH3049 Options

Groupe électrogène à semi-conducteur de 25 kW (installé en usine)

Soupape de réchauffage hydraulique (installée en usine)

Réchauffeur du réservoir hydraulique (installé en usine)

Projecteurs haute intensité montés sur la flèche (installés en usine)

Blindage robuste pour l'évent arrière (installé en usine)

Film réfléchissant pour la cabine (monté sur le terrain)

Clavier secondaire (monté sur le terrain)

Logiciel et autocollants pour la reconfiguration des commandes du manipulateur (montés sur le terrain)

Product Link Cat (monté sur le terrain)