< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La série M2 perpétue la tradition de qualité déjà établie par les niveleuses Cat®. Le programme de validation extensif, combiné aux améliorations apportées au processus de fabrication, permet à Caterpillar d'améliorer plus encore notre qualité. Le résultat final de ce processus de développement est une gamme de niveleuses dotées de technologies de pointe, testées sur le terrain et conçues en fonction des applications concrètes et des besoins réels des clients. Les niveleuses de la série M2 sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Interim et la norme européenne Stage IIIB sur les émissions.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 193.0 HP 144.0 kW Less
Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 2 100 tr/min 2 100 tr/min Less
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique) 196.0 HP 144.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Normes équivalentes à la norme américaine Tier 4 Interim/Niveau IIIB Less
Température ambiante élevée : vitesse du ventilateur, standard 1 400 tr/min 1 400 tr/min Less
Couple maximal 920.0 lb/ft 1247.0 Nm Less
Capacité standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Réserve de couple 50 % 50 % Less
Plage VHP Plus, nette 144-181 kW (193-243 ch) 144-181 kW (193-243 ch) Less
Plage VHP Plus, nette (métrique) 144-181 kW (196-246 ch) 144-181 kW (196-246 ch) Less
VHP Plus : rapport 1F, puissance nette 193.0 HP 144.0 kW Less
VHP Plus : rapport 2F, puissance nette 202.0 HP 151.0 kW Less
VHP Plus : rapport 3F, puissance nette 213.0 HP 159.0 kW Less
VHP Plus : rapport 4F, puissance nette 223.0 HP 166.0 kW Less
VHP Plus : rapport 5F, puissance nette 228.0 HP 170.0 kW Less
VHP Plus : rapport 6F, puissance nette 233.0 HP 174.0 kW Less
VHP Plus : rapport 7F, puissance nette 238.0 HP 177.0 kW Less
VHP Plus : rapport 8F, puissance nette 243.0 HP 181.0 kW Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 L Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3048.0 m Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum 1 550 tr/min 1 550 tr/min Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum 500 tr/min 500 tr/min Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 8 rapports avant/6 rapports arrière 8 rapports avant/6 rapports arrière Less
Transmission Prise directe, Powershift Prise directe, Powershift Less
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins de manœuvre, surface 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins - auxiliaires Double circuit Double circuit Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Parallèle Parallèle Less
Type de pompe À cylindrée variable À cylindrée variable Less
Sortie de pompe 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24150.0 kPa Less
Contenance du réservoir 15.85 gal 60.0 L Less
Pression au repos 609.0 PSI 4200.0 kPa Less

Spécifications de fonctionnement

Vitesse maximale en marche avant 29.0 mph 46.6 km/h Less
Vitesse maxi - Marche arrière 22.9 mph 36.8 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 24.93 ft 7.6 m Less
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5° 47,5° Less
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20° Less
Marche avant, 1re 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche avant, 2e 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche avant, 3e 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant, 4e 6.9 mph 11.0 km/h Less
Marche avant, 5e 10.6 mph 17.1 km/h Less
Marche avant, 6e 14.5 mph 23.3 km/h Less
Marche avant, 7e 19.9 mph 32.0 km/h Less
Marche avant, 8e 29.0 mph 46.6 km/h Less
Marche arrière, 1re 2.0 mph 3.2 km/h Less
Marche arrière, 2e 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière, 3e 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marche arrière, 4e 8.4 mph 13.5 km/h Less
Marche arrière, 5e 15.7 mph 25.3 km/h Less
Marche arrière, 6e 22.9 mph 36.8 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 110.0 gal 416.0 L Less
Circuit de refroidissement 14.8 gal 56.0 L Less
Circuit hydraulique - Total 26.4 gal 100.0 L Less
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal 64.0 L Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 L Less
Transmission/Différentiel/Réducteurs 17.2 gal 65.0 L Less
Carter tandem (chacun) 16.9 gal 64.0 L Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal 0.5 L Less
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal 7.0 L Less

Châssis

Barre d'attelage, largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Cercle, diamètre 60.2 in 1530.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 6.0 in 152.0 mm Less
Structure du châssis avant, hauteur 12.6 in 321.0 mm Less
Structure du châssis avant, largeur 10.0 in 255.0 mm Less
Barre d'attelage – Épaisseur 0.5 in 12.7 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Largeur 12.0 in 305.0 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 23.6 in 600.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18° Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32° Less

Tandems

Hauteur 19.9 in 506.0 mm Less
Largeur 8.3 in 210.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.63 in 16.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.71 in 18.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 2.0 in 50.8 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 59.95 in 1522.8 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 15° 15° Less
Oscillation tandem, avant bas 25° 25° Less

Bouclier

Largeur de la lame 12.0 ft 3.7 m Less
Bouclier - Hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Bouclier - Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166.0 mm Less
Lame de coupe - Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Lame de coupe - Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame, PTAC de base 25765.0 lb 11687.0 kg Less
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 34072.0 lb 15455.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base 16365.0 lb 7423.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum 29196.0 lb 13243.0 kg Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 28.7 in 728.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 26.0 in 660.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 20.1 in 510.0 mm Less
Angle maximal de la lame 90° 90° Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière Less
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 18.9 in 480.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 77.87 in 1978.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 70.5 in 1790.0 mm Less

Ripper

Espacement de porte-dents du ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 426.0 mm Less
Porte-dents du ripper 5 5 Less
Force de pénétration 20693.0 lb 9386.0 kg Less
Force d'extraction 27655.0 lb 12544.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.6 in 1031.0 mm Less

Scarificateur

Avant, type V : espacement des porte-dents de scarificateur 18.4 in 467.0 mm Less
Avant, type V : porte-dents de scarificateur 5/11 5/11 Less
Avant, type V : profondeur de scarification, maximum 40.6 in 1031.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5/11 5/11 Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail 40.6 in 1031.0 mm Less
Avant, type V : largeur de travail 47.4 in 1205.0 mm Less
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11 Less
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292.0 mm Less
Intermédiaire, type V : largeur de travail 46.6 in 1184.0 mm Less
Arrière : profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426.0 mm Less
Arrière, profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426.0 mm Less
Arrière, largeur de travail 84.0 in 2133.0 mm Less
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9 Less
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche, équipement standard 43686.0 lb 19815.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 37860.0 lb 17173.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 9534.0 lb 4325.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 28381.0 lb 12874.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 54869.0 lb 24888.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 17009.0 lb 7715.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, essieu avant 12483.0 lb 5662.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, essieu arrière 31203.0 lb 14153.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 37916.0 lb 17198.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, total 43686.0 lb 19815.0 kg Less

Normes

Freins ISO 3450, ISO 10265 ISO 3450, ISO 10265 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Niveaux sonores ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Direction ISO 5010 ISO 5010 Less

Poste de conduite

Confort, productivité, technologie avancée.


Commandes de direction et d'équipement

Précision et simplicité de fonctionnement inégalées.


Technologie de réduction des émissions

Des solutions fiables et intégrées.


Moteur

Puissance et fiabilité.


Groupe motopropulseur

Puissance au sol maximale.


Structures, barre d'attelage, cercle et bouclier

Facilité d'entretien et précision de commande de lame.


Des systèmes « intelligents » intégrés à la machine

Diagnostic avancé.


Circuit hydraulique

Commande avancée de la machine.


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail et gagner en efficacité.


Outils et équipements de travail

Équipez votre machine en fonction de la tâche à accomplir.


Sécurité

Protégez les ressources les plus précieuses.


Assistance client

Assistance mondiale inégalée.


Développement durable

Des générations d'avance.


140M2 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique, pivotant
  • Blocage / déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur C9.3 avec technologie ACERT, conforme aux normes Tier 4 Interim et Niveau IIIB sur les émissions
  • Réservoir de carburant, 416 l (110 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, entraînement direct
  • VHP Plus (puissance variable accrue)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Prééquipement Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE
  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Système d'information de l'utilisateur Messenger Cat®
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'instruments (analogique) : carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique, régénération
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par manipulateur, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de la lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée 70 dB(A)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté :

LIQUIDES
  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 × 607 mm (10 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8 fonctions de base
  • Embouts
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier : 3 658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage (des deux côtés avec portes pivotantes)
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S•O•SSM : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils
  • Attelage de remorque

140M2 Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur de 280 A
  • Batteries :
  • Éclairage :

PROTECTIONS
  • Garde-boue avant
  • Garde-boue arrière
  • Insonorisation (fond)
  • Insonorisation (enceinte)
  • Transmission

POSTE DE CONDUITE
  • Ventilateur, dégivreur, vitre arrière
  • Rétroviseurs extérieurs :
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Prééquipement radio, AM/FM
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace/lave-glace arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Traction intégrale
  • Moteur, puissance variable accrue (VHP Plus)
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide
  • Huile hydraulique, biodégradable, synthétique
  • Préfiltre, neige
  • Démarreur extra-robuste, 1 000 A
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • AccuGrade ARO
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • Product Link Cat 321SR
  • Vidange, écologie, moteur Wiggins
  • Garde-boue arrière
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur :
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Insonorisation
  • Aide au démarrage à l'éther

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL
  • Rallonge de lame, côté gauche, 610 mm (2 ft)
  • Arêtes de coupe bombées
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant, mécanique
  • Embout de niveleuse, étroit et pénétration plus
  • Scarificateur central, ensemble
  • Scarificateur central, support
  • Bouclier
  • Plateau de poussée, contrepoids
  • Ripper, support
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant
  • Équipement de déneigement
  • Ensemble de prééquipement pour aileron chasse-neige

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE
  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Équipement européen pour les déplacements sur route