< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Niveleuses de série M sont aujourd'hui la référence du marché en termes d'efficacité opérationnelle et de productivité globale. Le modèle 24M est conçu pour vous aider à construire et entretenir les voies de transport requises pour une efficacité maximale dans les exploitations minières de grande envergure. En outre, le confort pour le conducteur et la facilité d'entretien sans précédent vous aident à optimiser votre retour sur investissement.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 533.0 HP 397.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance de base (tous les rapports) : Nette 533.0 HP 397.0 kW Less
Puissance de base (tous les rapports) : Nette (métrique) 540.0 HP 397.0 kW Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 Longueur Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 6 rapports avant/3 rapports arrière 6 rapports avant/3 rapports arrière Less
Transmission Powershift électronique automatique Powershift électronique automatique Less
Freins de manœuvre Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Less
Freins de manœuvre, surface 15733.0 in2 101508.0 cm2 Less
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Less
Freins - auxiliaires Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Less
Type de pompe Piston variable Piston variable Less
Sortie de pompe 145.0 gal/min 550.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24150.0 kPa Less
Pression au repos 450.0 PSI 3100.0 kPa Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale en marche avant 27.0 mph 43.4 km/h Less
Vitesse maxi - Marche arrière 25.8 mph 41.6 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 40.68 ft 12.4 m Less
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5° 47,5° Less
Angle d'articulation - Gauche/droite 25° 25° Less
Marche avant : 1F 2.3 mph 3.7 km/h Less
Marche avant : 2F 3.6 mph 5.7 km/h Less
Marche avant : 3F 6.0 mph 9.7 km/h Less
Marche avant : 4F 9.4 mph 15.1 km/h Less
Marche avant : 5F 17.4 mph 28.0 km/h Less
Marche avant : 6F 27.0 mph 43.4 km/h Less
Marche arrière : 1R 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche arrière : 2R 9.0 mph 14.5 km/h Less
Marche arrière : 3R 25.8 mph 41.6 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 350.0 gal 1326.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 24.0 gal 90.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Total 70.0 gal 264.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Réservoir 36.0 gal 135.0 Longueur Less
Carter d'entraînement de cercle (chacun) 2.0 gal 7.5 Longueur Less
Différentiel/réducteurs 49.0 gal 184.0 Longueur Less
Huile de boîte 23.0 gal 87.1 Longueur Less
Huile moteur 16.0 gal 60.0 Longueur Less
Carter tandem (chacun) 85.0 gal 322.0 Longueur Less
Logement du palier de fusée de roue avant 1.0 gal 4.0 Longueur Less

Châssis

Barre d'attelage, largeur 8.9 in 225.0 mm Less
Cercle, diamètre 103.6 in 2631.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 6.3 in 160.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 8.5 in 215.0 mm Less
Hauteur : Centre de l'essieu avant 33.8 in 858.0 mm Less
Barre d'attelage – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Largeur 20.2 in 514.0 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Épaisseur 2.0 in 50.0 mm Less
Plaques avant : Largeur 16.3 in 415.0 mm Less
Plaques avant : Épaisseur 1.0 in 25.0 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 32.2 in 817.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18° Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32° Less

Tandems

Hauteur 41.0 in 1040.0 mm Less
Largeur 13.9 in 353.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 1.0 in 25.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 1.2 in 30.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 3.0 in 76.0 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 90.0 in 2285.0 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 20° 20° Less
Oscillation tandem, avant bas 20° 20° Less

Bouclier

Largeur de la lame 24.0 ft 7.3 m Less
Rayon d'arc 21.7 in 550.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 6.4 in 162.0 mm Less
Lame de coupe - Largeur 13.0 in 330.0 mm Less
Lame de coupe - Épaisseur 1.1 in 29.0 mm Less
Embout – Largeur 8.0 in 203.0 mm Less
Embout – Épaisseur 1.0 in 25.0 mm Less
Effort de traction à la lame : Base 86500.0 lb 39236.0 kg Less
Effort de traction à la lame : Maximum 95940.0 lb 43518.0 kg Less
Abaissement de pression : Base 69583.0 lb 31563.0 kg Less
Abaissement de pression : Maximum 75654.0 lb 34316.0 kg Less
Hauteur 40.0 in 1025.0 mm Less
Épaisseur 2.0 in 50.0 mm Less
Largeur 24.0 ft 7.3 m Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 210.2 in 5338.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 209.9 in 5332.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 193.0 in 4902.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 178.3 in 4528.0 mm Less
Angle maximal de la lame 35° 35° Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière Less
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 25.0 in 634.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 25.9 in 657.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 127.1 in 3228.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 126.9 in 3222.0 mm Less

Ripper

Profondeur de rippage, maximale 17.9 in 454.0 mm Less
Porte-dents du ripper 7 7 Less
Espacement entre les porte-dents : Minimum 23.4 in 593.0 mm Less
Espacement entre les porte-dents : Maximum 23.8 in 604.0 mm Less
Force de pénétration 29985.0 lb 13601.0 kg Less
Force d'extraction 41052.0 lb 18621.0 kg Less

Poids

Poids en ordre de marche, équipement standard 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard 145151.0 lb 65840.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 107001.0 lb 48535.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 42177.0 lb 19131.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 96110.0 lb 43595.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 152857.0 lb 69335.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 45856.0 lb 20800.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 138287.0 lb 62726.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 43100.0 lb 19550.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 102051.0 lb 46290.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 145151.0 lb 65840.0 kg Less

Normes

Freins ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Niveaux sonores ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Direction ISO 5010 ISO 5010 Less

Moteur - certifié conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Interim

Puissance de base (tous les rapports) : Nette 533.0 HP 397.0 kW Less
Puissance de base (tous les rapports) : Nette (métrique) 540.0 HP 397.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Altitude de détarage 9655.0 ft 2943.0 m Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 Longueur Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Couple maximal : Net 2001.0 lb/ft 2713.0 Nm Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Vitesse à la puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Capacité ambiante : Standard 122.0 °F 50.0 °C Less
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1325.0 tr/min 1325.0 tr/min Less
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 60.0 tr/min 60.0 tr/min Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less

Moteur : Tier 2

Puissance de base (tous les rapports) : Nette 533.0 HP 397.0 kW Less
Puissance de base (tous les rapports) : Nette (métrique) 540.0 HP 397.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3048.0 m Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 Longueur Less
Modèle de moteur C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Couple maximal : Net 2001.0 lb/ft 2713.0 Nm Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Vitesse à la puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Capacité ambiante : Standard 122.0 °F 50.0 °C Less
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1325.0 tr/min 1325.0 tr/min Less
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 60.0 tr/min 60.0 tr/min Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Réserve de couple : Nette 30.0 % 30.0 % Less

Poste de conduite

Confort, productivité, technologie avancée


Commandes de direction et d'équipement

Précision et simplicité de fonctionnement inégalées


Moteur

Puissance et fiabilité


Groupe motopropulseur

Puissance au sol maximale


Structures et barre d'attelage, cercle et bouclier

Facilité d'entretien et précision de commande de lame


Circuit hydraulique

Commande avancée de la machine


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Durabilité

Des générations d'avance


24M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air, à double détente, de type sec avec joint radial, indicateur d'entretien et système d'éjection automatique de la poussière
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Freins, disques à bain d'huile, quatre roues
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Différentiel, blocage/déblocage, automatique/manuel
  • Vidange, huile moteur, rapide
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur diesel C18 doté de la technologie ACERT avec détarage automatique du moteur, commande de ralenti, et frein de compression : - C18 ACERT (Tier 3) OBLIGATOIRE aux États-Unis, au Canada, à Guam, à Samoa, en Croatie, en Turquie, dans l'Union européenne, en Israël, au Japon, en Corée du Sud et aux Açores. Remarque : pour les concessionnaires américains et canadiens uniquement, le moteur utilise les dispositions de flexibilité EPA/ARB. Remarque : pour tous les autres pays, le moteur répond aux normes classiques Tier 3 de l'EPA ou européennes Niveau IIIA. - Le moteur C18 ACERT (Tier 2) améliore les performances dans les pays utilisant du carburant à point d'ébullition élevé, le fonctionnement en altitude, les économies de carburant et la résistance au dépôt sur les pistons. NE CONVIENT PAS aux États-Unis, au Canada, à Guam, à Samoa, à la Croatie, à la Turquie, à l'Union européenne, à Israël, au Japon, à la Corée du Sud et aux Açores. Nota : Moteur conforme aux normes classiques sur les émissions EPA Tier 2 ou européennes Stage II (non actuelles).
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Frein de stationnement multidisque, étanche et refroidi par huile
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Transmission Powershift automatique à 6 rapports en marche avant et 3 en marche arrière

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 ampères, étanche avec filtre d'admission d'air
  • Batteries, sans entretien, 1 500 CCA
  • Soupapes hydrauliques électriques, 8 fonctions de base
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement (faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports)
  • Éclairage, feux de recul, feux stop, feux arrière, clignotants
  • Démarreur à prise femelle

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec chauffage
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Ventilateur du dégivreur, vitre arrière
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Jauges (analogiques) dans la cabine (carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur et tension du circuit)
  • Système d'information du conducteur Messenger
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio (radio d'ambiance)
  • Cabine ROPS, insonorisée à moins de 75 dB(A), vitesse du ventilateur de 100 % conformément à la norme ISO 6394
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres : verre feuilleté ; partie avant fixe avec essuie-glaces intermittents latéraux (2), essuie-glace/lave-glace arrière

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Prééquipement Product Link

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Portes, 8 compartiments moteur avec verrouillage (quatre côté gauche, quatre côté droit)
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage, équipement hydraulique pour les déplacements sur route et l'entretien
  • Peinture antireflet, partie supérieure du chassis avant et partie supérieure du capotage arrière
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Direction auxiliaire
  • Passerelle/protections en tandem

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Jantes à éléments multiples 25 × 29

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Arêtes de coupe, 330 mm × 28 mm (13 in × 11⁄8 in), boulons de montage, 19 mm (0,75 in), incurvés, en acier DH-2, 25 mm (1 in), comprenant des coins de lame
  • Bouclier, 7 315 mm × 1 067 mm × 50 mm (24 ft × 42 in × 2 in)
  • Ripper arrière, capacité de 7 dents, 3 dents/pointes fournies

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée, jusqu'à -50 °C (-58 °F)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Graissage automatique Centro-Matic de Lincoln
  • Barre d'attelage, 8 patins avec bandes d'usure remplaçables
  • Soupapes hydrauliques électriques, 8 fonctions de base
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide de 1 325 l (350 gal)
  • Commande de nivellement en pente transversale Cat intégrée
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Plateau de poussée, contrepoids
  • Orifices S·O·SSM, moteur, hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant

24M Options

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Arête de coupe, arête de coupe droite de 330 mm × 28 mm (13 in × 1,12 in)
  • Arête de coupe, arête de coupe droite de 330 mm × 45 mm (13 in × 1,77 in)
  • Arête de coupe, arête de coupe droite de 406 mm × 28 mm (16 in × 1,12 in)
  • Arête de coupe, arête de coupe droite de 406 mm × 45 mm (16 in × 1,77 in)
  • Dent, ripper, dent droite, une dent

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Commande, lame, position libre variable

ACCÈS DU CONDUCTEUR
  • Ensemble de plate-forme d'accès double, entrée de gamme
  • Ensemble de plate-forme d'accès double, haut de gamme
  • Cabine, entrée de gamme
  • Cabine, haut de gamme

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link
  • Installation, prééquipement AccuGrade

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Garde-boue arrière
  • Jante, de rechange 29.5-29
  • Ensemble de démarrage par temps froid

PACKS ÉCLAIRAGE
  • Ensemble de projecteurs, entrée de gamme (halogènes)
  • Ensemble de projecteurs, haut de gamme (HID)
  • Ensemble de projecteurs, haut de gamme (LED)
  • Projecteurs de travail, talon 5×5
  • Projecteurs de travail, talon HID
  • Projecteurs de travail, talon LED
  • Lampe stroboscopique d'avertissement à DEL

POSTE DE CONDUITE
  • Radio, 12 V, météo AM/FM
  • Radio par satellite, Sirius
  • Prééquipement pour radio par satellite
  • Caméra de vision arrière
  • Rétroviseurs extérieurs, montés
  • Rétroviseurs extérieurs, chauffés 24 V

PROTECTIONS
  • Ensemble de protection
  • Protection sonore
  • Insonorisation du capotage moteur