12M3 AWD (traction intégrale)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Intégrant la toute dernière technologie de réduction des émissions, la série M3 se compose des niveleuses les plus résistantes, les plus efficaces et les plus confortables du marché. De la construction à l'entretien des routes, ces niveleuses sont conçues pour vous aider à réaliser plus de travaux en moins de temps. En outre, vous optimiserez votre retour sur investissement grâce à une longévité exceptionnelle, un confort accru pour le conducteur et une facilité d'entretien sans précédent. Les niveleuses de la série M3 sont conformes à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV sur les émissions.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 179.0 HP 133.0 kW Less
Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 2 000 tr/min 2 000 tr/min Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 1ère 189.0 HP 141.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 2nde 200.0 HP 149.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 3ème 210.0 HP 156.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 4ème 215.0 HP 160.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 5ème 220.0 HP 164.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 6ème 225.0 HP 168.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 7ème 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche avant, 8ème 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche arrière, 1ère 179.0 HP 133.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche arrière, 2nde 189.0 HP 141.0 kW Less
AWD désactivée : rapport, puissance nette - marche arrière, 3ème-6ème 200.0 HP 149.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 1ère 200.0 HP 149.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 2nde 220.0 HP 164.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 3ème 225.0 HP 168.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 4ème 231.0 HP 172.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 5ème 252.0 HP 188.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 6ème 252.0 HP 188.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 7ème 252.0 HP 188.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche avant, 8ème 252.0 HP 188.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche arrière, 1ère 179.0 HP 133.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche arrière, 2nde 189.0 HP 141.0 kW Less
AWD activée : rapport, puissance nette - marche arrière, 3ème-6ème 200.0 HP 149.0 kW Less
Plage AWD, nette 141-188 kW (189-252 HP) 141-188 kW (189-252 HP) Less
Plage AWD, nette (métrique) 141-188 kW (192-255 HP) 141-188 kW (192-255 HP) Less
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique) 181.0 HP 133.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Stage IV Less
Température ambiante élevée : vitesse du ventilateur, standard 1 400 tr/min 1 400 tr/min Less
Couple maximal (AWD activée) 920.0 lb/ft 1247.0 Nm Less
Couple maximum (VHP Plus) 840.0 lb/ft 1138.0 Nm Less
Capacité standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Réserve de couple 38 % 38 % Less
Plage VHP Plus, nette 133-172 kW (179-231 HP) 133-172 kW (179-231 HP) Less
Plage VHP Plus, nette (métrique) 133-172 kW (181-234 HP) 133-172 kW (181-234 HP) Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 1ère 179.0 HP 133.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 2nde 189.0 HP 141.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 3ème 200.0 HP 149.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 4ème 210.0 HP 156.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 5ème 215.0 HP 160.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 6ème 220.0 HP 164.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 7ème 225.0 HP 168.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche avant, 8ème 231.0 HP 172.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche arrière, 1ère 179.0 HP 133.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche arrière, 2nde 189.0 HP 141.0 kW Less
VHP Plus : rapport, puissance nette - marche arrière, 3ème-6ème 200.0 HP 149.0 kW Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 Longueur Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3050.0 m Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum 1 550 tr/min 1 550 tr/min Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum 500 tr/min 500 tr/min Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière Less
Transmission APECS, prise directe, Powershift APECS, prise directe, Powershift Less
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins de manœuvre, surface 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins - auxiliaires Double circuit Double circuit Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Parallèle Parallèle Less
Type de pompe À cylindrée variable À cylindrée variable Less
Sortie de pompe 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24150.0 kPa Less
Contenance du réservoir 16.9 gal 64.0 Longueur Less
Pression au repos 885.0 PSI 6100.0 kPa Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale en marche avant 29.0 mph 46.6 km/h Less
Vitesse maxi - Marche arrière 23.0 mph 36.8 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 25.59 ft 7.8 m Less
Angle de braquage - Gauche/droite 50° 50° Less
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20° Less
Marche avant, 1re 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche avant, 2e 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche avant, 3e 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant, 4e 6.9 mph 11.0 km/h Less
Marche avant, 5e 10.6 mph 17.1 km/h Less
Marche avant, 6e 14.5 mph 23.3 km/h Less
Marche avant, 7e 19.9 mph 32.0 km/h Less
Marche avant, 8e 29.0 mph 46.6 km/h Less
Marche arrière, 1re 2.0 mph 3.2 km/h Less
Marche arrière, 2e 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière, 3e 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marche arrière, 4e 8.4 mph 13.5 km/h Less
Marche arrière, 5e 15.7 mph 25.3 km/h Less
Marche arrière, 6e 23.0 mph 36.8 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 104.0 gal 394.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 15.0 gal 57.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Total 26.4 gal 100.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal 64.0 Longueur Less
Liquide d'échappement diesel 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Trans./diff./réducteurs 18.5 gal 70.0 Longueur Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Carter tandem (chacun) 20.0 gal 76.0 Longueur Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal 0.5 Longueur Less
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal 7.0 Longueur Less

Châssis

Barre d'attelage, largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Cercle, diamètre 60.2 in 1530.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 6.0 in 152.0 mm Less
Cercle, hauteur 5.4 in 138.0 mm Less
Structure du châssis avant, hauteur 12.6 in 321.0 mm Less
Structure du châssis avant, largeur 12.0 in 305.0 mm Less
Barre d'attelage – Épaisseur 0.5 in 12.7 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Largeur 12.0 in 305.0 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure : Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 23.5 in 596.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18° Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32° Less

Tandems

Hauteur 19.9 in 506.0 mm Less
Largeur 7.9 in 201.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.63 in 16.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.71 in 18.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 2.0 in 50.8 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 60.0 in 1523.0 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 15° 15° Less
Oscillation tandem, avant bas 25° 25° Less

Bouclier

Largeur de la lame 12.0 ft 3.7 m Less
Bouclier - Hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Bouclier - Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166.0 mm Less
Lame de coupe - Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Lame de coupe - Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame : PTAC de base (AWD) 35649.0 lb 16170.0 kg Less
Effort de traction à la lame : PTAC maximal (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame : PTAC de base (AWD) 17970.0 lb 8151.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame : PTAC maximum (AWD) 29309.0 lb 13294.0 kg Less
Bouclier, largeur de lame 12.0 ft 3.7 m Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 28.7 in 728.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 26.0 in 660.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 20.1 in 510.0 mm Less
Angle maximal de la lame 90° 90° Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière Less
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 18.9 in 480.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 77.9 in 1978.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 70.5 in 1790.0 mm Less

Ripper

Espacement de porte-dents du ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 426.0 mm Less
Porte-dents du ripper 5 5 Less
Force de pénétration 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Force d'extraction 27794.0 lb 12607.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.6 in 1031.0 mm Less

Scarificateur

Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5/11 5/11 Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail 40.6 in 1031.0 mm Less
Avant, type V : largeur de travail 47.4 in 1205.0 mm Less
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11 Less
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292.0 mm Less
Intermédiaire, type V : largeur de travail 46.6 in 1184.0 mm Less
Arrière, profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426.0 mm Less
Arrière, largeur de travail 84.0 in 2133.0 mm Less
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9 Less
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche, équipement standard 44614.0 lb 20236.0 kg Less

Poids, AWD

Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 10469.0 lb 4749.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 29140.0 lb 13217.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 39609.0 lb 17966.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, essieu avant 13107.0 lb 5945.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, essieu arrière 31507.0 lb 14291.0 kg Less
Poids en ordre de marche, équipement de série, total 44614.0 lb 20236.0 kg Less

Dimensions

Hauteur au sommet de la cabine 130.0 in 3308.0 mm Less
Longueur entre le contrepoids et le ripper 399.0 in 10136.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 98.9 in 2511.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 241.0 in 6123.0 mm Less
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 351.0 in 8912.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au bouclier 100.0 in 2552.0 mm Less
Longueur entre les essieux en tandem 60.0 in 1523.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 98.9 in 2511.0 mm Less
Largeur : entre les axes des pneus 84.3 in 2140.0 mm Less
Hauteur : Centre de l'essieu avant 23.5 in 596.0 mm Less
Hauteur à la cheminée d'échappement 128.0 in 3256.0 mm Less
Hauteur au sommet des vérins 120.0 in 3040.0 mm Less
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière 13.3 in 339.0 mm Less

Normes

Freins ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Niveaux sonores ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Direction ISO 5010 ISO 5010 Less

Poste de conduite

Confort, productivité, technologie avancée


Commandes de machine et d'équipement

Précision et simplicité de fonctionnement inégalées


Moteur

Puissance et fiabilité


Technologie de réduction des émissions

Solutions éprouvées et intégrées


Groupe motopropulseur

Puissance au sol maximale


Structures et barre d'attelage, cercle et bouclier

Facilité d'entretien et précision de commande de lame


Circuit hydraulique

Commande avancée de la machine


Traction intégrale (AWD, All Wheel Drive)

Une machine encore plus polyvalente


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux sur le chantier


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Outils et équipements de travail

Équipez la machine en fonction des travaux à réaliser


Systèmes intelligents intégrés

Diagnostic avancé


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Durabilité

Des générations d'avance


12M3 AWD (traction intégrale) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique, pivotant
  • Réservoir de liquide d'échappement diesel, 22 l (5,8 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Blocage / déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Mode Économie
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur C9.3 doté de la technologie ACERT, conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Niveau IV sur les émissions
  • Réservoir de carburant, 394 l (104 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, prise directe, stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à grande capacité, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE
  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Système d'information du conducteur Cat Messenger
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'indicateurs (analogique) : carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique, régénération, DEF
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par manipulateur, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de la lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée 70 dB(A)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : - partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - porte avec essuie-glaces intermittents (3)
  • Vitres, verre trempé : - essuie-glaces à gauche et à droite - essuie-glaces arrière intermittents

LIQUIDES
  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 × 607 mm (10 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe : - 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) - incurvées, en acier DH-2 - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8 fonctions de base
  • Coins de lame : - en acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage (des deux côtés avec portes pivotantes)
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S·O·SSM : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils

12M3 AWD (traction intégrale) Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur de 280 A
  • Batteries : haute résistance, 1 400 CCA
  • Éclairage : phares, position supérieure
  • Éclairage : phares, position inférieure
  • Éclairage : projecteurs de travail, entrée de gamme
  • Éclairage : projecteurs de travail, haut de gamme
  • Éclairage : Avertissement : gyrophare ou stroboscope
  • Éclairage : montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS
  • Protection d'articulation
  • Garde-boue avant, traction intégrale
  • Garde-boue arrière
  • Protection d'essieu avant
  • Insonorisation (fond)
  • Insonorisation (enceinte)
  • Transmission

POSTE DE CONDUITE
  • Rétroviseurs extérieurs : chauffés 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs : montés
  • Version Confort Plus
  • Version Confort Premium

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Préfiltre, neige
  • Démarreur à usage extrême, 1 000 A
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • AccuGrade ARO
  • Système de pente transversale intégré
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • Product Link Cat 321SR
  • Product Link Cat 522
  • Vidange, écologie, moteur Wiggins
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Aide au démarrage à l'éther

OUTILS DE TRAVAIL / D'ATTAQUE DU SOL
  • Rallonge de lame, côté gauche, 610 mm (2 ft)
  • Rallonge de lame, côté droit, 610 mm (2 ft)
  • Contrepoids
  • Lames de coupe bombées
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant, mécanique
  • Embout de niveleuse, étroit et pénétration plus
  • Scarificateur central, ensemble
  • Bouclier : 4 267 mm × 610 mm × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Bouclier : 4 267 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • Plateau de poussée
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant
  • Équipement de déneigement
  • Ensemble de prééquipement pour aileron chasse-neige
  • Attelage de remorque

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE
  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Version homologuée TüV pour déplacement sur route

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION
  • Taille de la jante : 9 x 24 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 13 x 25 ; Ensemble de roues : à élément unique ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 14.0R24
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 14.0-24
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 17.5R25
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; ensemble de roues : à éléments multiples ; pneus : 17.5-25
  • Nota : adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les dimensions, largeurs et marques précises.