< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur HD EUI 3516B Cat HD EUI 3516B Cat Less
Puissance brute - SAE J1995 2415.0 HP 1801.0 kW Less
Puissance nominale 2415.0 HP 1801.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Réserve de couple 23.0 % 23.0 % Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 8.5 in 215.0 mm Less
Cylindrée 4760.0 in3 78.0 L Less
Puissance nette 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 2337.0 HP 1743.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 846000.0 lb 383749.0 kg Less
Poids du châssis 257294.0 lb 116707.0 kg Less
Fourchette de poids de la benne 21 795 - 54 431 kg / 48 050 - 120 000 lb 21 795 - 54 431 kg / 48 050 - 120 000 lb Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 240.0 tonnes 218.0 tonnes Less
Capacité de benne (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less
Vitesse maximale, en charge 33.7 mph 54.3 km/h Less
Capacité de charge utile maximale 214.56 tonnes 218.0 tonnes Less
Capacité de charge utile maximale Personnalisé Personnalisé Less
Angle de braquage 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less
Temps de levage 20.3 Secondes 20.3 Secondes Less
Temps d'abaissement 17.5 Secondes 17.5 Secondes Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 107.15 ft 32.66 m Less
Rayon de braquage, avant 93.2 ft 28.42 m Less

Réducteurs

Rapport différentiel 1:8:1 1:8:1 Less
Rapport planétaire 16:1 16:1 Less
Rapport de réduction total 28,8:1 28,8:1 Less

Transmission

Marche avant 1 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marche avant 2 9.9 mph 15.9 km/h Less
Marche avant 3 13.4 mph 21.5 km/h Less
Marche avant 4 18.1 mph 29.0 km/h Less
Marche avant 5 24.5 mph 39.4 km/h Less
Marche avant 6 33.7 mph 54.3 km/h Less
Marche arrière 6.8 mph 10.9 km/h Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 5.2 in 130.5 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 4.2 in 105.5 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière +/- 4,9º +/- 4,9º Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 224.0 gal/min 846.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2955.0 PSI 20370.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 20.25 Secondes 20.25 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 19.26 Secondes 19.26 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 17.51 Secondes 17.51 Secondes Less

Freins

Diamètre extérieur 34.5 in 874.5 mm Less
Surface des freins, arrière 20847.0 in2 134500.0 cm2 Less
Normes J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less
Surface des freins, avant 13921.0 in2 89817.0 cm2 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 46.0 % 46.0 % Less
Essieu arrière, à vide 54.0 % 54.0 % Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 126.0 yd3 96.0 m3 Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less

Contenances

Réservoir de carburant (standard) 1150.0 gal 4354.0 L Less
Réservoir de carburant (en option) 1300.0 gal 4922.0 L Less
Circuit de refroidissement 257.0 gal 973.0 L Less
Carter 70.0 gal 265.0 L Less
Carter de l'essieu arrière 270.0 gal 1022.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 60.0 gal 227.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 90.0 gal 341.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 203.0 gal 769.0 L Less
Circuit de benne/frein (réservoir inclus) 363.0 gal 1375.0 L Less
Carter du convertisseur de couple/de la transmission 27.0 gal 102.0 L Less
Circuit de transmission et de convertisseur de couple (carter d'huile inclus) 50.0 gal 189.0 L Less

Pneus

Pneus standard 40.00R57 40.00R57 Less

Dimensions

Hauteur à l'avant du toit 21.31 ft 6494.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 18.32 ft 5584.0 mm Less
Longueur hors tout de la benne 42.17 ft 12862.0 mm Less
Longueur intérieure de la benne 25.3 ft 7712.0 mm Less
Longueur hors tout 42.2 ft 12862.0 mm Less
Empattement 19.37 ft 5905.0 mm Less
De l'essieu arrière à la partie arrière 12.38 ft 3772.0 mm Less
Garde au sol 3.3 ft 1005.0 mm Less
Hauteur de vidage 4.48 ft 1364.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 19.26 ft 5871.0 mm Less
Profondeur intérieure de la benne - Max. 7.64 ft 2330.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 43.02 ft 13113.0 mm Less
Largeur en ordre de marche 25.17 ft 7680.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 18.41 ft 5610.0 mm Less
Garde au sol de la protection moteur 4.25 ft 1294.0 mm Less
Largeur hors tout du toit 25.2 ft 7680.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 25.17 ft 7680.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 21.33 ft 6500.0 mm Less
Garde au sol de l'essieu arrière 3.66 ft 1128.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 16.25 ft 4963.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 24.92 ft 7605.0 mm Less

ROPS

Normes ROPS .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques .ANSI/SAE J1166 MAI90 .ANSI/SAE J1166 MAI90 Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur à forte cylindrée 3516B Cat® allie puissance, fiabilité et rendement pour des performances exceptionnelles dans les applications les plus difficiles.


Refroidisseur d'admission à circuit distinct

La température de fonctionnement du circuit de refroidisseur d'admission est inférieure à celle de l'eau des chemises pour une admission d'air plus dense et une efficacité de combustion supérieure.


Circuit de refroidissement

Le nouveau circuit de refroidissement modulaire de masse volumique supérieure, incluant de plus grands ventilateurs, est entraîné hydrauliquement pour un refroidissement plus efficace, une moindre consommation de carburant et des niveaux sonores réduits.


Système de renouvellement d'huile

Le système de renouvellement d'huile en option fait passer les intervalles de vidange d'huile moteur de 500 à 4 000 heures ou plus pour améliorer la disponibilité de la machine et réduire les coûts.


Protection du moteur

Le système informatique protège électroniquement le moteur lors des démarrages à froid, du fonctionnement en altitude, du colmatage du filtre à air et en cas de températures d'échappement élevées.


Groupe motopropulseur, versions

Les performances des cinq configurations sont adaptées aux applications et conditions spécifiques.


Groupe motopropulseur - Transmission

Le groupe motopropulseur mécanique Cat propose une puissance supérieure au sol pour une productivité accrue et des charges d'exploitation réduites.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Elle allie électroniquement les composants essentiels du groupe motopropulseur, pour un fonctionnement plus intelligent et pour optimiser les performances globales du tombereau.


Circuit de freinage Caterpillar

Grâce à un freinage sûr et à une meilleure maîtrise de la machine, le conducteur gagne en confiance et peut se concentrer sur son travail.


Structures

Les structures Cat robustes garantissent la solidité du Tombereau pour applications minières 793D.


Centrale de surveillance

En communiquant en temps réel les informations vitales de la machine et les données de charge utile, le Tombereau 793D reste en permanence au maximum de sa productivité.


Bennes

Cat conçoit ses produits dans l'objectif d'obtenir des performances et une fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Assistance client

Les concessionnaires Caterpillar disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux de transport pour applications minières.


Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour le confort du conducteur, la maniabilité de la machine et une productivité accrue.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé à l'entretien, plus de temps passé au travail.


Sécurité

La sécurité est le point essentiel des machines et des systèmes miniers de Caterpillar.


793D Équipement standard

Déshydrateur en ligne (2)

Démarreur à air, à palettes

Avertisseur de recul

Alternateur (105 A)

Dispositif de graissage automatique (Lincoln)

Commande de ralentisseur automatique

Batteries, 93 Ah, entretien réduit, 12 V (2)

Groupe de montage de benne

Moteur de desserrage des freins pour remorquage

Circuit de freinage
  • Refroidi par huile, multidisque, avant et arrière
  • Stationnement
  • Frein auxiliaire, de secours

Cabine, ROPS
  • Indicateur d'entretien du filtre à air
  • Climatiseur
  • Cendrier
  • Allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Connecteur de diagnostic
  • Indicateur électrique d'anomalie moteur
  • Lève-vitre électrique (conducteur uniquement)
  • Prééquipement radio
  • Vitre teintée
  • Réchauffeur/dégivreur : 11 070 kCal (43 930 Btu)
  • Avertisseur sonore
  • Isolé et insonorisé
  • Plafonnier
  • Rétroviseurs droit et gauche
  • Tableau d'instruments
  • Siège, suspension pneumatique avec compartiment en trois parties
  • Siège, passager, pas de suspension
  • Ceintures de sécurité, enrouleur de 75 mm (3 in) de large
  • Indicateur de vitesse
  • Direction, supplémentaire automatique
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Compte-tours
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Clavier VIMS
  • Centrale de messages VIMS avec indicateurs universels
  • Essuie-glace et lave-glace

Volet de sécurité de l'arbre de transmission

Vidage, connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire

Circuit électrique, 12 V à 24 V

Moteur : Moteur diesel HD EUI 3516B Caterpillar
  • Filtre à air avec préfiltre (2)
  • Commande de ralenti haut
  • Aide au démarrage à l'éther, automatique
  • Capteur de pression d'huile multipoint
  • Turbocompresseur (4)/Refroidisseur d'admission

Système de remplissage rapide de carburant, Wiggins

Au niveau du sol
  • Coupe-batterie
  • Arrêt moteur
  • Ports de données VIMS (2)

Système d'éclairage
  • Feux de recul, halogène
  • Indicateurs de direction et feux de détresse (halogènes à l'arrière)
  • Phares, halogène, avec gradateur
  • Éclairage de l'échelle gauche et éclairage de la passerelle de service
  • Feux stop et arrière (DEL)
  • Baladeuse

Dispositif de vidange d'huile, entretien rapide

Réservoirs (à part)
  • Frein/Palan
  • Direction/Ventilateur
  • Transmission/Convertisseur

Jantes, montage médian pour pneus 40,00-R57

Chasse-pierres

Direction, connexion rapide pour remorquage auxiliaire

Œilletons d'arrimage intégrés

Crochets de remorquage, avant

Goupille de remorquage, arrière

Système de commande de traction

Transmission
  • 6 vitesses, Powershift automatique
  • Neutralisation de changement de vitesse avec benne relevée
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Gestion des changements de direction
  • Commande électronique et limiteur de rétrogradation
  • Convertisseur de couple verrouillable
  • Verrouillage de point mort
  • Contacteur d'antidémarrage, limiteur de marche arrière
  • Rapport maximal programmable
  • Neutralisation de marche arrière au cours du vidage

Verrous de protection antivandalisme

Centrale de surveillance VIMS® avec Max Payload Speed Manager