< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur 3512C HD Cat® 3512C HD Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Puissance nominale 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Puissance nette - Cat 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Réserve de couple 23.0 % 23.0 % Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 8.4 in 215.0 mm Less
Cylindrée 3573.6 in3 58.56 L Less
Puissance nette 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 1348.0 HP 1005.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 550000.0 lb 249476.0 kg Less
Fourchette de poids de la benne 20 831 - 30 623 kg 45 924 - 67 512 lb 20 831 - 30 623 kg 45 924 - 67 512 lb Less
Fourchette de poids en ordre de marche minimum/maximum du châssis 83 304 - 84 668 kg 183 654 - 186 661 lb 83 304 - 84 668 kg 183 654 - 186 661 lb Less
Fourchette de poids en ordre de marche minimum/maximum du châssis à vide 106 218 - 117 597 kg 234 170 - 259 257 lb 106 218 - 117 597 kg 234 170 - 259 257 lb Less

Spécifications de fonctionnement

Vitesse maximale, en charge 34.0 mph 54.8 km/h Less
Angle de braquage 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less
Rayon de braquage de dégagement de la machine 108.9 ft 33.2 m Less
Charge utile cible maximale 157.0 tonnes 143.0 tonnes Less
Charge utile cible minimale 144.0 tonnes 131.0 tonnes Less
Charge utile cible (Double déclive)* 146.0 tonnes 133.0 tonnes Less
Rayon de braquage, avant 97.7 ft 29.8 m Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,10/1 2,10/1 Less
Rapport planétaire 10,83/1 10,83/1 Less
Rapport de réduction total 22,75/1 22,75/1 Less

Transmission

Marche avant 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Marche avant 2 10.2 mph 16.3 km/h Less
Marche avant 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Marche avant 4 18.6 mph 29.9 km/h Less
Marche avant 5 25.2 mph 40.6 km/h Less
Marche avant 6 34.0 mph 54.8 km/h Less
Marche arrière 6.8 mph 11.0 km/h Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 12.1 in 306.5 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 6.5 in 165.0 mm Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2500.0 PSI 17238.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 15.2 Secondes 15.2 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 16.2 Secondes 16.2 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 15.9 Secondes 15.9 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne - Ralenti haut 15.9 Secondes 15.9 Secondes Less

Freins

Surface des freins, arrière 13908.0 in2 89729.0 cm2 Less
Normes SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 Less
Surface des freins, avant 9497.0 in2 61270.0 cm2 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant - À vide* 45-46 % 45-46 % Less
Essieu avant - En charge (cible) 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière - À vide* 54-55 % 54-55 % Less
Essieu arrière - En charge (cible) 67.0 % 67.0 % Less

Contenances

Réservoir de carburant (standard) 500.0 gal 1893.0 L Less
Circuit de refroidissement 100.0 gal 379.0 L Less
Carter 54.0 gal 204.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 24.0 gal 90.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 31.0 gal 117.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 89.0 gal 337.0 L Less
Circuit de benne/frein (réservoir inclus) 169.0 gal 641.0 L Less
Différentiel et réducteurs 115.0 gal 436.0 L Less
Circuit de transmission et de convertisseur de couple (carter d'huile inclus) 65.51 gal 248.0 L Less

Pneus

Pneus standard 33,00-R51 (E3 et E4) 33,00-R51 (E3 et E4) Less

ROPS

Normes ROPS SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques ANSI/SAE J1166 MAI90 SAE J88 AVR95 ANSI/SAE J1166 MAI90 SAE J88 AVR95 Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Benne - Deux pentes

Poids de la benne 49150.0 lb 22295.0 kg Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less

Benne - X

Poids de la benne 55468.0 lb 25160.0 kg Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 111.0 yd3 85.0 m3 Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur 3512C HD Cat® fournit une puissance et une fiabilité élevées.


Groupe motopropulseur - Transmission

Une efficacité d'exploitation inégalée dans toutes les conditions minières.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Optimisation électronique des performances globales du tombereau.


Structures/Suspension/Direction

Les robustes structures Cat garantissent la longévité du Tombereau pour applications minières 785D.


Poste de conduite

Sa conception favorise le confort de conduite, la sécurité, la maîtrise du véhicule et une productivité élevée.


Circuit de freinage Cat

Grâce à une meilleure maîtrise de la machine, le conducteur gagne en confiance et peut se concentrer sur son travail.


Bennes

Conception et fabrication Caterpillar pour les applications minières les plus difficiles.


Centrale de surveillance

Grâce aux informations vitales de la machine et aux données de charge utile, le 785D reste productif en permanence.


Sécurité

Systèmes et machines Cat pour applications minières : la sécurité est la priorité absolue.


Développement durable

Diverses fonctions améliorent le développement durable dans les domaines de la réduction des déchets, de la prolongation de la durée de vie des composants et de l'abaissement des niveaux d'émissions.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé à l'entretien, plus de temps passé au travail.


Assistance client

Les concessionnaires Cat disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux de transport pour applications minières.


785D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (105 A)
  • Batteries à entretien réduit, 93 Ah, 12 V (2)
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Circuit électrique, 24 V, 15 A
  • Système d'éclairage

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Port de connexion de diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio
  • Instruments/Indicateurs
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Avertisseur sonore
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Système de détection d'objets intégré
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Compartiment de rangement
  • Ceinture de sécurité à enrouleur, 75 mm (3 in)
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Pare-soleil
  • Vitre teintée
  • Vitre électrique, côté conducteur
  • Essuie-glace, commande intermittente et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel 3512C HD-EUI Cat
  • Circuit de freinage
  • Transmission

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Déshydrateur en ligne (2)
  • Groupe de montage de benne
  • Dispositif de graissage automatique (Lincoln)
  • Vidage, connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Direction, connexion rapide pour remorquage auxiliaire
  • Filtration continue de l'essieu arrière
  • Échelle en diagonale, 600 mm (24 in)
  • Volet de sécurité de l'arbre de transmission
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Port de données VIMS
  • Coupe-batterie
  • Vidange rapide de l'huile du carter
  • Réservoirs (à part)
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage intégrés
  • Crochets de remorquage, avant
  • Système de commande de traction
  • Verrous de protection antivandalisme
  • Le système de gestion des informations vitales (VIMS) inclut :

785D Options

BENNES
  • Benne, X
  • MSD II (Conception spécifique aux travaux miniers)
  • Double déclive
  • Options de bennes personnalisées

EXTENSIONS DE BENNES
  • Arrière
  • Enveloppe

RENFORTS
  • Renfort pleine longueur
  • Enveloppe extension arrière

POSTE DE CONDUITE
  • Repose-pied, conducteur
  • Flexible, nettoyage cabine
  • Dépression, nettoyage cabine

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Prégraissage, moteur
  • Système de renouvellement d'huile
  • Refroidisseur d'huile, essieu arrière

TEMPS FROID
  • Aide au démarrage par temps froid

PNEUS ET JANTES
  • Jantes de rechange

GESTION DES INFORMATIONS
  • Analyse des conditions routières (RAC)

CENTRALE D'ENTRETIEN
  • Centrale d'entretien, Wiggins

DIVERS
  • Extincteur portable
  • Odomètre de moyeu, kilomètres
  • Odomètre de moyeu, miles
  • Cales de roues
  • Réchauffeur, carburant diesel