< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tombereau pour applications minières 785C est gage de performances et de confort. Il est conçu pour durer. Spécialement conçu pour les exploitations minières à fort rendement et les applications de construction, le Tombereau pour applications minières 785C permet de transporter de grands volumes de matériaux pour réduire votre coût par tonne. Sa robustesse en fait une machine durable. Sa facilité d'entretien assure une fiabilité élevée et prolonge la durée de service tout en réduisant les charges d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur Moteur 3512B EUI Cat® Moteur 3512B EUI Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 1450.0 HP 1082.0 kW Less
Puissance nette - Cat 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Réserve de couple 23.0 % 23.0 % Less
Alésage 6.7 Dans 170.0 mm Less
Course 7.5 Dans 190.0 mm Less
Cylindrée 3158.0 in3 51.8 l Less
Puissance nette 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 1348.0 HP 1005.0 kW Less
Puissance nominale 1 750 tr/min 1 750 tr/min Less

Poids (approximatifs)

Poids du châssis 164134.0 LB 74450.0 kg Less
Poids en ordre de marche - À vide - Benne à deux pentes 211035.0 LB 95725.0 kg Less
Poids brut en ordre de marche 550000.0 LB 249480.0 kg Less
Poids en ordre de marche - À vide - Benne à fond plat 225200.0 LB 102150.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge utile nominale 150.0 tonnes US 136.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 34.0 mph 55.0 km/h Less
Angle de braquage 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less
Temps de levage 15.2 Secondes 15.2 Secondes Less
Temps d'abaissement 15.9 Secondes 15.9 Secondes Less
Rayon de braquage de dégagement de la machine 100.3937 ft 30.6 m Less
Capacité maximale Personnalisé Personnalisé Less
Capacité maximale à ras (SAE) Personnalisé Personnalisé Less
Capacité SAE (2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less
Rayon de braquage, avant 90.2 ft 27.5 m Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,10/1 2,10/1 Less
Rapport planétaire 10,83/1 10,83/1 Less
Rapport de réduction total 22,75/1 22,75/1 Less

Transmission

Marche avant 1 7.5 mph 12.1 km/h Less
Marche avant 2 10.2 mph 16.3 km/h Less
Marche avant 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Marche avant 4 18.6 mph 29.9 km/h Less
Marche avant 5 25.2 mph 40.6 km/h Less
Marche avant 6 34.0 mph 54.8 km/h Less
Marche arrière 6.8 mph 11.0 km/h Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 12.1 Dans 306.5 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 6.5 Dans 165.0 mm Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 198.0 gal/min 750.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2500.0 PSI 17238.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 15.2 Secondes 15.2 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 16.2 Secondes 16.2 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 15.9 Secondes 15.9 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne - Ralenti haut 15.9 Secondes 15.9 Secondes Less

Freins

Surface des freins, arrière 13908.0 in2 89729.0 cm2 Less
Normes SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 Less
Surface des freins, avant 9497.0 in2 61270.0 cm2 Less

Poids approximatifs - Deux pentes

Poids brut - À vide 211035.0 LB 95725.0 kg Less
Châssis 164134.0 LB 74450.0 kg Less
Benne 46865.0 LB 21258.0 kg Less
Essieu avant, à vide 47.0 % 47.0 % Less
Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, à vide 53.0 % 53.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less

Poids approximatifs - Fond plat

Châssis 164134.0 LB 74450.0 kg Less
Benne 56630.0 LB 25687.0 kg Less
Renfort standard 4400.0 LB 1996.0 kg Less
Essieu avant, à vide 47.0 % 47.0 % Less
Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, à vide 53.0 % 53.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Poids brut - À vide 225200.0 LB 102130.0 kg Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 47.0 % 47.0 % Less
Essieu arrière, à vide 53.0 % 53.0 % Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 74.0 yd3 57.0 m3 Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 96.0 yd3 74.0 m3 Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 119.0 yd3 91.0 m3 Less

Contenances

Réservoir de carburant (standard) 500.0 US gal 1893.0 l Less
Circuit de refroidissement 100.0 US gal 379.0 l Less
Carter 54.0 US gal 204.0 l Less
Réservoir de liquide de direction 24.0 US gal 90.0 l Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 31.0 US gal 117.0 l Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 89.0 US gal 337.0 l Less
Circuit de benne/frein (réservoir inclus) 169.0 US gal 641.0 l Less
Différentiel et réducteurs 115.0 US gal 436.0 l Less
Circuit de transmission et de convertisseur de couple (carter d'huile inclus) 65.51 US gal 248.0 l Less

Pneus

Pneus standard 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) 33.00-R51 (E4) 33.00-R51 (E3) Less

Cadre ROPS

Normes ROPS SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 APR88 ISO 3471:1994 Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques ANSI/SAE J1166 MAI90 SAE J88 AVR95 ANSI/SAE J1166 MAI90 SAE J88 AVR95 Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur diesel 3512B EUI Cat® avec deux turbocompresseurs et refroidisseur d'admission offre une puissance et une fiabilité élevées dans les applications minières les plus exigeantes du monde.


Groupe motopropulseur - Transmission

Le groupe motopropulseur mécanique Cat propose une puissance supérieure au sol pour une productivité accrue et des charges d'exploitation réduites.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Il allie électroniquement les composants essentiels du groupe motopropulseur pour un fonctionnement plus intelligent et pour optimiser les performances globales du tombereau.


Structures

Les structures Cat robustes garantissent la solidité du Tombereau pour applications minières 785C.


Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour le confort du conducteur, la maniabilité de la machine et une productivité accrue.


Circuit de freinage® Cat

Grâce à un freinage sûr et à une meilleure maîtrise de la machine, le conducteur gagne en confiance et peut se concentrer sur son travail.


Bennes

Caterpillar conçoit ses produits dans l'objectif d'obtenir des performances et une fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Centrale de surveillance

En communiquant en temps réel les informations vitales de la machine et les données de charge utile, le 785C reste en permanence au maximum de sa productivité.


Sécurité

La sécurité est le point essentiel des machines et des systèmes miniers de Cat.


Développement durable

Diverses fonctions améliorent le développement durable dans les domaines de la réduction des déchets, de la prolongation de la durée de vie des composants et de l'abaissement des niveaux d'émissions.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé à l'entretien, plus de temps passé au travail.


Assistance client

Les concessionnaires Cat disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux pour applications minières.


785C Équipement standard

Filtre à air avec préfiltre (2)

Climatiseur

Déshydrateur en ligne (2)

Démarreur à air, à palettes

Avertisseur de recul

Alternateur (105 A)

Commande de ralentisseur automatique

Batteries, 93 Ah, entretien réduit, 12 V (2)

Groupe de montage de benne

Câble de support de benne

Moteur de desserrage des freins pour remorquage

Circuit de freinage
  • Refroidi par huile, multidisque, avant et arrière
  • Stationnement
  • Frein auxiliaire, de secours

Cabine, ROPS
  • Cendrier
  • Allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Connecteur de diagnostic
  • Lève-vitre électrique (conducteur uniquement)
  • Prééquipement radio
  • Vitre teintée
  • Réchauffeur/dégivreur (11 070 kCal/43 930 Btu)
  • Klaxon
  • Isolé et insonorisé
  • Système de détection d'objets intégré
  • Plafonnier
  • Rétroviseurs droit et gauche
  • Tableau d'instruments
  • Siège, suspension pneumatique
  • Siège, passager, pas de suspension
  • Ceintures de sécurité à enrouleur de 75 mm (3 in) de large
  • Indicateur de vitesse
  • Direction, supplémentaire automatique
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Compte-tours
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Ports de données VIMS (2)
  • Clavier VIMS
  • Centrale de messages VIMS avec indicateurs universels
  • Essuie-glace et lave-glace

Protège-carter

Volet de sécurité de l'arbre de transmission

Vidage, connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire

Circuit électrique, 24 V à 12 V

Moteur - Cat 3512B avec injection électronique et capteur de pression d'huile multipoint

Système de remplissage rapide de carburant, Wiggins

Au niveau du sol
  • Coupe-batterie
  • Arrêt moteur
  • Port de données VIMS

Système d'éclairage
  • Feux de recul, halogène
  • Indicateurs de direction et feux de détresse (halogènes à l'arrière)
  • Phares, halogène, avec gradateur
  • Éclairage de l'échelle gauche et éclairage de la passerelle de service
  • Feux stop et arrière (DEL)
  • Baladeuse

Dispositif de vidange d'huile, entretien rapide

Réservoirs (à part)
  • Frein/convertisseur/palan
  • Direction
  • Transmission

Jantes, montage médian pour pneus 33.00-R51

Chasse-pierres

Aide au démarrage automatique à l'éther

Direction, connexion rapide pour remorquage auxiliaire

Œilletons d'arrimage intégrés

Crochets de remorquage, avant

Goupille de remorquage, arrière

Système de commande de traction

Transmission Powershift automatique à six rapports avec commande électronique, limiteur de rétrogradation, neutralisation de marche arrière au cours du vidage, dispositif anti-démarrage, limiteur de passage en marche arrière, passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur, gestion des changements de direction, verrouillage de point mort, neutralisation de changement de vitesse avec benne relevée

Verrous de protection antivandalisme

Système de gestion des informations vitales avec gestion du poids réel en production

785C Options

Bennes
  • se reporter au tableau Calcul poids/charge utile

Extensions de bennes :
  • Arrière
  • Ridelles latérales1

Benne à diffusion de chaleur

Renforts d'extension arrière et de benne2
  • Renfort pleine longueur
  • Renfort d'extension arrière3
  • Renfort grillagé4

Réservoir de carburant, 2 500 l (660 gal)

Chauffage, type de recirculation de carburant, non électrique

Chauffage, liquide de refroidissement et huile du moteur et source d'alimentation externe de 120 V

Chauffage, liquide de refroidissement et huile du moteur et source d'alimentation externe de 240 V

Système de renouvellement d'huile

Système de prégraissage

Jante, rechange du pneu 33.00-R51

Volets, montage intérieur

Système de démarrage
  • Air (turbine TDI)
  • Air (turbine IR)

Ventilateur à pas variable, Flexxaire

Ventilateur à vitesse variable, Rockford

1 Augmente la capacité jusqu'à 91 m3/119 yd3

2 Limite élastique minimale 900 mPa/9 000 Bar/130 500 psi ; acier Brinell 400

3 Renforts complets en cas d'utilisation d'extension arrière

4 Couvre un tiers de l'arrière de la benne uniquement