< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception exclusive Caterpillar permet de créer des engins de transport complets offrant l'alliance parfaite : productivité, disponibilité et charge utile élevées combinées à une durée de vie importante et à des coûts d'exploitation réduits. Le Tombereau 789D Cat® poursuit la tradition de qualité des tombereaux de la gamme 789 de Caterpillar, caractérisés par une productivité élevée et le coût par tonne le plus faible de leur catégorie.

Moteur

Modèle de moteur 3516C - HD 3516C - HD Less
Puissance brute - SAE J1995 2100.0 HP 1566.0 kW Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 8.3 in 210.0 mm Less
Cylindrée 4766.0 in3 78.1 L Less
Puissance nette 1969.0 HP 1468.0 kW Less
Puissance brute 2100.0 HP 1566.0 kW Less
Puissance nette nominale (ISO 9249) 1969.0 HP 1468.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 715000.0 lb 324319.0 kg Less
Fourchette de poids de la benne 23 920 kg - 45 547 kg (52 850 lb - 100 414 lb) 23 920 kg - 45 547 kg (52 850 lb - 100 414 lb) Less
Poids en ordre de marche du châssis à vide 218542.0 lb 99129.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 200.0 tonnes 181.0 tonnes Less
Benne mixte standard (SAE 2:1) 200.0 yd3 153.0 m3 Less
Benne à double déclive standard (SAE 2:1) 141.0 yd3 108.0 m3 Less
Benne à charbon sans porte standard (SAE 2:1) 250.0 yd3 191.0 m3 Less
Benne MSD standard (SAE 2:1) 170.0 yd3 130.0 m3 Less
Benne X standard (SAE 2:1) 161.0 yd3 123.0 m3 Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,35/1 2,35/1 Less
Rapport planétaire 10,83/1 10,83/1 Less
Rapport de réduction total 25,46/1 25,46/1 Less

Transmission

Marche avant 1 7.8 mph 12.6 km/h Less
Marche avant 2 10.6 mph 17.1 km/h Less
Marche avant 3 14.4 mph 23.1 km/h Less
Marche avant 4 19.4 mph 31.2 km/h Less
Marche avant 5 26.3 mph 42.3 km/h Less
Marche avant 6 35.5 mph 57.2 km/h Less
Marche arrière 7.3 mph 11.8 km/h Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 4.0 in 105.0 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 3.5 in 93.0 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière ±5,6° ±5,6° Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 193.0 gal/min 731.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2500.0 PSI 17238.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 18.9 Secondes 18.9 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne au ralenti haut - Position libre 17.3 Secondes 17.3 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne au ralenti haut - Pleine puissance 15.6 Secondes 15.6 Secondes Less

Freins

Surface des freins, arrière 18024.0 in2 116283.0 cm2 Less
Normes SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 SAE J1473 OCT90 ISO 3450:1996 Less
Surface des freins, avant 12662.0 in2 81693.0 cm2 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 46.0 % 46.0 % Less
Essieu arrière, à vide 54.0 % 54.0 % Less

Contenances

Réservoir de carburant (standard) 550.0 gal 2082.0 L Less
Réservoir de carburant (en option) 1000.0 gal 3785.0 L Less
Circuit de refroidissement 192.0 gal 725.0 L Less
Carter 77.0 gal 291.0 L Less
Circuit de benne/freinage 241.0 gal 909.0 L Less
Différentiel et réducteurs 154.0 gal 583.0 L Less
Circuit de direction 50.0 gal 189.0 L Less
Réservoir de transmission 20.0 gal 76.0 L Less

Pneus

Pneus en option 40.00-R57 40.00-R57 Less
Pneus standard 37.00-R57 37.00-R57 Less

ROPS

Normes ROPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Angle de braquage 36.07 Degrés 36.07 Degrés Less
Rayon de braquage des roues avant 90.32 ft 27.53 m Less
Hauteur de déversement du véhicule - Rayon de braquage 99.18 ft 30.23 m Less
Normes de direction SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Moteur en option

Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Cylindrée 4211.0 in3 69.0 L Less
Modèle de moteur 3516B EUI 3516B EUI Less
Puissance brute 1900.0 HP 1417.0 kW Less
Puissance nette nominale (ISO 9249) 1791.0 HP 1335.0 kW Less
Course 7.5 in 190.0 mm Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Les Moteurs 3500 Cat® allient puissance, fiabilité et rendement pour des performances exceptionnelles, dans les applications les plus difficiles.


Groupe motopropulseur - Transmission

Le groupe motopropulseur mécanique Cat propose une puissance supérieure au sol pour une productivité accrue et des charges d'exploitation réduites.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Il allie électroniquement les composants essentiels du groupe motopropulseur pour un fonctionnement plus intelligent et pour optimiser les performances globales du tombereau.


Structures

Les structures Cat robustes garantissent la solidité du Tombereau pour applications minières 789D.


Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour le confort du conducteur, la maniabilité de la machine et une productivité accrue.


Circuit de freinage® Cat

Grâce à un freinage sûr et à une meilleure maîtrise de la machine, le conducteur gagne en confiance et peut se concentrer sur son travail.


Bennes

Cat conçoit ses produits dans l'objectif d'obtenir des performances et une fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Centrale de surveillance

En communiquant en temps réel les informations vitales de la machine et les données de charge utile, le Tombereau 789D reste en permanence au maximum de sa productivité.


Sécurité

La sécurité est le point essentiel des machines et des systèmes miniers de Cat.


Développement durable

Diverses fonctions améliorent le développement durable dans les domaines de la réduction des déchets, de la prolongation de la durée de vie des composants et de l'abaissement des niveaux d'émissions.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé à l'entretien, plus de temps passé au travail.


Assistance client

Les concessionnaires Cat disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux de transport pour applications minières.


789D Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel/avec turbocompresseur/avec refroidisseur d'admission :
  • Circuit de freinage :
  • Transmission :

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 105 A
  • Batteries, 12 V (2), 93 Ah
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Circuit électrique, 24 V, 15 A
  • Système d'éclairage :

POSTE DE CONDUITE
  • CABINE STANDARD
  • CABINE DELUXE
  • CABINE DELUXE TEMPS FROID
  • Climatiseur
  • Alimentation électrique auxiliaire/allume-cigare
  • Port de connexion de diagnostic
  • Plafonnier
  • Pré-équipement pour radio d'ambiance :
  • Instruments/indicateurs :
  • Compteur d'entretien électrique
  • Indicateur électrique d'anomalie moteur
  • Coupure de ralenti automatique
  • Rétroviseurs côté droit et côté gauche
  • Indicateur de vitesse
  • Compte-tours
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Centrale de messages VIMS avec jauge universelle
  • Clavier VIMS
  • Réchauffeur/dégivreur (11 070 kCal/43 930 Btu)
  • Avertisseur sonore
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Système de détection d'objets intégré
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Ceinture de sécurité du conducteur, largeur 75 mm/3"
  • Ceinture de sécurité de l'instructeur, deux points
  • Échelle et passerelle d'accès, 600 mm (24 in)
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Vitre électrique, côté conducteur
  • Essuie-glace, commande intermittente et lave-glace

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Déshydrateur en ligne
  • Système de graissage automatique
  • Connexion rapide pour vidage "Buddy" auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Groupe de montage de benne
  • Jantes à montage médian (6) (29×57) (pour pneus 37.00-R57)
  • Blindage de transmission (sous carter)
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Port de données VIMS placé au niveau du sol
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire automatique
  • Points de fixation
  • Crochets de remorquage (avant)
  • Goupille de remorquage (arrière)
  • Système de commande de traction
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

789D Options

BENNE
  • Benne à double déclive :
  • Équipements pour benne à double déclive :
  • Benne X :
  • Équipements pour benne X :
  • Benne MSD II :
  • Équipements pour benne MSD II :
  • Benne mixte :
  • Équipements pour benne mixte :
  • Benne à charbon sans porte :
  • Accessoires pour benne à charbon sans porte :
  • Groupe d'éclairage de la benne - arrière :

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Verrouillage de la transmission, niveau du sol
  • Projecteurs auxiliaires (1) latéral gauche, (1) latéral droit

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Prégraissage, moteur
  • Système de renouvellement d'huile

CONFIGURATIONS DE FILTRATION
  • Essieu arrière, refroidisseur

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Gestion des informations :
  • Temps froid :
  • Centre d'entretien :
  • Divers :

ANTIGEL
  • Antigel, - 50 °C (- 58 °F)