< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Pour les applications et les situations où il est préférable de disposer d'un tombereau à entraînement électrique, Caterpillar propose désormais le modèle 795F AC. Le système d'entraînement CA Cat vous offre ce qui se fait de mieux sur le marché en matière de ralentissement, de freinage et de commande. Conçu et fabriqué par Caterpillar, le Tombereau 795 est le premier modèle à entraînement électrique CA proposé par un seul fabricant et pris en charge par le meilleur réseau de concessionnaires du secteur.

Moteur

Modèle de moteur C175-16 Cat C175-16 Cat Less
Puissance brute - SAE J1995 3400.0 HP 2536.0 kW Less
Alésage 6.9 in 175.0 mm Less
Course 8.7 in 220.0 mm Less
Cylindrée 5187.0 in3 85.0 L Less
Puissance nette 3188.0 HP 2377.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Poids du châssis 445524.0 lb 202270.0 kg Less
Fourchette de poids de la benne 38 500-54 500 kg (84 900-120 000 lb) 38 500-54 500 kg (84 900-120 000 lb) Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 345.0 tonnes 313.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 40.0 mph 64.0 km/h Less
Angle de braquage 34.0 Degrés 34.0 Degrés Less
Poids brut en ordre de marche 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 127.0 ft 38.7 m Less
Rayon de braquage, avant 112.0 ft 34.0 m Less

Réducteurs

Rapport de réduction total 35:1 35:1 Less

Système d'entraînement CA

Commandes Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Less
Circuit de refroidissement Circuit de refroidissement hydraulique à vitesse variable Circuit de refroidissement hydraulique à vitesse variable Less
Alternateur Roulement double, sans balai, monté à distance Roulement double, sans balai, monté à distance Less
Moteur-roue Induction CA Cat montée sur l'essieu arrière Induction CA Cat montée sur l'essieu arrière Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 11.5 in 293.0 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 5.6 in 141.0 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière ±4.8° ±4.8° Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 247.0 gal/min 935.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 3553.0 PSI 24500.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 19.0 Secondes 19.0 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 20.0 Secondes 20.0 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 17.5 Secondes 17.5 Secondes Less

Circuit de freinage

Ralentissement aux roues combiné Standard Standard Less
Puissance de ralentissement dynamique 6370.0 HP 4750.0 kW Less
Ralentissement électrique - Conception de grille radiale avec moteur de ventilateur CA sans balai Puissance nominale 4 750 kW (6 370 hp) Puissance nominale 4 750 kW (6 370 hp) Less
Freins refroidis par huile - Ralentissement possible quelle que soit la vitesse - Surface de freinage - Avant 20500.09 in2 132258.4 cm2 Less
Freins refroidis par huile - Ralentissement possible quelle que soit la vitesse - Surface de freinage - Arrière 30750.2 in2 198388.0 cm2 Less
Freins refroidis par huile - Ralentissement possible quelle que soit la vitesse - Diamètre extérieur 42.0 in 1067.0 mm Less
Freins refroidis par huile - Ralentissement possible quelle que soit la vitesse - Standard J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 48.0 % 48.0 % Less
Essieu arrière, à vide 52.0 % 52.0 % Less

Capacité – MSD II - Facteur de remplissage 100 %

Capacité à refus (SAE 2:1) 181-252 m3 (237-330 yd3) 181-252 m3 (237-330 yd3) Less
Capacité à ras 121,5-211 m3 (159-276 yd3) 121,5-211 m3 (159-276 yd3) Less

Contenances

Réservoir de carburant (en option) 1900.0 gal 7192.0 L Less
Circuit de refroidissement 291.0 gal 1100.0 L Less
Carter 82.0 gal 310.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 55.5 gal 210.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 79.0 gal 300.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 134.2 gal 508.0 L Less
Circuit de benne/frein (réservoir inclus) 396.3 gal 1500.0 L Less
Réducteurs (chacun) 90.0 gal 341.0 L Less
Réservoir de carburant 950.0 gal 3596.0 L Less

Pneus

Pneus standard Choix Choix Less

ROPS

Normes ROPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Groupe motopropulseur - entraînement électrique CA Cat®

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Groupe motopropulseur – Moteur

Puissance, fiabilité et efficacité pour vos applications minières les plus exigeantes.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Réduction des charges d'exploitation grâce à l'électronique intégrée des composants du groupe motopropulseur.


Circuits de freinage Cat

La commande de freinage supérieure permet aux conducteurs de se concentrer sur la productivité.


Structures

Les structures Cat de qualité supérieure utilisées pour le Tombereau 795F AC garantissent sa durabilité et sa durée de vie.


Bennes

Conçues et construites pour un niveau supérieur de performance et de fiabilité.


Centrale de surveillance

La garantie de toujours travailler au maximum de sa productivité.


Poste de conduite

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Assistance client

Toujours opérationnel grâce au réseau de concessionnaires le plus expérimenté.


Facilité d'entretien

La réduction du temps consacré à l'entretien permet d'augmenter la productivité.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Développement durable

Diverses fonctions améliorent le développement durable dans les domaines de la réduction des déchets, de la prolongation de la durée de vie des composants et de l'abaissement des niveaux d'émissions.


795F AC Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai, 150 A
  • Batteries 210 Ah, sans entretien, 12 V (2)
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Système électrique, 24 V, 10, 15 et 20 A
  • Prise pour chargeur de batterie
  • Système de signalisation : - Feux de recul et de détresse - Clignotants (avant et arrière, à LED - Accès échelle avant/plateforme de service - Feux stop/arrière (LED) - Compartiment moteur - VIMS, témoin bleu (LED) - Phares, avec sélecteur feux de croisement/route

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec commande automatique de température
  • Prise d'alimentation 12 V CC (3)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Lecteurs de cartes (2)
  • Prééquipement radio : - convertisseur de mémoire 20 A commuté/10 A, haut-parleurs et faisceaux de câblage
  • Jauges/indicateurs : - Panneau d'indicateurs : • Chaîne cinématique (température du système) • Température de l'huile de frein • Température du liquide de refroidissement moteur • Niveau de carburant • Température de l'huile du convertisseur de couple - Indicateur d'anomalie de moteur électrique - Compteur d'entretien électrique - Indicateur de vitesse - Compte-tours
  • Chauffage/dégivreur, 10 310 kCal (40 912 BTU)
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Klaxon (2)
  • Système Cat Detect (radar et caméra)
  • Rétroviseurs droit et gauche
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège conducteur à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité du côté conducteur, à trois points et à enrouleur
  • Ceinture de sécurité du côté instructeur, à deux points et à enrouleur
  • Marchepied et passerelle d'accès, 600 mm (23,6 in)
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiments de rangement
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Centrale de messages VIMS avec Advisor
  • Fenêtre conducteur électrique
  • Essuie-glace, commande intermittente et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C175-16 Cat conforme aux normes sur les émissions Tier 2 : - Filtre à air avec préfiltre (4) - Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC) - Protection de démarreur automatique - Aide au démarrage à l'éther (automatique) - Capteur de pression d'huile multipoint - Turbocompression (4)/Refroidissement d'admission
  • Circuit de freinage : - Commande de ralentisseur automatique, réglable - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Protection contre le surrégime moteur - Disques de frein longue durée - Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) : • Manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire - Frein de stationnement intégré avec sélecteur de pignon - Auxiliaire, urgence
  • Chaîne cinématique CA Cat : - Moteurs à induction CA IGBT - Générateur CA - Grille radiale refroidie CA - Neutralisateur de marche arrière, benne relevée - Limiteur de changement de rapport, benne relevée - Gestion des inversions de sens de marche - Limiteur de point mort - Contacteur de démarrage de point mort - Vitesse maximale programmable - Limiteur de passage en marche arrière
  • Prélubrification du moteur
  • Lubrification et filtration continue de l'essieu arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Démarreur à air, turbine
  • Déshydrateur d'air
  • Système de lubrification automatique
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Conjugaison des systèmes de ralentissement
  • Blindage de transmission
  • Cheminée d'échappement
  • Réservoir de carburant, 3 596 l (950 US gal)
  • Circuit de carburant à remplissage rapide
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Verrouillage du coupe-batterie au niveau du sol
  • Dispositif d'arrêt du moteur au niveau du sol
  • Verrouillage du dispositif anti-démarrage au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service de la machine placé au niveau du sol
  • Verrouillage de la transmission au niveau du sol
  • Accès au port de données VIMS au niveau du sol
  • Vidange très rapide de l'huile du carter
  • Filtres hydrauliques d'une capacité de 1 000 heures
  • Charge utile, indicateurs lumineux
  • Réservoirs (2 séparés) : - frein/vérins, direction/ventilateur
  • Chasse-pierres
  • Points d'entretien, au niveau du sol
  • Regards de niveau d'huile pour moteur hydraulique
  • Orifices de prélèvement S·O·S
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage intégrés
  • Crochets et goupille de remorquage (avant) : - goupille de remorquage (arrière) (tombereau à vide uniquement)
  • Système de commande de traction
  • Verrous de protection antivandalisme
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) : - Inclut la surveillance de charge utile VIMS avec gestionnaire de vitesse et de charge utile maximale : • VIMS 3G requiert le câble de téléchargement 305-5528, le logiciel pour PC VIMS 3G Connect (référence EERP2001) et le logiciel VIMS pour PC JERD2175. Logiciel supplémentaire « VIMS Supervisor » YERA1403. À commander séparément. PC non fourni.

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

795F AC Options

Plate-forme d'accès, partie arrière du châssis

Éclairage additionnel

Ralentisseur additionnel pour transports en pente

Démarrage air, turbine, TDI

L'antigel/le liquide de refroidissement protègent jusqu'à - 50 °C (- 58 °F)

Benne
  • Benne MSD II : • Benne, MSD II, 181 m3 (237 yd3) • Benne, MSD II, 220 m3 (288 yd3)
  • Équipements pour benne MSD II : • Extensions, 400 mm (~15 in), 206 m3 (270 yd3) ; s'adaptent à une benne de 181 m3 (237 yd3) • Extensions, 395 mm (~15 in), 237 m3 (310 yd3) ; s'adaptent à une benne de 220 m3 (288 yd3) • Extensions, 550 mm (~21 in), 248 m3 (324 yd3) ; s'adaptent à une benne de 220 m3 (288 yd3) • Extensions, 675 mm (~26 in), 252 m3 (330 yd3) ; s'adaptent à une benne de 220 m3 (288 yd3)
  • Films, benne
  • Benne à charbon sans porte : • Benne, à charbon sans porte, 352 m3 (460 yd3)
  • Équipements pour benne à charbon sans porte : • Extensions, 440 mm (~17 in), 382 m3 (500 yd3) • Extensions, 875 mm (~34 in), 413 m3 (540 yd3) • Extensions, 1 060 mm (~41 in), 428 m3 (560 yd3)

Chauffage de la benne

Groupes de montage de benne
  • Benne MSD II
  • Benne à charbon sans porte

Indicateur d'usure de frein

Préfiltre à air de la cabine

Système de visibilité par caméra

Siège instructeur à suspension pneumatique Comfort Cat

Siège conducteur chauffant Comfort Cat

Vitre électrique côté conducteur, côté droit

Système de démarrage électrique

Moteur (haute altitude)*

Réchauffeur du liquide de refroidissement et de l'huile moteur pour les démarrages par temps froid

Temporisateur de coupure de ralenti du moteur

Filtration, refroidisseur d'huile du réducteur arrière

Affichage numérique externe de la charge utile

Réservoir de carburant (7 192 l, 1 900 US gal)

Indicateur d'usure de frein

Accès au niveau du sol, motorisé

Accès au niveau du sol, fixe, inversé

Accès au niveau du sol, motorisé, inversé

Rétroviseurs chauffants, côté droit

Rétroviseurs chauffants, côté gauche

Éclairage à décharge haute intensité (HID) (avant et arrière)

Klaxon, air ou électrique, côté droit ou côté gauche

Instructions (ANSI ou ISO)

Choix de la langue d'affichage : - anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, estonien, latin, lituanien, slovaque, slovène, grec, roumain, russe, polonais, tchèque, hongrois, islandais, finnois, danois, thaï, indonésien, vietnamien, malais, chinois, japonais, coréen, croate, serbe, mongol, hébreu, turc, arabe

Accès à la machine, inversé

Extincteur portable

Pare-soleil avant

Analyse des conditions routières (RAC)

Siège de taille normale, instructeur

Centrale d'entretien, circuit sous pression

Centrale d'entretien, circuit sans compression

Injecteurs de graisse SL-V

Cales de roues

Roues, cale, 1 041 mm (41 in)

*Sur certains marchés uniquement.