< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Conçu et fabriqué par Caterpillar, le Tombereau MT5300D AC est un modèle à entraînement électrique CA proposé par un seul fabricant et pris en charge par le meilleur réseau de concessionnaires du secteur. Le MT5300D est conçu pour offrir :• Une véritable capacité de 291 tonnes métriques (320 tonnes US) • Fiabilité et temps productif • Facilité d'entretien • Faibles coûts d'exploitation • Confiance au conducteur avec des freins à disque à bain d'huile sur les quatre roues et commande de traction. Le Tombereau MT5300D AC a été conçu pour optimiser votre rentabilité.

Moteur

Modèle de moteur C175-16 Cat® C175-16 Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 3500.0 HP 2610.0 kW Less
Alésage 6.9 Dans 175.0 mm Less
Course 8.7 Dans 220.0 mm Less
Cylindrée 5187.0 in3 85.0 l Less
Puissance brute avec option - SAE J1995 2750.0 HP 2051.0 kW Less
Puissance brute de série - SAE J1995 3500.0 HP 2610.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids du châssis 414490.0 LB 188005.0 kg Less
Poids de la benne 60520.0 LB 27451.0 kg Less
Poids brut en ordre de marche 1150000.0 LB 521631.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge utile nominale 320.0 tonnes US 291.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 37.0 mph 60.0 km/h Less
Angle de braquage 39.0 Degrés 39.0 Degrés Less
Poids brut en ordre de marche 1150000.0 LB 521631.0 kg Less
Rayon de braquage minimal 53.0 ft 16.2 m Less

Réducteurs

Rapport de réduction total 35:1 35:1 Less

Système d'entraînement CA

Commandes Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Less
Circuit de refroidissement Circuit de refroidissement à commande hydraulique à vitesse variable Circuit de refroidissement à commande hydraulique à vitesse variable Less
Alternateur Sans balais, monté sur le moteur, à double roulement Sans balais, monté sur le moteur, à double roulement Less
Moteur-roue Induction CA Cat, montée sur l'essieu arrière Induction CA Cat, montée sur l'essieu arrière Less

Circuit de freinage

Puissance de ralentissement dynamique - En continu 5480.0 HP 4086.0 kW Less
Ralentissement électrique Conception de grille radiale Conception de grille radiale Less
Surface de freinage à disque à bain d'huile avant 20378.0 in2 131473.0 cm2 Less
Surface de freinage à disque à bain d'huile arrière 30750.0 in2 198388.0 cm2 Less
Normes J-ASO 3450 JAN88 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 49.0 % 49.0 % Less
Essieu arrière, à vide 51.0 % 51.0 % Less

Contenances

Circuit de refroidissement 211.0 US gal 799.0 l Less
Carter 82.0 US gal 310.0 l Less
Réducteurs (chacun) 67.0 US gal 254.0 l Less
Réservoir de carburant 1300.0 US gal 4922.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 385.0 US gal 1458.0 l Less
Réservoir hydraulique 296.0 US gal 1121.0 l Less

Pneus

Pneus standard 53/80 R63 53/80 R63 Less

Dimensions

Longueur cible de la benne 33.5 ft 10211.0 mm Less
Largeur cible de la benne 28.08 ft 8560.0 mm Less
Hauteur de chargement (benne standard) 22.02 ft 6712.0 mm Less
Rayon de braquage minimal 53.0 ft 16154.0 mm Less
Garde au sol à l'avant en charge statique 2.66 ft 810.0 mm Less
Largeur de superstructure 28.33 ft 8636.0 mm Less
Largeur de tombereau au-delà des déflecteurs 29.83 ft 9093.0 mm Less
Empattement 21.83 ft 6655.0 mm Less
Largeur au-delà des pneus arrière 28.67 ft 8738.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 47.92 ft 14605.0 mm Less

Cadre ROPS

Normes FOPS Cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449:1992. Cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449:1992. Less
Normes ROPS Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471:1994. Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471:1994. Less

Niveaux sonores

Norme acoustique Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et ISO 6396 doit être de 75 dB(A) pour la cabine. Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et ISO 6396 doit être de 75 dB(A) pour la cabine. Less
Norme acoustique Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less

Capacité - Gamme MT HE -  facteur de remplissage 100 %

L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne - Plaque de toit 0.2 Dans 5.0 mm Less
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne - Plaque de fond 0.63 Dans 16.0 mm Less
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne - Plaque avant 0.35 Dans 9.0 mm Less
L'épaisseur de la tôle de la benne basculante varie en fonction du modèle de benne - Plaque latérale 0.31 Dans 8.0 mm Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 180-222 m3 (236-290 yd3) 180-222 m3 (236-290 yd3) Less
Capacité à ras 108-133 m3 (142-175 yd3) 108-133 m3 (142-175 yd3) Less

Groupe motopropulseur - entraînement électrique CA Cat

Il délivre plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Groupe motopropulseur – Moteur

Il offre puissance, fiabilité et efficacité pour vos applications minières les plus exigeantes.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Elle permet des coûts d'exploitation réduits grâce à la combinaison électronique des composants du groupe motopropulseur.


Circuit de freinage Cat

Le conducteur gagne en confiance et vous augmentez votre productivité.


Structures

Les structures Cat sont réputées être les meilleures du secteur pour leur robustesse et leur durée de vie.


Systèmes de benne de la gamme MT

Conçus pour offrir une véritable capacité de 291 tonnes métriques (320 tonnes US) et un niveau supérieur de performances et de fiabilité.


Centrale de surveillance

La garantie de toujours travailler au maximum de sa productivité.


Poste de conduite

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Assistance client

Le réseau de concessionnaires le plus expérimenté au monde.


Facilité d'entretien

L'entretien est plus simple, le temps productif et la productivité sont accrus.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Développement durable

La réduction du temps consacré à l'entretien permet d'augmenter la productivité.


MT5300D AC Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai, charge 270 A
  • Batteries 12 V (8), 210 Ah
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Circuit électrique 14 V, fusibles et disjoncteurs 10, 15, 20 A
  • Signalisation, signaux/entretien : - Feux de recul et de détresse - Clignotants (avant et arrière, LED) - Accès échelle avant/plate-forme de service - Feux stop/arrière (LED) - Système de pesée avec éclairage - Témoins d'avertissement LED relatifs à l'énergie du convertisseur

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec commande de température
  • Alimentation CC 12 V (2)
  • Porte-gobelet (2)
  • Port de connexion de diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio : - Convertisseur de mémoire 20 A commuté/10 A, haut-parleurs et faisceaux de câblage
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Espace de rangement derrière le siège
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège du conducteur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté conducteur, à trois points
  • Ceinture de sécurité, côté instructeur, à deux points
  • Vitre teintée
  • Jauges/indicateurs : - Température de l'huile hydraulique - Température du liquide de refroidissement moteur - Niveau de carburant - Indicateur d'anomalie de commande électrique - Compteur d'entretien électrique - Indicateur de vitesse - Compte-tours - Centrale de messages VIMS™ Advisor
  • Vitre électrique, côté conducteur/passager
  • Essuie-glace, pare-brise, commande intermittente et lave-glace
  • Volant de direction, inclinable, télescopique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C175-16 conforme aux normes équivalentes à la norme Tier 2 de l'agence pour la protection de l'environnement (EPA) : - Turbocompression (4)/refroidisseur d'admission - Refroidisseur air-air (ATAAC) - Filtre à air (4) - Commande de ralenti haut - Capteur de pression d'huile multipoint - Pré-lubrification/moteur
  • Circuit de freinage : - Système de desserrage de frein pour le remorquage - Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement et auxiliaire) - Commande de ralentisseur automatique - Ralentissement dynamique électrique combiné aux freins de manœuvre à faible vitesse - Protection contre le surrégime moteur - Disques de frein en matériau longue durée
  • Neutralisateur de marche arrière avec benne relevée
  • Chaîne cinématique CA Cat : - Moteurs à induction CA IGBT - Alternateur de traction CA sans balai - Grille radiale avec moteur de ventilateur CA
  • Vitesse maximale programmable
  • Lubrification/filtration continue de l'essieu arrière
  • Limiteur de passage en marche arrière
  • Gestion des changements de direction
  • Verrouillage du passage au point mort
  • Limiteur de démarrage au point mort

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée, jusqu'à -35 °C (-30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Connexion rapide pour vidage "Buddy" auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire
  • Protections des composants en rotation
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Dispositif de mise hors service de la batterie placé au niveau du sol
  • Verrouillage de la machine
  • Verrouillage du démarrage du moteur
  • Verrouillage de l'armoire ECM
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Chasse-pierres (chaîne)
  • Crochets d'attelage
  • Garde-boue
  • Indicateur de niveau de liquide de refroidissement (sur le radiateur)
  • Graissage automatique Lincoln
  • Prise pour chargeur de batterie : - Fournit un circuit d'alimentation externe aux batteries
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·S (hydraulique, refroidissement, moteur)

MT5300D AC Options

Moteur C175-16 Tier 1/équivalent Tier 2, 2 610 kW (3 500 HP) ou 2 051 kW (2 750 HP)

Verrouillage de l'accélérateur

Minuterie, arrêt du moteur

Benne à diffusion de chaleur

Batteries gel (8)

Ensemble de projecteurs au xénon (HID)

Ensemble d'éclairage à DEL
  • Feux antibrouillard
  • Feux de service/projecteurs de travail à diode

Instruments en unités impériales ou métriques

Charge utile, affichage numérique

Échelle diagonale motorisée (accès au niveau du sol côté conducteur)

Plateforme convertisseur

Rétroviseurs chauffants (gauche et droit)

Refroidisseur d'huile de l'essieu arrière

Accumulateurs standard et accumulateurs certifiés pour l'Australie/le Canada

Démarrage à chaud, pour temps froid

Réchauffeur de carburant diesel

Protection du carter d'huile

Cales de roues

Extincteur portable

Jauge Murphy

Benne basculante haute efficacité
  • Benne ultra légère de masse volumique 1 721 kg/m3 (2 900 lb/yd3)
  • Benne de masse volumique 1 543 kg/m3 (2 600 lb/yd3)
  • Benne de masse volumique 1721 kg/m3 (2 900 lb/yd3)
  • Benne de masse volumique 1839 kg/m3 (3 100 lb/yd3)
  • Benne de masse volumique 2076 kg/m3 (3 500 lb/yd3)

Rallonge de toit

Caisse à roche

Éclairage de profil latéral

Témoin lumineux de ralentissement actif

Cabine standard ou Deluxe

Entretien centralisé

Choix de la langue d'affichage - anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, estonien, latin, lituanien, slovaque, slovène, grec, roumain, russe, polonais, tchèque, hongrois, islandais, finnois, danois, thaï, indonésien, vietnamien, malais, chinois