< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Régime moteur nominal 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 598.0 HP 446.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 535.0 HP 399.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 535.0 HP 399.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 535.0 HP 399.0 kW Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in3 18.1 L Less
Puissance nette : ISO 9249:1997 535.0 HP 399.0 kW Less
Couple maximal 1988.0 lb/ft 2696.0 Nm Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche cible 181000.0 lb 82100.0 kg Less
Poids du châssis 55171.0 lb 25025.0 kg Less
Poids de la benne 22984.0 lb 10425.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 51.0 tonnes 46.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 49.5 mph 79.7 km/h Less
Capacité maximale 50.0 tonnes 45.0 tonnes Less
Capacité de benne : SAE 2:1 41.0 yd3 31.3 m3 Less
Charge utile de travail maximale (110 %) 56.0 tonnes 51.0 tonnes Less
Charge utile à ne pas dépasser (120 %)* 61.0 tonnes 55.0 tonnes Less
Capacité de charge utile cible 50.0 tonnes 45.0 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 8.0 mph 12.9 km/h Less
Marche avant 2 11.0 mph 17.7 km/h Less
Marche avant 3 14.9 mph 24.0 km/h Less
Marche avant 4 20.0 mph 32.2 km/h Less
Marche avant 5 27.1 mph 43.6 km/h Less
Marche avant 6 36.5 mph 58.7 km/h Less
Marche avant 7 49.5 mph 79.7 km/h Less
Marche arrière 10.5 mph 16.9 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,74:1 2,74:1 Less
Rapport planétaire 4,80:1 4,80:1 Less
Rapport de réduction total 13,15:1 13,15:1 Less

Freins

Surface des freins, avant 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 7794.0 in2 50284.0 cm2 Less
Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 136.0 gal/min 515.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2500.0 PSI 17255.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 9.5 Secondes 9.5 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 12.5 Secondes 12.5 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 12.5 Secondes 12.5 Secondes Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 31.7 yd3 24.2 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 40.8 yd3 31.2 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 30.5 yd3 23.3 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 41.0 yd3 31.3 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 48.0 % 48.0 % Less
Essieu avant, en charge 34.0 % 34.0 % Less
Essieu arrière, à vide 52.0 % 52.0 % Less
Essieu arrière, en charge 66.0 % 66.0 % Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 9.2 in 234.0 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 5.9 in 149.0 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière 5.4 Degrés 5.4 Degrés Less

Contenances

Réservoir de carburant 140.0 gal 530.0 L Less
Circuit de refroidissement 30.0 gal 114.0 L Less
Différentiels et réducteurs 22.0 gal 83.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 9.0 gal 34.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 15.0 gal 56.0 L Less
Frein/Vérins/Réservoir hydraulique du ventilateur 35.0 gal 155.0 L Less
Circuit de ventilation/levage/freinage (réservoir inclus) 73.0 gal 277.0 L Less
Carter 16.0 gal 60.0 L Less
Transmission/Système de convertisseur de couple (carter d'huile compris) 19.0 gal 72.0 L Less
Carter d'huile de la transmission/du convertisseur de couple 14.0 gal 53.0 L Less

Pneus

Pneu standard 21.00R33 (E4) 21.00R33 (E4) Less

ROPS

Normes ROPS/FOPS . . Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques . . Less

Direction

Normes de direction ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Angle de braquage 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less

Dimensions

Hauteur : au sommet du ROPS 13.43 ft 4093.0 mm Less
Longueur hors tout de la benne 26.81 ft 8172.0 mm Less
Longueur intérieure de la benne 18.21 ft 5549.0 mm Less
Longueur hors tout 28.67 ft 8740.0 mm Less
Empattement 12.99 ft 3960.0 mm Less
De l'essieu arrière à la partie arrière 8.5 ft 2590.0 mm Less
Garde au sol 2.36 ft 720.0 mm Less
Hauteur de vidage 1.62 ft 495.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 11.48 ft 3500.0 mm Less
Profondeur intérieure de la benne - Max. 5.6 ft 1706.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 27.42 ft 8357.0 mm Less
Largeur en ordre de marche 15.59 ft 4751.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 10.38 ft 3165.0 mm Less
Garde au sol de la protection moteur 2.34 ft 714.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 12.97 ft 3952.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 12.13 ft 3698.0 mm Less
Hauteur à l'avant du toit 13.83 ft 4216.0 mm Less
Garde au sol de l'essieu arrière 1.84 ft 560.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 8.7 ft 2652.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 12.88 ft 3927.0 mm Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Alliant puissance, fiabilité et rendement, le Moteur C18 Cat® avec technologie ACERT™ est un gage de performances supérieures dans les conditions de travail les plus difficiles.


Groupe motopropulseur - Transmission

Le groupe motopropulseur Cat propose une puissance au sol supérieure, pour une productivité accrue et des charges d'exploitation réduites.


Structures

Les robustes structures Cat garantissent la robustesse du Tombereau de chantier 770.


Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour le confort du conducteur, la maniabilité de la machine et une productivité accrue.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Ce système allie électroniquement les composants essentiels du groupe motopropulseur pour un fonctionnement plus intelligent et pour optimiser les performances globales du tombereau.


Circuit de freinage

Grâce à un freinage sûr et à une meilleure maîtrise de la machine, le conducteur gagne en confiance et peut se concentrer sur son travail.


Sécurité

La sécurité est la priorité absolue des concepteurs de machines et systèmes Cat.


Assistance client

Les concessionnaires Cat disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux.


Systèmes d'information et de surveillance

En communiquant en temps réel les informations essentielles de la machine et les données de charge utile, le Tombereau 770 reste en permanence au maximum de sa productivité.


Bennes

Cat conçoit ses produits dans l'objectif d'obtenir des performances et une fiabilité accrues dans les applications de transport les plus extrêmes.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé à l'entretien, plus de temps passé au travail.


772 Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Prééquipement radio
  • Instruments/indicateurs :
  • Chauffage/dégivreur (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Plafonnier
  • Unité d'affichage Messenger
  • Rétroviseurs
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège, Comfort Caterpillar
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil, vitre teintée
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT®
  • Circuit de freinage :
  • Transmission :

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12 V (2), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :

DISPOSITIF DE COMMUNICATION PRODUCT LINK
  • Prééquipement Product Link

PROTECTIONS
  • Carter moteur
  • Transmission

SYSTÈME DE SUSPENSION
  • Suspension, avant/ arrière (conforme aux normes de l'Union européenne)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Groupe de montage de benne (benne à fond plat ou double déclive)
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Réservoir de carburant, 530 l (140 gal)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés) :
  • Jantes, 13 x 33 in
  • Chasse-pierres
  • Plateforme d'entretien, côté gauche/droit
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage, avant
  • Goupille de remorquage, arrière
  • Cadenas antivandalisme

772 Options

Options de bennes :
  • Renfort de benne, double déclive/fond plat, acier, 8 mm, 16 mm, 20 mm ou 25 mm
  • Renfort de benne, double déclive/fond plat, caoutchouc, résistance aux chocs sévères

Système de lubrification automatique

Frein de compression Cat

Graisseurs regroupés

Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V

Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240 V

Aide au démarrage à l'éther

Soupape de dérivation des gaz d'échappement/silencieux

Circuit de carburant à remplissage rapide

Circuit de carburant à remplissage rapide, sans compression

Kit de réchauffeur de carburant

Commande de frein intégrée

Silencieux

Ensemble d'insonorisation

Jante de rechange (330 mm) 13 in

Système de commande de traction (Traction Control System, TCS)

Système de gestion de production du tombereau (Truck Production Management System, TPMS)

Cales de roues