< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Où que vous évoluiez, dans une carrière, une mine ou sur des chantiers de terrassement, le 770G présente une conception et une construction robustes pour vous aider à transporter des matériaux de façon efficace et en toute sécurité. Différentes options de bennes sont disponibles pour s'adapter à vos exigences en termes de matériaux et de transport. Le 770G est facile à entretenir. Avec votre concessionnaire Cat à vos côtés, il vous offrira des années de productivité.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Régime moteur nominal 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 511.0 HP 381.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 483.0 HP 360.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 489.0 HP 365.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 476.0 HP 365.0 kW Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.7 in 171.0 mm Less
Cylindrée 927.6 in3 15.2 L Less
Puissance moteur : ISO 14396 506.0 HP 377.0 kW Less
Couple net, SAE J1349 1682.0 ft-lb 2280.0 Nm Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche cible 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Poids du châssis 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Poids de la benne 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Poids brut en ordre de marche cible 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 42.6 tonnes 38.6 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 45.7 mph 73.5 km/h Less
Capacité de benne, SAE 2:1 33.0 yd3 25.2 m3 Less
Classe de charge utile nominale 42.6 tonnes 38.6 tonnes Less
Capacité de charge utile cible 42.6 tonnes 38.6 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marche avant 2 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marche avant 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Marche avant 4 18.4 mph 29.6 km/h Less
Marche avant 5 25.0 mph 40.2 km/h Less
Marche avant 6 33.7 mph 54.2 km/h Less
Marche avant 7 45.7 mph 73.5 km/h Less
Marche arrière 9.7 mph 15.6 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,12:1 2,12:1 Less
Rapport planétaire 4,80:1 4,80:1 Less
Rapport de réduction total 10,18:1 10,18:1 Less

Freins

Surface des freins, avant 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 6235.0 in2 40225.0 cm2 Less
Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2750.0 PSI 18950.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 10 secondes (approx.) 10 secondes (approx.) Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 10 secondes (approx.) 10 secondes (approx.) Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 7,5 secondes (approx.) 7,5 secondes (approx.) Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 51.9 % 51.9 % Less
Essieu avant, en charge 34.5 % 34.5 % Less
Essieu arrière, à vide 48.1 % 48.1 % Less
Essieu arrière, en charge 65.5 % 65.5 % Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière 8.9 Degrés 8.9 Degrés Less
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234.0 mm Less
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.9 in 149.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 33.0 gal 125.0 L Less
Différentiels et réducteurs 47.0 gal 180.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 14.5 gal 55.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 23.0 gal 87.0 L Less
Circuit de benne/frein 60.0 gal 227.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 38.0 gal 145.0 L Less
Carter 10.0 gal 38.0 L Less
Réservoir de carburant 140.0 gal 530.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission 17.0 gal 64.0 L Less

Pneus

Pneu standard 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

Normes ROPS/FOPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Rayon de braquage, avant 57.7 ft 17.6 m Less
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Angle de braquage 40.5 Degrés 40.5 Degrés Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 66.6 ft 20.3 m Less

Performances

Transport rapide, efficace et fiable


Stratégies d'économie de carburant

Adaptables pour répondre à vos besoins spécifiques


Performances de freinage

Confiance et maîtrise dans les pentes


Système de commande de traction

Ce système prolonge la durée de vie des pneus, limite l'usure des composants et réduit les temps de cycle


Bennes

Bennes pour vos applications et types de matériau


Structures

Longévité et valeur ajoutée


Bien-être du conducteur

Confort, confiance et maîtrise


Informations et surveillance

Gestion proactive de votre parc de tombereaux


Entretien simple

Gain de temps et d'argent


Assistance client

Les concessionnaires Cat® disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité des tombereaux.


Sécurité et développement durable

Des priorités au service de nos effectifs et de nos communautés


770G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12 V (2), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : - Feux de recul (halogène) - Clignotants/feux de détresse (diodes avant et arrière) - Phares (halogène) avec gradateur - Plafonnier de courtoisie côté conducteur (marché en développement uniquement)

DISPOSITIF DE COMMUNICATION PRODUCT LINK
  • Prééquipement Product Link

PROTECTIONS
  • Carter moteur

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation (marché en développement uniquement)
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Pré-équipement radio : - Convertisseur 5 A - Haut-parleurs - Antenne - Faisceau de câblage
  • Instruments/indicateurs : - Indicateur d'entretien du filtre à air, électronique - Thermomètre d'huile de frein - Thermomètre du liquide de refroidissement - Compteur d'entretien - Compte-tours - Indicateur de surrégime du moteur - Niveau de carburant - Indicateur de vitesse avec odomètre - Indicateur du rapport de transmission
  • Réchauffeur/dégivreur (marché en développement uniquement) (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage de courtoisie
  • Unité d'affichage Messenger
  • Rétroviseurs
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège, Comfort Cat : - Suspension pneumatique - Ceinture de sécurité 3 points à enrouleur avec baudrier
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil, vitre teintée
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec préfiltre (1)
  • Commande de ralenti avec mode à froid automatique
  • Démarreur électrique
  • Turbocompresseur
  • Circuit de freinage à actionnement hydraulique : - Commande de ralentisseur automatique (ARC) (utilise des freins multidisques refroidis par huile à l'arrière) - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Disque à compas (avant) - Freins multidisques refroidis par huile (arrière) - Stationnement - Auxiliaire - Manœuvre
  • Transmission : - Powershift automatique, 7 vitesses - Limiteur de changement de rapport benne relevée - Changement de rapport avec contrôle de l'accélérateur - Gestion des changements de direction - Limiteur de rétrogradation - Contacteur de démarrage au point mort - Verrouillage de point mort - Limiteur de passage en marche arrière - Neutraliseur de marche arrière pendant le vidage - Sélection de rapport supérieur programmable

SYSTÈMES DE SUSPENSION
  • Suspension, avant et arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Réservoir de carburant (530 l/140 US gal)
  • Protection, compartiment moteur
  • Garde-boue
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés) : - Frein/convertisseur/vérins - Direction - Transmission/convertisseur de couple
  • Jantes 13 × 33
  • Chasse-pierres
  • Plate-forme d'entretien, côté gauche/droit
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

770G Options

PACKS MÉTÉO
  • PACK, WEATHER STANDARD : - Inclut le pack météo standard sans rétroviseurs chauffants
  • PACK COLD WEATHER PLUS : - Inclut les rétroviseurs chauffants et le réchauffeur de carburant
  • PACK WEATHER PREMIUM : - Inclut le réchauffeur de carburant, l'aide au démarrage à l'éther et les rétroviseurs chauffants
  • PACK COLD WEATHER MAX : - Pack 240 V, réchauffeur de liquide de refroidissement, aide au démarrage à l'éther et rétroviseurs chauffants

PACKS D'ENTRETIEN
  • SERVICEABILITY STANDARD - SERVICEABILITY PLUS : - Graisseurs centralisés
  • SERVICEABILITY STANDARD - SERVICEABILITY SUPERIOR : - Option de lubrification automatique

PACKS PERFORMANCE
  • PACK PERFORMANCE - STANDARD : - Freins à disques secs standard à l'avant et freins multidisques refroidis par huile à l'arrière. - Inclut l'interrupteur de coupure des freins avant. Utilise des freins arrière multidisques refroidis par huile
  • PACK PERFORMANCE - PLUS : - Pack Performance standard + Système de commande de traction
  • PACK PERFORMANCE - SUPERIOR : - Pack Performance standard + Système de commande de traction + Freins longue durée

CONFIGURATIONS DU MOTEUR
  • Moteur diesel C15 ACERT équivalent Tier 2
  • Moteur diesel C15 ACERT équivalent Tier 3
  • Frein moteur Cat

PACKS ÉCHAPPEMENT
  • Silencieux
  • Benne à diffusion de chaleur

OPTIONS DE BENNES
  • Fond plat
  • Benne pour tombereau de chantier
  • Double déclive
  • À renforts en acier (non disponible sur la benne pour tombereau de chantier)
  • À renforts en caoutchouc
  • Rehausses

OPTIONS DE BATTERIES
  • Deux batteries
  • Quatre batteries

PACKS ÉCLAIRAGE
  • Option HID

DES PACKS DE PNEUMATIQUES SONT DISPONIBLES EN OPTION

AFFICHAGES
  • Affichage Messenger
  • Langues pour l'affichage Messenger
  • Système TPMS

POSTE DE CONDUITE
  • Chauffage
  • Climatisation

FILTRES
  • Préfiltre

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Sans Product Link

AUTRES OPTIONS
  • Caméras WAVS
  • Jantes de rechange
  • Cales de roues
  • Pack d'insonorisation
  • Remplissage rapide du carburant