< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar a le plaisir de vous présenter le Tombereau de chantier 775G. Peut-être vous demandez-vous comment, après 40 ans d'efforts, Caterpillar a pu encore améliorer son soutien à votre entreprise ? Les tombereaux de la série G ont été conçus et fabriqués à partir des toutes dernières technologies existantes, aussi bien en termes de logiciels que de matériels. Avant son lancement en production, ce produit a été testé pendant plus de 30 000 heures par des clients pour garantir qu'il est prêt à fonctionner, fiable et robuste. Outre ses qualités propres, les tombereaux de la série G de Caterpillar vous aideront à réduire vos dépenses en limitant la consommation de carburant de sept manières. Nous vous proposons deux modes d'économie de carburant personnalisables pour vous permettre de choisir le niveau souhaité. En ajoutant des tombereaux de la série G de Caterpillar à votre parc, vous augmenterez votre productivité, dédierez moins de temps à la maintenance et travaillerez également à l'écologie grâce à l'efficacité de ces machines. Votre personnel appréciera le confort et toutes les nouvelles commodités de la cabine que nous avons redessinée. En résumé, les tombereaux de la série G de Caterpillar peuvent faire et feront effectivement une différence dans votre activité et auprès de vos employés.

Moteur

Modèle de moteur C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Cat® Less
Régime moteur nominal 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 825.0 HP 615.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 768.0 HP 572.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 775.0 HP 578.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 775.0 HP 578.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.0 in 152.0 mm Less
Cylindrée 1648.0 in3 27.0 L Less
Puissance moteur : ISO 14396 812.0 HP 605.2 kW Less
Couple net 3148.0 ft-lb 4269.0 Nm Less
Régime de couple maximal 1200.0 tr/min 1200.0 tr/min Less

Poids (approximatifs)

Poids total maximum autorisé en charge 246503.0 lb 111812.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 70.5 tonnes 64.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 41.6 mph 66.9 km/h Less
Capacité de benne, SAE 2:1 55.23 yd3 42.23 m3 Less
Charge utile de travail maximale (110 %) 77.5 tonnes 70.3 tonnes Less
Charge utile à ne pas dépasser (120 %)* 84.6 tonnes 76.7 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche avant 2 9.3 mph 15.0 km/h Less
Marche avant 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Marche avant 4 16.8 mph 27.0 km/h Less
Marche avant 5 22.8 mph 36.7 km/h Less
Marche avant 6 30.7 mph 49.4 km/h Less
Marche avant 7 41.6 mph 66.9 km/h Less
Marche arrière 8.7 mph 14.0 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 3,64:1 3,64:1 Less
Rapport planétaire 4,80:1 4,80:1 Less
Rapport de réduction total 17,49:1 17,49:1 Less

Freins

Surface des freins, avant 257.0 in2 655.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 9497.0 in2 61269.0 cm2 Less
Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2502.0 PSI 17250.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 10.0 Secondes 10.0 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 14.0 Secondes 14.0 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 14.0 Secondes 14.0 Secondes Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 42.7 yd3 32.6 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 55.5 yd3 42.2 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 42.2 yd3 32.3 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 55.2 yd3 42.2 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 50.0 % 50.0 % Less
Essieu avant, en charge 34.0 % 34.0 % Less
Essieu arrière, à vide 50.0 % 50.0 % Less
Essieu arrière, en charge 66.0 % 66.0 % Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière 8.1 Degrés 8.1 Degrés Less
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234.0 mm Less
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.8 in 149.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 210.0 gal 795.0 L Less
Circuit de refroidissement 45.0 gal 171.0 L Less
Différentiels et réducteurs 38.0 gal 145.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 9.5 gal 36.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 14.0 gal 54.0 L Less
Circuit de benne/frein 85.0 gal 322.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 46.5 gal 176.0 L Less
Carter 24.0 gal 90.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission HRC 18.0 gal 70.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission LRC 16.0 gal 61.0 L Less

Pneus

Pneu standard 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

Normes ROPS/FOPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Rayon de braquage, avant 77.1 ft 23.5 m Less
Normes de direction SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 Less
Angle de braquage 31.0 Degrés 31.0 Degrés Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 85.6 ft 26.1 m Less

Expérience utilisateur

Inégalée dans le secteur


Performances

Puissance et technologie au service de produits intelligents


Stratégies d'économie de carburant

Des solutions garantissant un coût par tonne minimum


Structural Integrity

Des machines conçues pour des années d'utilisation sur les chantiers !


Groupe motopropulseur

Conceptions spécifiques à chaque application pour des performances inégalées sur le marché


Dispositifs de contrôle des émissions

Des solutions fiables et faciles à utiliser pour optimiser la qualité de l'air


Bennes de la série G

Des bennes adaptées à vos applications et matériaux


Informations de fonctionnement et surveillance de la machine

Réduction du coût par tonne par le biais d'informations vitales pour la gestion du parc


Facilité d'entretien

Des solutions propres, pratiques et efficaces


Sécurité

Priorité aux personnes et aux ressources


Développement durable

Une approche qui profite à tous


775G (Tier 4) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C27 ACERT Cat
  • Circuit de freinage :
  • Transmission :

SYSTÈMES DE SUSPENSION
  • Suspensions avant et arrière (conformes aux normes de l'UE)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 120 A
  • Alimentation électrique pour système de graissage automatique (Autolube)
  • Batteries 12 V (2), 1 400 CCA combinées, sans entretien
  • Circuit électrique, 25 A, convertisseur 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage :
  • Centrale d'entretien comportant les éléments suivants :

POSTE DE CONDUITE
  • Affichage Advisor :
  • Climatisation/Chauffage
  • Commande de température automatique
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Prééquipement pour radio d'ambiance :
  • Repose-pied
  • Instruments/indicateurs :
  • Levier de levage
  • Avertisseur sonore
  • Éclairage de courtoisie
  • Éclairage, plafonnier
  • Rétroviseurs non chauffants
  • Prise d'alimentation, 24 V et 12 V (2)
  • Protection en cas de retournement (Rollover Protection, ROPS)/Protection contre les chutes d'objets (Falling Object Protection, FOPS)
  • Siège « Comfort » Cat de la série III :
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre de droite à charnière (sortie de secours)
  • Vitre électrique côté gauche
  • Essuie-glace intermittent et lave-glace

PROTECTIONS
  • Transmission
  • Carter moteur
  • Ventilateur

LIQUIDES
  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -34 °C (-30 °F)
  • Filtres groupés et placés au niveau du sol

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Indicateur de benne abaissée
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant, 795 l (210 US gaI)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Guide d'utilisation et d'entretien
  • Jantes 17 × 35
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire (électrique)
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Modes Économie (standard et adaptative)
  • Système Product Link, cellulaire ou satellite
  • Système de commande de traction (Traction Control System, TCS)
  • Système de gestion de production du tombereau (Truck Production Management System, TPMS)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)

775G (Tier 4) Options

Chauffage de benne

Renfort de benne

Ridelles latérales de benne

Préfiltre de cabine

Frein moteur Cat

Graisseurs regroupés

Ensembles de démarrage par temps froid

Freins longue durée

Centrale de remplissage des liquides

Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)

Rétroviseurs convexes

Rétroviseurs chauffants

Jante de rechange

Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO 5006)

Cales de roues

Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)