< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La série G représente une nouvelle ère pour cette catégorie chez Caterpillar. Ensemble, nous avons conçu et fabriqué un tombereau à la fois fiable et économique, qui offre confort, confiance et maîtrise pour vos conducteurs. Notre objectif est de garantir votre succès à long terme et, grâce aux tombereaux de la série G, nous sommes sur la bonne voie.

Moteur

Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 1025.0 HP 765.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 916.0 HP 683.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 916.0 HP 683.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 916.0 HP 683.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 6.4 in 162.0 mm Less
Cylindrée 1959.0 in3 32.1 L Less
Cylindres 12 12 Less
Puissance moteur : ISO 14396 1008.0 HP 752.0 kW Less
Régime moteur 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Couple net 3899.0 ft-lb 5286.0 Nm Less
Régime de couple maximal 1200.0 tr/min 1200.0 tr/min Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche cible 363000.0 lb 164654.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 98.4 tonnes 89.4 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 41.7 mph 67.1 km/h Less
Capacité de benne, SAE 2:1 83.8 yd3 64.1 m3 Less
Charge utile maximale (110 %) 108.2 tonnes 98.3 tonnes Less
Charge utile nominale (100 %) 98.4 tonnes 89.4 tonnes Less
Charge utile à ne pas dépasser (120 %)* 118.1 tonnes 107.2 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 6.8 mph 10.9 km/h Less
Marche avant 2 9.2 mph 14.8 km/h Less
Marche avant 3 12.5 mph 20.1 km/h Less
Marche avant 4 16.9 mph 27.2 km/h Less
Marche avant 5 22.9 mph 36.9 km/h Less
Marche avant 6 30.7 mph 49.4 km/h Less
Marche avant 7 41.7 mph 67.1 km/h Less
Marche arrière 7.7 mph 12.4 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 2,736:1 2,736:1 Less
Rapport planétaire 7,0:1 7,0:1 Less
Rapport de réduction total 19,1576:1 19,1576:1 Less

Freins

Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Surface des freins, avant 6331.0 in2 40846.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 15828.0 in2 102116.0 cm2 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 120.9 gal/min 458.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2750.0 PSI 18950.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 15.0 Secondes 15.0 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 13.0 Secondes 13.0 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne - Ralenti haut 13.0 Secondes 13.0 Secondes Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 54.8 yd3 41.9 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 78.8 yd3 60.2 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 46.0 % 46.0 % Less
Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, à vide 54.0 % 54.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière 5.4 Degrés 5.4 Degrés Less
Course du vérin à vide/en charge – Avant 2.9 in 74.7 mm Less
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 2.5 in 66.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 300.0 gal 1136.0 L Less
Circuit de refroidissement 63.4 gal 240.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 14.1 gal 53.6 L Less
Circuit de benne/frein 85.0 gal 322.0 L Less
Circuit de levage/freinage (réservoir inclus) 117.0 gal 444.0 L Less
Carter 28.7 gal 109.0 L Less
Différentiels 59.9 gal 227.0 L Less
Réducteurs (chacun) 20.0 gal 76.0 L Less
Réservoir de carburant 350.0 gal 1325.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission 36.5 gal 138.5 L Less

Pneus

Pneu standard 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

ROPS

Normes ROPS/FOPS Normes Normes Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Normes Normes Less

Direction

Rayon de braquage, avant 83.0 ft 25.3 m Less
Normes de direction SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 SAE J1511 FEV94, ISO 5010:1992 Less
Angle de braquage 30.5 Degrés 30.5 Degrés Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 93.0 ft 28.4 m Less

Capacité ‑ Benne X : rendement volumétrique de 100 %

Capacité à refus 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less
Capacité à ras 56.3 yd3 43.1 m3 Less

Capacité ‑ Bennes à charbon : rendement volumétrique de 100 %

SAE 2:1 utilisable avec des densités de matériau inférieures à 950 kg/m3 (1 600 lb/yd3) 165.0 yd3 126.0 m3 Less
SAE 2:1 utilisable avec des densités de matériau de 1 040-1 160 kg/m3 (1 750-1 950 lb/yd3) 139.0 yd3 106.0 m3 Less
SAE 2:1 utilisable avec des densités de matériau de 1 160 kg/m3 (1 950 lb/yd3) 116.0 yd3 89.0 m3 Less
SAE 2:1 utilisable avec des densités de matériau de 950-1 040 kg/m3 (1 600-1 750 lb/yd3) 144.0 yd3 110.0 m3 Less

Sécurité

Connecter les personnes et l'équipement en toute sécurité


Environnement de travail du conducteur

Le confort, la confiance et la maîtrise garantissent la productivité


Protection de l'environnement

Les avantages sont économiques et ont une portée considérable


Réduire vos coûts de carburant

Une stratégie pour réduire vos coûts par tonne


Performances

Association efficace de la puissance et de la technologie


Valeur et longévité à long terme

Des composants éprouvés pour des performances fiables


Options de bennes

Quel que soit le type de matériaux


Ensemble XQ

Pour les environnements sensibles au bruit


Ensemble de protection contre la boue

Pour les terrains collants et boueux


Entretien facile

Des solutions plus simples et plus rentables


777G (Tier 4) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Calage automatique
  • Coupure de ralenti automatique
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec préfiltre (2)
  • Commande de ralenti avec mode à froid automatique
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Démarreur électrique par temps froid (deux démarreurs et quatre batteries)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Échappement, silencieux
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau
  • Turbocompresseur (2)
  • Circuit de freinage : - Indicateur d'usure des freins - Commande de ralentisseur automatique (ARC, Automatic Retarder Control) utilisant des freins multidisques refroidis par huile - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Ralentisseur manuel utilisant des freins multidisques refroidis par huile - Freins multidisques refroidis par huile (avant/arrière) - Frein de stationnement - Frein secondaire - Frein de manœuvre
  • Transmission : - Rétrogradation automatique au point mort - Logiciel APECS - Commande ECPC
  • Changement progressif de l'accélération : - Transmission Powershift automatique à 7 rapports avec gestion du couple de changement de rapport ECPC (commande électronique de la pression d'embrayage) - Limiteur de changement de rapport avec benne relevée - Gestion des changements de direction - Limiteur de rétrogradation - Contacteur de démarrage de point mort - Verrouillage de point mort - Limiteur de passage en marche arrière - Neutralisation de marche arrière au cours du vidage - Sélection de rapport supérieur programmable

SYSTÈMES DE SUSPENSION
  • Suspension arrière

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12 V (4), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 25 A, convertisseur 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage : - Feux de recul (halogène) - Clignotants/feux de détresse (diode avant/arrière) - Phares avant (halogène) avec gradateur - Indicateurs lumineux de charge utile - Éclairage de courtoisie et d'accès côté conducteur - Feux de profil latéraux - Feux stop/arrière (diode) - Témoins d'entretien

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Pré-équipement radio : - Convertisseur 5 A - Haut-parleurs - Antenne - Faisceau de câblage
  • Instruments/indicateurs : - Thermomètre d'huile de frein - Thermomètre du liquide de refroidissement - Compteur d'entretien - Compte-tours - Indicateur de surrégime du moteur - Niveau de carburant - Indicateur de vitesse avec odomètre - Indicateur du rapport de transmission
  • Réchauffeur/dégivreur (11 070 kCal/43 930 Btu)
  • Contrôle automatique de la température
  • Surveillance des niveaux de liquide
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage de courtoisie
  • Compteur de charge, automatique
  • Affichage Advisor
  • VIMS
  • TPMS
  • Repose-pied
  • Rétroviseurs chauffés
  • Prise d'alimentation, 24 V et 12 V (2)
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Comfort Cat série III : - Suspension pneumatique - Ceinture de sécurité à 3 points à enrouleur avec baudrier
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Vitre, côté droit, entrée/sortie à charnières
  • Commande de la vitre électrique gauche
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace
  • Verre feuilleté, teinté

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Prééquipement Product Link (niveau 1)
  • TKPH/TMPH (tonne-kilomètre par heure/tonne-mile par heure)
  • Détection d'objets (4 caméras, 4 radars)
  • Mode économie adaptatif

PROTECTIONS
  • Carter moteur
  • Transmission
  • Ventilateur et climatisation

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Groupe de montage de benne
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Jantes à montage médian
  • Réservoir de carburant (1 136 l/300 gal)
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés) : - Frein/palan - Direction - Transmission/convertisseur de couple
  • Jantes 19,5 × 49
  • Chasse-pierres
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme
  • Remplissage rapide de carburant Wiggins
  • Système de commande de traction (nouvelle version)
  • Zone d'attache

777G (Tier 4) Options

Chauffage de benne

Renforts de benne

Ridelles latérales de benne

Préfiltre de cabine

Frein moteur Cat

Graisseurs regroupés

Ensembles de démarrage par temps froid

Freins longue durée

Centrale de remplissage des liquides

Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)

Rétroviseurs convexes

Rétroviseurs chauffants

Jante de rechange

Équipement de visibilité (conforme aux exigences de la norme ISO 5006)

Cales de roues

Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)