< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

En 1963, Caterpillar a mis sur le marché le modèle 769, un tombereau tout-terrain révolutionnaire spécialement conçu pour répondre aux exigences particulières du secteur minier et de la construction lourde. Et cinquante ans plus tard, nos tombereaux n'ont jamais été aussi performants. Nous avons allié le meilleur de notre tradition en matière de robustesse et de fiabilité à des technologies qui contribuent à la protection de notre environnement, aident vos conducteurs à gagner en productivité et améliorent considérablement la rentabilité de votre parc. Équipé d'un système de commande de traction de pointe, le modèle 770G vous permet de continuer à vous déplacer quelles que soient les conditions du terrain, et d'optimiser la consommation de carburant grâce à des stratégies d'économie de carburant innovantes et flexibles. De plus, la qualité du passage des rapports, la réduction du niveau sonore et les évolutions de la cabine garantissent une expérience d'utilisation inégalée dans cette catégorie. Ce tombereau associe notre tradition à des technologies de nouvelle génération dans un seul et unique but : pérenniser le succès de votre entreprise.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Régime moteur nominal 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Puissance brute - SAE J1995 515.0 HP 384.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 477.0 HP 356.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 489.0 HP 365.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 477.0 HP 356.0 kW Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.7 in 171.0 mm Less
Cylindrée 927.6 in3 15.2 L Less
Puissance nette - ISO 14396 508.0 HP 379.0 kW Less
Couple net, SAE J1349 1834.0 ft-lb 2486.0 Nm Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche cible 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Poids du châssis 55948.0 lb 25378.0 kg Less
Poids de la benne 17306.0 lb 7850.0 kg Less
Poids brut en ordre de marche cible 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Classe de charge utile nominale (100 %) 42.1 tonnes 38.2 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 45.8 mph 73.7 km/h Less
Capacité de benne (SAE 2:1) 32.9 yd3 25.2 m3 Less
Classe de charge utile maximale (110 %) 46.3 tonnes 42.0 tonnes Less
Charge utile à ne pas dépasser (120 %) 50.5 tonnes 50.4 tonnes Less
Capacité de charge utile cible 42.1 tonnes 38.2 tonnes Less

Transmission

Marche avant 1 7.4 mph 11.9 km/h Less
Marche avant 2 10.1 mph 16.3 km/h Less
Marche avant 3 13.8 mph 22.2 km/h Less
Marche avant 4 18.5 mph 29.8 km/h Less
Marche avant 5 25.1 mph 40.4 km/h Less
Marche avant 6 33.8 mph 54.4 km/h Less
Marche avant 7 45.8 mph 73.7 km/h Less
Marche arrière 8.8 mph 14.2 km/h Less

Réducteurs

Rapport différentiel 1,92:1 1,92:1 Less
Rapport planétaire 4,80:1 4,80:1 Less
Rapport de réduction total 9,26:1 9,26:1 Less

Freins

Surface des freins, avant 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Surface des freins, arrière 6235.0 in2 40225.0 cm2 Less
Normes de freinage ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2750.0 PSI 18950.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge, abaissement 500.0 PSI 3450.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 7.5 Secondes 7.5 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 10.0 Secondes 10.0 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 10.0 Secondes 10.0 Secondes Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Capacité, fond plat, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Capacité à refus 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, à vide 49.0 % 49.0 % Less
Essieu avant, en charge 34.0 % 34.0 % Less
Essieu arrière, à vide 51.0 % 51.0 % Less
Essieu arrière, en charge 66.0 % 66.0 % Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière 8.9 Degrés 8.9 Degrés Less
Course du vérin à vide/en charge – Avant 9.2 in 234.0 mm Less
Course du vérin à vide/en charge – Arrière 5.9 in 149.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 140.0 gal 530.0 L Less
Circuit de refroidissement 33.0 gal 125.0 L Less
Différentiels et réducteurs 47.0 gal 180.0 L Less
Réservoir de liquide de direction 14.5 gal 55.0 L Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 23.0 gal 87.0 L Less
Circuit de benne/frein 60.0 gal 227.0 L Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 38.0 gal 145.0 L Less
Carter 17.0 gal 64.0 L Less
Réservoirs de DEF 6.0 gal 21.0 L Less
Convertisseur de couple/Système de transmission 17.0 gal 64.0 L Less

Pneus

Pneu standard 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Less
Normes ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008. Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Less
Normes acoustiques Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré conformément aux procédures d'essai stipulées dans la norme ISO 6395:2008 est de 116 dB(A). Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré conformément aux procédures d'essai stipulées dans la norme ISO 6395:2008 est de 116 dB(A). Less
Normes acoustiques Le niveau de pression acoustique équivalent est de 79 dB(A) et de 74 dB(A) avec un ensemble d'insonorisation européen en cas d'application de la norme ISO 6396:2008. Le niveau de pression acoustique équivalent est de 79 dB(A) et de 74 dB(A) avec un ensemble d'insonorisation européen en cas d'application de la norme ISO 6396:2008. Less

Direction

Rayon de braquage, avant 57.7 ft 17.6 m Less
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Angle de braquage 40.5 Degrés 40.5 Degrés Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 66.6 ft 20.3 m Less

Dimensions

Hauteur au sommet du cadre ROPS 12.7 ft 3857.0 mm Less
Profondeur intérieure de la benne – Maximale 4.6 ft 1404.0 mm Less
Longueur hors tout de la benne 26.8 ft 8199.0 mm Less
Longueur intérieure de la benne 18.5 ft 5635.0 mm Less
Longueur hors tout 28.9 ft 8796.0 mm Less
Empattement 13.0 ft 3960.0 mm Less
De l'essieu arrière à la partie arrière 8.5 ft 2586.0 mm Less
Garde au sol 1.6 ft 518.0 mm Less
Hauteur de vidage 1.7 ft 506.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 10.3 ft 3147.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 27.1 ft 8255.0 mm Less
Largeur en ordre de marche 15.7 ft 4780.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 10.2 ft 3110.0 mm Less
Garde au sol de la protection moteur 1.8 ft 335.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 12.9 ft 3931.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 11.9 ft 3627.0 mm Less
Hauteur à l'avant du toit 13.5 ft 4114.0 mm Less
Garde au sol de l'essieu arrière 1.8 ft 548.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 8.3 ft 2536.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 12.1 ft 3693.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Transport rapide, efficace et fiable


Dispositifs de contrôle des émissions

Des émissions réduites grâce à des solutions simples et fiables


Stratégies d'économie de carburant

Adaptables pour répondre à vos besoins spécifiques


Performances

Travailler en toute sécurité


Performances de freinage

Confiance et maîtrise dans les pentes


Système de commande de traction

Ce système prolonge la durée de vie des pneus, limite l'usure des composants et réduit les temps de cycle


Bennes

Bennes pour vos applications et types de matériau


Conception et fabrication

La qualité et la valeur commencent ici


Bien-être du conducteur

Un niveau de confort, de confiance et de maîtrise exceptionnel


VIMS

Des informations pour la prise de décisions importantes


Contrôle de la charge utile et des pneus

Suivi de la production et de l'état des pneus


Nombre de passages nécessaire au chargement

Parce que les bons outils font toute la différence


Entretien simple

Gain de temps et d'argent


Assistance client

Un gage de réussite


Sécurité et développement durable

Des priorités au service de nos effectifs et de nos communautés


770G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur de 115 A
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants
  • Batteries 12 V (2), 190 Ah, sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Éclairage : - Feux de recul (halogène) - Clignotants/feux de détresse (diodes avant et arrière) - Phares (halogène) avec gradateur - Plafonnier de courtoisie côté conducteur (marché en développement uniquement)

DISPOSITIF DE COMMUNICATION PRODUCT LINK™
  • Prééquipement Product Link

PROTECTIONS
  • Transmission
  • Carter moteur

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Cendrier et allume-cigare
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelets (4)
  • Port de connexion de diagnostic, 24 V
  • Pré-équipement radio : - Convertisseur 5 A - Haut-parleurs - Antenne - Faisceau de câblage
  • Instruments/indicateurs : - Indicateur d'entretien du filtre à air, électronique - Thermomètre d'huile de frein - Thermomètre du liquide de refroidissement - Compteur d'entretien - Compte-tours - Indicateur de surrégime du moteur - Niveau de carburant - Indicateur de vitesse avec odomètre - Indicateur du rapport de transmission
  • Réchauffeur/dégivreur (11 070 kCal/43 930 Btu)
  • Levier de levage
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, plafonnier
  • Éclairage de courtoisie
  • Unité d'affichage Messenger
  • Rétroviseurs
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège Comfort Cat série III : - Suspension pneumatique - Ceinture de sécurité à quatre points
  • Volant de direction rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiment de rangement
  • Pare-soleil, vitre teintée
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec préfiltre (1)
  • Commande de ralenti avec mode à froid automatique
  • Démarreur électrique
  • Turbocompresseur
  • Circuit de freinage à actionnement hydraulique : - Commande de ralentisseur automatique (ARC) (utilise des freins multidisques refroidis par huile à l'arrière) - Moteur de desserrage des freins (remorquage) - Disque à compas (avant) - Freins multidisques refroidis par huile (arrière) - Stationnement - Auxiliaire - Manœuvre
  • Transmission : - Powershift automatique, 7 vitesses - Limiteur de changement de rapport benne relevée - Changement de rapport avec contrôle de l'accélérateur - Gestion des changements de direction - Limiteur de rétrogradation - Contacteur de démarrage au point mort - Verrouillage de point mort - Limiteur de passage en marche arrière - Neutraliseur de marche arrière pendant le vidage - Sélection de rapport supérieur programmable

SYSTÈMES DE SUSPENSION
  • Suspension, avant et arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Goupille de sécurité de benne (maintient la benne en position relevée)
  • Indicateur de benne abaissée
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Réservoir de carburant (530 l/140 US gal)
  • Protection, compartiment moteur
  • Garde-boue
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Graisseurs au niveau du sol
  • Réservoirs (séparés) : - Frein/convertisseur/vérins - Direction - Transmission/convertisseur de couple
  • Jantes 15 × 33
  • Chasse-pierres
  • Plate-forme d'entretien, côté gauche/droit
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupille de remorquage (à l'arrière)
  • Cadenas antivandalisme

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

770G Options

Disques de frein longue durée

Frein moteur Cat

Benne à diffusion de chaleur

Quatre (4) batteries

Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)

Product Link

Avertisseur de recul

Rétroviseurs chauffants

Réchauffeur de carburant

Aide au démarrage à l'éther

Réchauffeur de liquide de refroidissement

Lubrification automatique

Caméra de vision arrière (WAVS)

Jantes de rechange

Cales de roues

Rehausses de benne

Système de commande de traction