< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Lorsque nous avons lancé le développement de notre nouvelle gamme de tombereaux spécialisés, nous n'y sommes pas allés par quatre chemins. Nous avons passé des centaines d'heures sur la route, à la rencontre de nos clients, pour leur demander de nous décrire leur tombereau idéal. Notre équipe de conception a fait partie du voyage, aux côtés des conducteurs, et a recueilli l'ensemble des suggestions, depuis les spécifications jusqu'au confort du conducteur, en passant par la visibilité et les performances.

Moteur

Modèle de moteur Moteur CT13 Cat® Moteur CT13 Cat® Less
Puissance à 1 700 tr/mn 268 - 349 kW (365 - 475 HP) 268 - 349 kW (365 - 475 HP) Less
Alésage 4.96 in 12.6 cm Less
Type de moteur Moteur diesel 4 cycles Moteur diesel 4 cycles Less
Configuration 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne Less
Course 6.54 in 16.6 cm Less
Taux de compression 17:1 17:1 Less
Cylindrée 758.0 in3 12.4 L Less
Aspiration Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série Less
Système de combustion Injection directe Injection directe Less
Capacité du circuit de lubrification 42.0 US qt 40.0 l Less
Intervalle de vidange de liquide de refroidissement 965 606 km (600 000 miles) 965 606 km (600 000 miles) Less
Poids total du moteur (à sec) 2400.0 lb 1089.0 kg Less
Largeur 37.0 in 94.0 cm Less
Longueur 59.0 in 150.0 cm Less
Hauteur 49.0 in 125.0 cm Less
Soupapes 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête Less
Couple maximal à 1 000 tr/min 1 250 - 1 700 lb-ft (1 695 - 2 305 Nm) 1 250 - 1 700 lb-ft (1 695 - 2 305 Nm) Less

Transmission

Puissance d'entrée brute maximale 550.0 HP 410.0 kW Less
Couple d'entrée brut maximal 1700.0 lb/ft 2400.0 Nm Less
Modèle de transmission Transmission automatique CX31® Cat Transmission automatique CX31® Cat Less
Vitesses 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière Less
Convertisseur de couple : En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage Less
Embrayages : Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés Less
Vitesse d'entrée maximale : 2 500 tr/min 2 500 tr/min Less
Longueur 35.3 in 896.0 mm Less
Longueur hors tout avec ralentisseur en option 39.4 in 1000.0 mm Less
Poids total (approximatif) 906.0 lb 411.0 kg Less
Poids total avec ralentisseur en option 1088.0 lb 494.0 kg Less
Prise de force Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) Less
Capacité de la PDF arrière (rotation inverse du moteur, au régime moteur x 1,25) 800.0 ft-lb 1356.0 Nm Less
Capacité de la prise de force latérale (rotation identique au moteur, rapport déterminé par l'adaptateur de prise de force) 700.0 ft-lb 950.0 Nm Less

Conception de la cabine

La conception de la cabine en alliage d'aluminium offre un poids total réduit pour des charges utiles maximales.


Conception de la benne

Le capot incliné accroît la visibilité et réduit la résistance au vent pour un rendement énergétique optimisé.


Conception modulaire

La conception modulaire permet un remplacement rapide et économique des pièces endommagées.


Panneau de commande

Le tableau de bord ergonomique et la disposition de la console centrale du modèle CT660 offrent au conducteur un contrôle total de la machine. Les commandes, leviers, contacteurs et instruments sont positionnés de manière à optimiser la sécurité et minimiser la fatigue du conducteur, lui permettant ainsi de concentrer toute son attention sur la tâche à réaliser.


Confort du conducteur

La cabine large et spacieuse du modèle CT660 est conçue dans un souci de confort et de fonctionnalité. Les détails ergonomiques sont pensés pour réduire la fatigue du conducteur et l'intérieur de la cabine permet d'améliorer la sécurité et la productivité du conducteur et du chantier.


Réduction des vibrations et du niveau sonore

La conception et les matériaux haut de gamme réduisent considérablement les vibrations et le niveau sonore de la cabine.


Applications spécialisées

Granulats, agriculture, asphalte, béton, construction civile, exploitation forestière, secteur public, transport lourd, aménagements paysagers, crédit-bail, fabrication, secteur minier et carrières, pétrole et gaz, pose de revêtement, gazoduc, services publics, récupération, construction de chaussées, systèmes sanitaires/traitement des déchets, construction de site, transport, infrastructure réseau, vente au détail ou en gros


Moteur CT13 CAT®

Sous le capot, le Tombereau CT660 est entraîné par un moteur spécialisé de la série CT Cat développant une puissance adaptée aux applications spécialisées. Il offre en outre une combinaison puissance/couple qui permet de réaliser les tâches les plus exigeantes.


Transmission automatique CX31® Cat

Utilisée depuis des années dans les applications spécialisées à travers le monde, la Transmission automatique CX31 Cat a fait ses preuves en termes de qualité et de fiabilité, permettant d'optimiser les temps productifs. Cette transmission étant utilisée sur les camions routiers dans le cadre de diverses applications depuis 2006, les concessionnaires Cat la connaissent sur le bout des doigts.


CT660 Équipement standard

Châssis
  • Essieu reculé, pare-chocs à l'arrière de la cabine de 116 et 122 pouces
  • Rayon de braquage inégalé
  • Longerons en acier spécial traités thermiquement et résistants
  • Longerons de 12 pouces : limite élastique de 110 000 et 120 000 psi
  • Longueur variable par incréments de 2 pouces
  • Disponible avec rails de renfort : un ou deux renfort(s) de châssis disponible(s)
  • Dispositifs d'acheminement et de fixation supérieurs de l'ensemble des flexibles et des fils

Essieux
  • Options Meritor, Dana et Fabco disponibles

Suspension avant
  • Multi-lame, de type manille, ressort mono ou bi-étagé
  • Multi-lame, type à glissière
  • Choix d'amortisseurs compatibles

Suspension arrière
  • Offres de la suspension Hendrickson : HaulMaax, HN, RT/RTE, RS, R, PriMaax
  • Articulation élevée Chalmers

Réservoirs de carburant
  • Réservoirs de carburant disponibles en 60, 80, 100 et 120 gallons
  • Réservoirs de carburant à un combustible (côté gauche ou droit) ou à deux combustibles
  • En alliage d'aluminium

CT660 Options

Transmissions
  • Transmission automatique CX31 Cat
  • Les transmissions manuelles et spécialisées UltraShift Plus produites par Eaton sont également disponibles en option sur le modèle CT660