< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Depuis des décennies, les tracteurs pose-canalisations Cat se sont imposés comme la référence dans le secteur de la pose de canalisations. Le réseau international de concessionnaires Cat, à l'écoute des besoins spécifiques de production à fort rendement des poseurs de canalisations, est disponible pour toute demande d'assistance sur ces machines solides et fiables. Les tracteurs pose-canalisations Cat sont fabriqués spécialement pour répondre aux exigences uniques des poseurs de canalisations. Et à l'instar de toutes les machines Cat, les tracteurs pose-canalisations sont conçus pour offrir longue durée de service, facilité d'entretien et possibilités de remise en état : trois aspects pour réduire les coûts de possession et les charges d'exploitation. Le modèle PL72 répond à la fois aux besoins accrus des clients en termes de capacité de levage, de capacité en pente, de facilité d'utilisation, de performances et de facilité de transport.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 212.0 HP 158.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in3 9.3 Longueur Less
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 257.0 HP 192.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 255.0 HP 190.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV sur les émissions ou équivalent EPA Tier 3 américaine/norme européenne Stage IIIA Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV sur les émissions ou équivalent EPA Tier 3 américaine/norme européenne Stage IIIA Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 258.0 HP 192.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 212.0 HP 158.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 HP 160.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 246.0 HP 183.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 249.0 HP 186.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1 2.3 mph 3.8 km/h Less
Marche avant 2 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche avant 3 7.1 mph 11.4 km/h Less
Marche arrière 1 3.0 mph 4.8 km/h Less
Marche arrière 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche arrière 3 9.0 mph 14.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 1 86000.0 lb 382.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 2 49800.0 lb 221.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : marche avant 3 26800.0 lb 119.0 kN Less

Train de roulement

Voie des chaînes 90.0 in 2286.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.7 ft 3270.0 mm Less
Surface de contact au sol (ISO 16754) 8406.0 in2 5.42 m2 Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 65.0 mm Less
Galets supérieurs/côté 1 1 Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Patins/côté 45 45 Less
max. 8.0 in 203.0 mm Less
Largeur des patins 30.0 in 760.0 mm Less
Garde au sol 14.6 in 372.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 8.2 PSI 56.6 kPa Less
Oscillation au niveau de la roue folle avant 6.4 in 163.0 mm Less

Poids

en ordre d'expédition 59846.0 lb 27145.0 kg Less
Poids en ordre de marche 68945.0 lb 31278.0 kg Less
max. 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Équipement de pose de canalisations

max. 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Équipement du tracteur pose-canalisations

Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Diamètre du tambour 8.5 in 216.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Diamètre de collerette 15.5 in 394.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Longueur du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Diamètre du câble 0.75 in 19.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft) 165.0 ft 50.3 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft) prolongé 165.0 ft 50.3 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) 180.1 ft 54.9 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) prolongé 180.1 ft 54.9 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Vitesse du crochet abaissement (ligne en 4 parties) 60.85 ft/min 15.9 m/min Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Crochet – Vitesse du crochet relevage (ligne en 4 parties) 144.4 ft/min 44.0 m/min Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Diamètre du tambour 8.5 in 216.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Diamètre de collerette 15.5 in 394.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Longueur du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Diamètre du câble 0.75 in 19.0 mm Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft) 131.9 ft 40.2 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft) prolongé 165.0 ft 50.3 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) 148.0 ft 45.1 m Less
Treuils hydrauliques Pullmaster – Flèche – Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) prolongé 180.1 ft 54.9 m Less

Contenances

Réservoir de carburant 109.6 gal 415.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 13.4 gal 51.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 26.4 gal 100.0 Longueur Less
Carter moteur et filtre 6.5 gal 24.6 Longueur Less
Réducteurs (de chaque côté) 3.6 gal 13.5 Longueur Less
Circuit d'huile du groupe motopropulseur 39.1 gal 148.0 Longueur Less
Liquide moteur diesel (DEF) 4.5 gal 17.1 Longueur Less
Carter de treuil (flèche) 3.0 gal 11.3 Longueur Less
Carter de treuil (crochet) 3.0 gal 11.3 Longueur Less

Normes

Freins Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Less
ROPS Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) respecte la norme internationale ISO 3471:2008 Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) respecte la norme internationale ISO 3471:2008 Less

Caractéristiques de fonctionnement

max. 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Composants

Composant Bloc de flèche supérieure Bloc de flèche supérieure Less
Bloc de flèche inférieure 55.0 lb 25.0 kg Less
Composant Bloc de charge Bloc de charge Less
Moufle à crochet 338.0 lb 153.4 kg Less
Flèche, 6,1 m (20 ft) 1980.0 lb 898.1 kg Less
Flèche, 7,3 m (24 ft) 2604.0 lb 1181.0 kg Less

Dimensions (approximatives)

Voie des chaînes 7.51 ft 2.29 m Less
Largeur du tracteur (patins standard) 10.0 ft 3.05 m Less
Largeur du tracteur (contrepoids/flèche déposés) 11.88 ft 3.62 m Less
Largeur du tracteur (contrepoids rétracté) 12.04 ft 3.67 m Less
Largeur du tracteur (contrepoids étendu) 17.65 ft 5.38 m Less
Hauteur de la machine (sommet du contrepoids) 8.53 ft 2.6 m Less
Longueur de chaîne au sol 12.17 ft 3.71 m Less
Longueur en ordre de marche 15.68 ft 4.78 m Less
Hauteur de la machine (cabine et cadre ROPS) 11.25 ft 3.43 m Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 0.065 m Less
Garde au sol (conformément à SAE J1234) 1.41 ft 0.43 m Less
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 6,1 m (20 ft) 22.24 ft 6.78 m Less
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 7,3 m (24 ft) 26.28 ft 8.01 m Less
Hauteur de la barre d'attelage 2.1 ft 0.64 m Less

Tracteur pose-canalisations

Conçu sur mesure, composants robustes


Poste de conduite

Conçu pour un confort productif


Cabine fermée et pressurisée

Accroître la productivité dans les applications de pose de canalisations


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique, pour une utilisation plus facile


Train de roulement

Conçu pour la performance


Structure

Robustesse omniprésente


Moteur et groupe motopropulseur

Puissance et efficacité


Technologie de réduction des émissions

Solutions éprouvées et intégrées


Durabilité

Des années d'avance dans tous les domaines


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Assistance concessionnaire Cat réputée

Quand le temps productif compte


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


PL72 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Quatre batteries sans entretien et à grande capacité
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec une prise
  • Klaxon avant
  • Deux feux à l'avant, deux feux à l'arrière
  • Prise de démarrage
  • Contacteur de déconnexion de la machine
  • Connecteur de diagnostic de la machine
  • Interrupteur de fin de course pour le contrepoids et la flèche

POSTE DE CONDUITE
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Interface conducteur Advisor : - Centrale de surveillance électronique - Informations d'entretien pour le diagnostic - Préférences du conducteur
  • ROPS
  • Pédale de décélération
  • Double pédale de frein
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Réchauffeur et ventilation
  • Commande de direction différentielle avec passage des rapports sans effort
  • Compartiment de rangement

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS
  • Bloc et crochet avec loquet
  • Contrepoids télescopique segmenté
  • Treuils actionnés par commande hydraulique et contrôlés par commande électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9.3 ACERT : - Système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) - Post-traitement : conforme aux normes Tier 4 Final/ Stage IV ou équivalent Tier 3/Stage IIIA sur les émissions, selon la région de vente.
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Liquide de refroidissement avec durée de vie prolongée et protection jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  • Démarrage électrique 24 V
  • Ventilateur hydraulique à vitesse zéro et sens de marche inversé, contrôlé par commande électronique
  • Filtre à air, avec indicateur de colmatage électronique
  • Réducteurs à double réduction planétaire à quatre satellites
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission à commande électronique : – Powershift, 3 vitesses AV/3 vitesses AR
  • Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation
  • Séparateur d'eau

CHÂSSIS
  • Galet supérieur
  • Châssis porteurs
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Maillons de fermeture en deux parties
  • Train de roulement non suspendu
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Arête de service moyenne 760 mm (30 in) : - chaîne graissée et scellée (48 sections)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Pare-chocs avant avec dispositif de remorquage
  • Barre d'attelage à usage intensif
  • Robinets de vidange écologiques – Huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, convertisseur de couple, réservoir de carburant, carter de groupe motopropulseur et transmission
  • Capotages moteur ajourés
  • Capot ajouré
  • Blindages inférieurs sur charnière
  • Blindage de radiateur sur charnière
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Circuit hydraulique, actionné par commande électronique pour le contrôle du crochet, de la flèche et du contrepoids
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Orifices de prélèvement S∙O∙S
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide

PL72 Options

WAVs

Certification CE

ROPS