< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Depuis des décennies, les tracteurs pose-canalisations Cat® se sont imposés comme la référence dans le secteur de la pose de canalisations. Le réseau international de concessionnaires Cat, à l'écoute des besoins spécifiques de production à fort rendement des poseurs de canalisations, est disponible pour toute demande d'assistance sur ces machines solides et fiables. Les tracteurs pose-canalisations Cat sont fabriqués spécialement pour répondre aux exigences uniques des poseurs de canalisations. Et à l'instar de toutes les machines Cat, les tracteurs pose-canalisations sont conçus pour offrir longue durée de service, facilité d'entretien et possibilités de remise en état : trois aspects pour réduire les coûts de possession et les charges d'exploitation. Le modèle PL83 répond à la fois aux besoins accrus des clients en termes de capacité de levage, de capacité en pente, de facilité d'utilisation, de performances et de facilité de transport.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 310.0 HP 231.0 kW Less
Puissance brute 347.0 HP 259.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 307.0 HP 229.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.75 in 172.0 mm Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 l Less
Émissions Équivalent américaine EPA Tier 3, norme européenne niveau IIIA Équivalent américaine EPA Tier 3, norme européenne niveau IIIA Less
Puissance au volant (métrique) 314.0 HP 231.0 kW Less
Puissance brute (unité métrique) 352.0 HP 259.0 kW Less
Puissance brute - ISO 14396 (unité métrique) 337.0 HP 248.0 kW Less
Puissance brute - ISO 14396 333.0 HP 248.0 kW Less
Puissance nette - EU 80/1269 310.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - EU 80/1269 (unité métrique) 314.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 310.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 (unité métrique) 314.0 HP 231.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 (unité métrique) 311.0 HP 229.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche arrière 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Marche arrière 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche arrière 3 8.8 mph 14.2 km/h Less
1F - Effort de traction à la barre d'attelage 139.0 lbf 618.5 N Less
2F - Effort de traction à la barre d'attelage 76.0 lbf 338.2 N Less
3F - Effort de traction à la barre d'attelage 42.0 lbf 186.9 N Less

Train de roulement

Voie des chaînes 92.0 in 2337.0 mm Less
Surface de contact au sol 8677.0 in2 5.6 m2 Less
Hauteur de l'arête 3.0 in 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 12.2 ft 3715.0 mm Less
Nombre de galets supérieurs 1 1 Less
Nombre de galets (de chaque côté) 9 9 Less
Nombre de patins (de chaque côté) 48 48 Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Largeur des patins standard 30.0 in 710.0 mm Less

Poids

Poids approx. en ordre d'expédition 85510.0 lb 38864.0 kg Less
Poids en ordre de marche 106807.0 lb 48477.0 kg Less

Équipement de pose de canalisations

Capacité de levage 160000.0 lb 72575.0 kg Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) 180.5 ft 55.0 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) prolongé 242.8 ft 74.0 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Flèche et câbles, 8,53 m (28 ft) 205.0 ft 62.5 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Flèche et câbles, 8,53 m (28 ft) prolongé 282.8 ft 86.2 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Diamètre du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Longueur du tambour 14.0 in 355.6 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Diamètre de bride 20.0 in 508.0 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Flèche - Diamètre du câble 0.75 in 19.0 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) 242.8 ft 74.0 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft) prolongé 242.8 ft 74.0 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Flèche et câbles, 8,53 m (28 ft) 282.8 ft 86.2 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Flèche et câbles, 8,53 m (28 ft) prolongé 282.8 ft 86.2 m Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Diamètre du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Longueur du tambour 14.0 in 355.6 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Diamètre de bride 20.0 in 508.0 mm Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Vitesse du crochet (relevage) à 6 brins 72.1 ft/min 22.0 m/min Less
Treuils hydrauliques planétaires - Crochet - Diamètre du câble 0.75 in 19.0 mm Less
Contrepoids amovible 13 segments - 2 à 662.0 lb 300.0 kg Less
Contrepoids amovible 13 segments - 11 à 1430.0 lb 650.0 kg Less
Poids total télescopique 23817.0 lb 10826.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.0 gal 409.0 l Less
Circuit de refroidissement 24.3 gal 92.0 l Less
Réservoir hydraulique 26.6 gal 101.0 l Less
Carter avec filtre 10.0 gal 38.0 l Less
Réducteur (de chaque côté) 3.4 gal 13.0 l Less
Groupe motopropulseur 50.0 gal 190.0 l Less

Normes

Freins Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265 TIC DOC 2011 Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265 TIC DOC 2011 Less
ROPS ROPS optionnel (cadre de protection en cas de retournement) conforme aux normes SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAI94, ISO 3164 1995 et ISO 3471-1 ROPS optionnel (cadre de protection en cas de retournement) conforme aux normes SAE J397 OCT95, SAE J1040 MAI94, ISO 3164 1995 et ISO 3471-1 Less

Capacité de levage

Capacité de levage au point d'équilibre - ISO 8813 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Circuit hydraulique

Contrepoids (engrenage) 27.2 gal/min 103.0 l/min Less
Sortie de pompe d'équipement - Max. (boucle fermée) 83.8 gal/min 317.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge 6033.6 PSI 41600.0 kPa Less
Sortie de pompe de direction (boucle fermée) 86.7 gal/min 328.0 l/min Less
Sortie de pompe de gavage variable - Max. (boucle ouverte) 66.8 gal/min 253.0 l/min Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de levage 160000.0 lb 72575.0 kg Less

Tracteur pose-canalisations

Des composants intégrés robustes


Poste de conduite

Conçu pour un confort productif


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique pour une plus grande facilité d'utilisation


Cabine fermée

Une conception privilégiant la productivité


Moteur et groupe motopropulseur

Efficacité et puissance


Structure

Résistance sous-jacente


Train de roulement

Conçu pour la performance


Technologies intégrées

Des solutions pour faciliter le travail et gagner en efficacité


Développement durable

Des générations d'avance


Facilité d'entretien

Meilleure productivité à moindre coût


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Assistance concessionnaire Cat réputée

Quand le temps productif compte


PL83 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Batteries, 4, sans entretien, à grande capacité
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec 1 prise
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon avant
  • Projecteurs de travail, 2 à l'avant, 2 à l'arrière
  • Prise de démarrage

POSTE DE CONDUITE
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Klaxon
  • Compteur d'entretien
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Un contacteur de démarrage
  • Système de surveillance, système d'alerte électronique avec jauges de température pour le liquide de refroidissement, l'huile du groupe motopropulseur et l'huile hydraulique
  • Pédale, décélérateur
  • Double pédale de frein
  • Siège vinyle à suspension
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Indicateur de colmatage du filtre à air
  • Commande de direction, commande de rotoculteur à double vrillage avec passage du bout des doigts, différentiel
  • Compartiment de rangement

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS
  • Bloc et crochet avec loquet
  • Contrepoids télescopique segmenté
  • Treuil à actionnement et commande hydrauliques
  • Crochet avec loquet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Circuit de refroidissement modulaire avancé (AMOCS)
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Moteur diesel C15 ACERT avec système à injecteurs-pompes électroniques (EUI)
  • Liquide de refroidissement avec durée de vie prolongée et protection jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Ventilateur, aspiration à commande hydraulique
  • Filtre à air, avec indicateur de colmatage électronique
  • Réducteurs à planétaire à double réduction, 4 satellites
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Silencieux
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift à commande électronique, 3 vitesses AV/3 vitesses AR
  • Module de commande de transmission électronique
  • Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galet supérieur
  • Châssis porteur 9 galets tubulaire
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Maillons de fermeture en deux parties
  • Train de roulement non suspendu
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Chaînes (48 sections) à bagues de retenue de 760 mm (30 in), graissées et scellées, pour service modéré

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Pare-chocs avant avec dispositif de remorquage
  • Barre d'attelage à usage intensif
  • Robinets de vidange écologiques – Huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, convertisseur de couple, réservoir de carburant, carter de groupe motopropulseur et transmission
  • Capotages moteur ajourés
  • Blindage inférieur sur charnière
  • Blindage de radiateur sur charnière
  • Capotage moteur ajouré
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Circuit hydraulique, commande pilote pour le crochet, la flèche et le contrepoids
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Prééquipement Product Link
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide

PL83 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Robinets de vidange, écologiques, groupe motopropulseur

PRODUCT LINK
  • Product Link PL321, aucun
  • Product Link PL321, Satellite
  • Product Link PL321, Cellulaire