< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle RM300 associe hautes performances et fiabilité afin de répondre aux cahiers des charges les plus exigeants tout en optimisant le temps de production.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 53911.0 LB 24454.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de coupe/malaxage 96.0 Dans 2438.0 mm Less
Profondeur maxi de coupe/malaxage 20.0 Dans 508.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 6.0 mph 9.7 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 2.7 mph 4.3 km/h Less
Options de rotor Universel, combinaison, pelle Universel, combinaison, pelle Less
Régime du rotor, première (à 2 100 tr/min) 106.0 tr/min 106.0 tr/min Less
Régime du rotor, deuxième (à 2 100 tr/min) 144.0 tr/min 144.0 tr/min Less
Régime du rotor, troisième (à 2 100 tr/min) 216.0 tr/min 216.0 tr/min Less

Moteur

Puissance brute 350.0 HP 261.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C11 avec ACERT Moteur C11 avec ACERT Less

Dimensions

Garde au sol 28.3 Dans 720.0 mm Less
Longueur 32.83 ft 10.0 m Less
Hauteur maximale 11.08 ft 3.37 m Less
Empattement 20.75 ft 6.32 m Less
Largeur 9.83 ft 3.0 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 279.0 gal 1056.0 L Less

Moteur C11 Cat doté de la technologie ACERT®

La technologie ACERT®, qui réunit des innovations agissant sur le point de combustion, optimise les performances du moteur tout en satisfaisant aux normes antipollution Tier 3 de l'EPA aux États-Unis et Niveau IIIa de l'Union européenne pour les applications de chantier.


Poste de conduite

Conception ergonomique améliorant le confort et la visibilité tout en facilitant la conduite. La plate-forme coulissante en option se déplace latéralement pour réduire la fatigue du conducteur et améliorer sa productivité.


Commandes

L'emplacement des commandes, contacteurs et indicateurs de la machine a été pensé pour optimiser la productivité du conducteur et réduire sa fatigue.


Cabine coulissante (option)

La cabine ROPS/FOPS en option peut accroître le taux d'utilisation de la machine et améliorer de façon permanente le confort du conducteur dans des conditions environnementales extrêmes. La cabine est entièrement pressurisée et comprend la climatisation.


Modules de commande électronique (ECM)

Cette technologie a amplement fait ses preuves. Elle simplifie l'usage de la machine et ses fonctions d'autodiagnostic la recherche et l'élimination des pannes.


Système de transmission

L'entraînement hydrostatique procure un effort de traction équilibré à chaque moteur d'entraînement.


Traction par roues arrière (option)

L'entraînement des roues arrière en option inclut une pompe hydraulique séparée et des moteurs de grande cylindrée sur chaque roue arrière. Le système fait alors avancer la machine en mode quatre roues motrices.


Entraînement de rotor

Une production maximale des plus fiables. Le système d'entraînement de rotor mécanique propose trois vitesses de rotor pour des performances optimales dans divers matériaux et à des profondeurs de coupe variées.


Chambre de mélange

La chambre de mélange comporte un capot extra-robuste et offre un grand volume pour effectuer des mélanges en profondeur. Elle assure un bon contrôle de la profondeur, une bonne mise aux dimensions et un mélange consciencieux des matériaux recyclés.


Trappe avant hydraulique (option)

La trappe avant en option est idéale pour améliorer l'efficacité lors de la stabilisation des sols, la bioréhabilitation ou les passages de mélange pour le recyclage d'enrobés.


Rotors universels

Deux rotors universels pour différents travaux.


Rotor combiné

Principalement conçu pour la stabilisation de sols cohésifs.


Rotor à pelles

Conçu pour la stabilisation des sols.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé en entretien se traduit par plus de temps passé au travail.


RM300 Options

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)

Cadre de protection contre les chutes d'objets

Poste de conduite coulissant

Cabine coulissante

Traction par roues arrière

Commande automatique de profondeur de rotor

Quatre modes de direction

Trappe avant hydraulique

Limiteur de couple de frottement

Ensemble de phares

Ensemble de phares

Gyrophare

Ensemble de rétroviseurs

Parasol/parapluie

Circuit de pulvérisation d'eau

Blindage du groupe motopropulseur

Rotor universel

Rotor de stabilisation