< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La Recycleuse de chaussées stabilisatrice de sols RM500 se caractérise par des capacités de production supérieures, des performances optimisées, un entretien simplifié et un confort exceptionnel pour le conducteur.

Poids

Poids en ordre de marche maximal 62060.0 lb 28145.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de coupe/malaxage 96.0 po 2438.0 mm Less
Profondeur maxi de coupe/malaxage 20.0 po 508.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 5.7 mi/h 9.2 km/h Less
Vitesse de fonctionnement 2.0 mi/h 3.2 km/h Less
Options du rotor Universel, combinaison, stabilisation de sol Universel, combinaison, stabilisation de sol Less
Régime du rotor, première (à 2 100 tr/min) 110.0 tr/min 110.0 tr/min Less
Régime du rotor, deuxième (à 2 100 tr/min) 152.0 tr/min 152.0 tr/min Less
Régime du rotor, troisième (à 2 100 tr/min) 205.0 tr/min 205.0 tr/min Less

Moteur

Puissance brute 540.0 hp 403.0 kW Less
Modèle de moteur Moteur C15 avec ACERT Moteur C15 avec ACERT Less

Encombrement

Garde au sol 20.8 po 530.0 mm Less
Longueur 31.67 pi 9.68 m Less
Hauteur maximale 11.33 pi 3.48 m Less
Empattement 20.42 pi 6.25 m Less
Largeur 9.58 pi 2.98 m Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 279.0 US gal 1056.0 l Less

Moteur C15 avec technologie ACERT™

La technologie ACERT, qui réunit des innovations agissant sur le point de combustion, optimise les performances du moteur tout en satisfaisant aux normes antipollution Tier 3 de l'EPA et Niveau IIIa de l'UE pour les applications de chantier.


Poste de conduite

Conception ergonomique améliorant le confort et la visibilité tout en facilitant la conduite. La plate-forme coulisse latéralement pour une plus grande flexibilité et une meilleure productivité tout en limitant la fatigue du conducteur.


Commandes

L'emplacement des commandes, contacteurs et indicateurs de la machine a été pensé pour optimiser la productivité du conducteur et réduire sa fatigue.


Cabine (en option)

La cabine ROPS/FOPS en option peut accroître le taux d'utilisation de la machine et améliorer de façon permanente le confort du conducteur dans des conditions environnementales extrêmes. La cabine est entièrement pressurisée et comprend la climatisation.


Modules de commande électronique (ECM)

Cette technologie a amplement fait ses preuves. Elle simplifie l'usage de la machine et ses fonctions d'autodiagnostic la recherche et l'élimination des pannes.


Système de translation à pompes jumelées

L'entraînement hydrostatique procure un effort de traction équilibré à chaque moteur de translation.


Traction intégrale

Une pompe hydraulique indépendante fournit le débit hydraulique aux moteurs de grande cylindrée de chaque roue arrière. Ce système est conçu de manière à propulser la machine en mode quatre roues motrices continu.


Entraînement de rotor

Une production maximale des plus fiables. Une transmission Powershift Cat offre trois vitesses de rotor pour des performances optimales quels que soit le matériau et la profondeur de découpe.


Chambre de mélange

La chambre de mélange comporte un capot extra-robuste et offre un grand volume pour effectuer des mélanges en profondeur. Elle assure un bon contrôle de la profondeur, une bonne mise aux dimensions et un mélange consciencieux des matériaux recyclés.


Trappe avant hydraulique*

La trappe avant est idéale pour améliorer l'efficacité lors de la stabilisation des sols, la bioréhabilitation ou les passages de mélange pour le recyclage d'enrobés.


Rotors universels

Deux rotors universels pour différents travaux.


Rotor combiné

Principalement conçu pour la stabilisation de sols cohésifs.


Rotor de stabilisation

Principalement conçu pour la stabilisation de sols semi-cohésifs ou granuleux.


Facilité d'entretien

Moins de temps passé en entretien se traduit par plus de temps passé au travail.


RM500 Options

• Cabine coulissante

• Limiteur de couple de frottement

• Parasol/parapluie

• Ensemble de rétroviseurs

• Cadre de protection en cas de retournement

• Rotor universel

• Rotor combiné

• Rotor de stabilisation

• Cadre de protection contre les chutes d'objets

• Circuit de pulvérisation d'eau

• Ensemble de phares

• Ensemble de contrepoids

• Gyrophare