< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Grâce à sa conception à élévation radiale, le Chargeur compact rigide 226D Cat® offre une portée à mi-levage, des performances de creusement et une puissance de traction à la barre exceptionnelles.

Moteur

Modèle de moteur C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Cat Less
Puissance nette au volant 65.8 HP 49.1 kW Less
Puissance brute SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Puissance nette SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Cylindrée 134.3 in3 2.2 B Less
Course 3.9 in 100.0 mm Less
Alésage 3.3 in 84.0 mm Less
Couple maximal à 1 500 tr/min SAE J1995 153.0 lbf-ft 208.0 Nm Less
Puissance nette ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 5705.0 lb 2588.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de fonctionnement nominale 1550.0 lb 703.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 3100.0 lb 1407.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 3983.0 lb 1807.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 1650.0 lb 749.0 kg Less

Dimensions

Empattement 41.5 in 1054.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 79.8 in 2028.0 mm Less
Largeur pneus inclus 58.9 in 1497.0 mm Less
Garde au sol 6.9 in 175.0 mm Less
Angle de fuite 27,9° 27,9° Less
Angle de vidage maximal 46,7° 46,7° Less
Longueur sans godet 99.4 in 2524.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 127.3 in 3234.0 mm Less
Hauteur maximale hors tout 143.8 in 3652.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet au levage maximal 110.9 in 2818.0 mm Less
Hauteur d'axe du godet en position de transport 8.5 in 215.0 mm Less
Portée au levage/vidage maximal 21.0 in 533.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 81.8 in 2077.0 mm Less
Porte-à-faux du pare-chocs derrière l'essieu arrière 35.2 in 894.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, arrière de la machine 59.6 in 1513.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, attache 43.5 in 1104.0 mm Less
Rayon de braquage au centre, godet 77.8 in 1977.0 mm Less
Portée maximale, bras parallèles au sol 50.7 in 1288.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maximale 88,9° 88,9° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique - standard : pression hydraulique du chargeur 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique - standard : débit hydraulique du chargeur 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Débit hydraulique - standard : puissance hydraulique (calculée) 35.5 HP 26.5 kW Less
Débit hydraulique - Haut débit : pression hydraulique maximale du chargeur 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique - Haut débit : débit hydraulique maximal de la chargeuse 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Débit hydraulique - Haut débit : puissance hydraulique (calculée) 50.9 HP 38.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation : 1 vitesse (avant ou arrière) 7.6 mph 12.3 km/h Less
Vitesse de translation (avant ou arrière) : option 2 vitesses 11.1 mph 17.8 km/h Less

Contenances

Circuit de refroidissement 3.2 gal 12.0 B Less
Carter moteur 2.6 gal 10.0 B Less
Réservoir de carburant 15.1 gal 57.0 B Less
Circuit hydraulique 11.9 gal 45.0 B Less
Réservoir hydraulique 9.0 gal 34.0 B Less
Carter de chaîne, de chaque côté 1.8 gal 7.0 B Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Intègre également une fonctionnalité multilingue avec des dispositions personnalisables, un système de sécurité et une caméra de vision arrière.


Hautes performances

Le groupe motopropulseur hautes performances offre une efficacité optimale et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses en option et son accélérateur électronique à main et au pied, pouvant servir de pédale de décélération. Le circuit hydraulique haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail. Le Moteur à commande électronique C2.2 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant à la norme aux normes américaines EPA Tier 4 Final (norme européenne Stage IIIB) sur les émissions. Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail.


Commande antitangage

La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite.


Polyvalence exceptionnelle

Le large éventail d'outils de travail Cat Work Tools aux performances adaptées fait du chargeur compact rigide Cat la machine la plus polyvalente du chantier.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


226D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo diesel C2.2 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Groupe motopropulseur : une vitesse, une vitesse avec commande antitangage, deux vitesses ou deux vitesses avec commande antitangage
  • Pneus, 10 × 16.5
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    • Ensemble performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    • Ensemble performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
    • Ensemble performance H3 : circuit hydraulique haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT :
    • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) ouverte (C0) : siège sans suspension (pas d'accélérateur au pied, de capitonnage, de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

226D Options

Commandes de type main/pied

Contrepoids externes

Gyrophare rotatif

Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Product Link™, cellulaire

Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière

Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse (équipement standard en Europe uniquement)

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)