< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications (telles que des courriers électroniques) sur l'entreprise étendue et le réseau de concessionnaires de Caterpillar.

Vue d'ensemble

La cabine étanche et pressurisée (une première dans ce secteur), la capacité nominale accrue, la puissance supérieure et les performances exceptionnelles constituent un avantage indéniable, synonyme de gain de productivité.

Moteur

Modèle de moteur C3.4 DIT Cat® C3.4 DIT Cat® Less
Puissance nette au volant 73.0 hp 54.0 kW Less
Puissance brute 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 73.0 hp 54.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 7480.0 lb 3393.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale 2150.0 lb 975.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 2350.0 lb 1066.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7328.0 lb 3324.0 kg Less

Encombrement

Empattement 48.8 po 1240.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 145.3 po 3692.0 mm Less
Longueur sans godet 117.2 po 2979.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 82.8 po 2104.0 mm Less
Largeur hors pneus 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 157.4 po 3998.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 122.9 po 3122.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.8 po 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 23.6 po 600.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 95.4 po 2425.0 mm Less
Garde au sol 8.8 po 225.0 mm Less
Angle de fuite 26º 26º Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.8 po 1089.0 mm Less
Angle de décharge maximal 40º 40º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 68.1 po 1730.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 54.6 po 1386.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 85.3 po 2167.0 mm Less
Max. portée avec bras parallèles 54.6 po 1388.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 85º 85º Less

Circuit hydraulique

Max. Pression hydraulique du chargeur 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Max. Débit hydraulique du chargeur 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 22.0 US gal/min 84.0 l/min Less
Débit hydraulique XPS débit élevé XPS débit élevé Less

Cabine

Cadre ROPS Normes SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Normes SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS Normes SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Normes SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II Normes SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Normes SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.7 mi/h 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.7 mi/h 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - option 2 vitesses 12.0 mi/h 19.3 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - option 2 vitesses 12.0 mi/h 19.3 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 2.6 US gal 10.0 l Less
Circuit de refroidissement 3.7 US gal 14.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 26.0 US gal 98.0 l Less
Circuit hydraulique 15.0 US gal 57.0 l Less
Réservoir hydraulique 11.0 US gal 42.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Timonerie radiale

Conçu pour les conditions de travail difficiles.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels au service de vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Caterpillar.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Service client

Un support incomparable qui fait toute la différence.


246C Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Contacteur marche/arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes réglables, plafonnier.
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 850 A de démarrage à froid

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments: Jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Indicateurs d'alerte pour le conducteur: Colmatage du filtre à air, débit de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur non assis, température du liquide de refroidissement, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré.
  • Siège en vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système d'interverrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé: Le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est mis.
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • Cadre FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieures et latérales
  • Garniture de toit, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise 12 V
  • Avertisseur

CHAÎNE DE TRANSMISSION
  • Moteur diesel C3.4 DIT Cat conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Refroidisseur d'huile hydraulique/radiateur inclinable vers le haut
  • Frein de stationnement serré par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Entraînement de chaîne à quatre roues

AUTRE
  • Enceinte du moteur verrouillable
  • Antigel longue durée jusqu'à -37 °C
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de levage
  • Regard de niveau pour l'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible Cat ToughGuard™
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides plats extra-robustes
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de levage gauche.
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit XPS
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 ou 75 mm
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants):
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : siège à suspension (pas de chauffage ni de porte)
  • • Cabine ROPS fermée et chauffée (C2): Porte-gobelet, prééquipement radio, siège (choix de suspension ou pneumatique), chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte (soit en verre, soit en polycarbonate)
  • • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3): Caractéristiques de la cabine C2 climatisée
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants):
  • • Ensemble performances 1: Une vitesse
  • • Ensemble performances 2: Une vitesse, à correcteur d'assiette
  • • Ensemble performances 3: Deux vitesses, à correcteur d'assiette
  • • Ensemble performances 4: Deux vitesses, à correcteur d'assiette, commande antitangage, système avancé de commande et d'informations sur la machine (AMICS)

246C Options

Contrepoids

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur - 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Radio AM/FM/Météo avec lecteur CD et prise d'entrée auxiliaire