< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Avec ses nombreuses options d'outils de travail, le chargeur compact rigide est idéal pour la construction, l'aménagement de sites, l'agriculture et d'autres applications. Ils offrent la fiabilité, la longévité et l'excellente productivité caractéristiques de Cat.

Moteur

Modèle de moteur Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Puissance nette au volant 56.0 hp 42.0 kW Less
Puissance brute 61.0 hp 45.5 kW Less
Puissance brute SAE J1995 61.0 hp 45.5 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 56.0 hp 42.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 56.0 hp 42.0 kW Less
Cylindrée 134.0 po3 2.2 L Less
Course 3.9 po 100.0 mm Less
Alésage 3.3 po 84.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité nominale 1500.0 lb 680.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 1600.0 lb 726.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Encombrement

Empattement 39.0 po 986.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 127.0 po 3233.0 mm Less
Longueur sans godet 99.0 po 2519.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 77.0 po 1950.0 mm Less
Largeur hors pneus 60.0 po 1525.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 146.0 po 3709.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 112.0 po 2854.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 8.0 po 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 20.0 po 505.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 85.4 po 2169.0 mm Less
Garde au sol 8.0 po 195.0 mm Less
Angle de fuite 26º 26º Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 38.0 po 967.0 mm Less
Angle de décharge maximal 40º 40º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 59.0 po 1502.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 47.0 po 1195.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 77.0 po 1944.0 mm Less
Max. portée avec bras parallèles 51.0 po 1291.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur maxi 81° 81° Less

Circuit hydraulique

Max. Pression hydraulique du chargeur 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Max. Débit hydraulique du chargeur 27.0 US gal/min 104.0 L/min Less
Puissance hydraulique 31.1 hp 23.2 kW Less
Puissance hydraulique 50.6 hp 37.7 kW Less
Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 16.0 US gal/min 61.0 L/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 50.6 hp 37.7 kW Less
Débit hydraulique Haut débit Haut débit Less
Débit hydraulique de la chargeuse 27.0 US gal/min 104.0 L/min Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.9 mi/h 12.7 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.9 mi/h 12.7 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 1.6 US gal 6.0 L Less
Circuit de refroidissement 2.6 US gal 10.0 L Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 L Less
Réservoir de carburant 15.4 US gal 58.0 L Less
Circuit hydraulique 14.5 US gal 55.0 L Less
Réservoir hydraulique 9.2 US gal 35.0 L Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels au service de vos besoins.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Timoneries de levage

Conçues pour les travaux difficiles.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


226B Series 3 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 85 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieures et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C2.2T Tier 4 Interim/Niveau IIIA Cat
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres : à visser, hydrauliques
  • Filtres : à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Silencieux standard
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à quatre roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement, comprend le ventilateur à vitesse variable)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Cadre ROPS ouvert (C0) : siège non suspendu
  • Cadre ROPS ouvert (C1) : siège à suspension, capitonnage Deluxe
  • Cadre ROPS fermé (C2) : C1 avec réchauffeur, porte de cabine, vitres latérales, porte-gobelet, déflecteur anti-gravats
  • Cabine ROPS fermée (C3) : C2 + climatiseur
  • Ensemble de commandes (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Ensemble de commandes 1 : commande marche/arrêt de base du circuit hydraulique auxiliaire
  • Ensemble de commandes 2 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel Deluxe
  • Ensemble de commandes 3 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel Deluxe, faisceau de l'outil de travail
  • Ensemble de commandes 4 : circuit hydraulique haut débit

226B Series 3 Options

• Contrepoids augmentant la capacité nominale de 45 kg (100 lb)

• Ventilateur à vitesse variable

• Gyrophare

• Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)

• Huile hydraulique pour temps froid

• Peinture personnalisée

• Batterie à usage intensif, 880 CCA