< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Avec ses nombreuses options d'outils de travail, le chargeur compact rigide est idéal pour la construction, l'aménagement de sites, l'agriculture et d'autres applications. Ils offrent la fiabilité, la longévité et l'excellente productivité caractéristiques de Cat.

Moteur

Modèle de moteur C3.4 DIT Cat® C3.4 DIT Cat® Less
Puissance nette au volant 71.0 hp 53.0 kW Less
Puissance brute 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 71.0 hp 53.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 71.0 hp 53.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 7007.0 lb 3178.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale 1950.0 lb 884.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 2050.0 lb 929.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 5484.0 lb 2487.0 kg Less

Encombrement

Empattement 45.0 po 1134.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 138.0 po 3515.0 mm Less
Longueur sans godet 110.0 po 2800.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 82.0 po 2092.0 mm Less
Largeur hors pneus 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 156.0 po 3965.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 122.0 po 3099.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 8.4 po 215.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 21.0 po 541.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 94.0 po 2398.0 mm Less
Garde au sol 9.3 po 235.0 mm Less
Angle de fuite 28º 28º Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 41.0 po 1038.0 mm Less
Angle de décharge maximal 40º 40º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 64.0 po 1623.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 52.0 po 1318.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 82.0 po 2092.0 mm Less
Max. portée avec bras parallèles 53.0 po 1353.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 83º 83º Less

Circuit hydraulique

Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 22.0 US gal/min 83.0 l/min Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.5 mi/h 12.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - option 2 vitesses 11.2 mi/h 18.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - option 2 vitesses 11.2 mi/h 18.1 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 1.8 US gal 7.0 l Less
Circuit de refroidissement 2.6 US gal 10.0 l Less
Carter moteur 2.4 US gal 9.0 l Less
Réservoir de carburant 23.8 US gal 90.0 l Less
Circuit hydraulique 13.7 US gal 52.0 l Less
Réservoir hydraulique 9.2 US gal 35.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, gage de productivité tout au long de la journée.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels au service de vos besoins.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Timoneries de levage

Conçues pour les travaux difficiles.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

L'assistance sur laquelle vous pouvez compter.


236B Series 3 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Activation automatique de la bougie de préchauffage
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieures et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Tier 4 Interim/Niveau IIIA Cat
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons SOSSM, huile hydraulique
  • Filtres : à visser, hydrauliques
  • Filtres : à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Silencieux standard
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à quatre roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C0) : siège non suspendu
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : siège à suspension, capitonnage de luxe
  • • Cabine ROPS fermée (C2) : C1 avec réchauffeur, porte de cabine, vitres latérales, porte-gobelet, déflecteur anti-gravats
  • • Cabine ROPS fermée (C3) : C2 plus climatisation
  • Ensemble de commandes (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble de commandes 1 : commande marche/arrêt de base du circuit hydraulique auxiliaire
  • • Ensemble de commandes 2 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 1 vitesse
  • • Ensemble de commandes 3 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 1 vitesse, faisceau de l'outil de travail
  • • Ensemble de commandes 4 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses
  • • Ensemble de commandes 5 : circuit hydraulique auxiliaire proportionnel, 2 vitesses, faisceau de l'outil de travail

236B Series 3 Options

Contrepoids augmentant la capacité nominale de 45 kg (100 lb)

Ventilateur à vitesse variable (non disponible dans toutes les régions)

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée