< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La cabine étanche et pressurisée, une première dans le secteur, la capacité nominale et la puissance accrues, ainsi que les excellentes performances de la machine vous permettent d'augmenter votre productivité et votre rentabilité.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 Cat® (avec turbocompresseur) C3.8 Cat® (avec turbocompresseur) Less
Puissance nette au volant 95.0 hp 71.0 kW Less
Puissance brute 98.0 hp 73.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 98.0 hp 73.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 95.0 hp 71.0 kW Less
Cylindrée 232.0 po3 3.8 l Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Alésage 3.9 po 100.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 8404.0 lb 3812.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 3450.0 lb 1565.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 6400.0 lb 2903.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7405.0 lb 3359.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6100.0 lb 2767.0 kg Less

Encombrement

Empattement 54.6 po 1386.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 151.6 po 3850.0 mm Less
Longueur sans godet 123.6 po 3139.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 82.8 po 2104.0 mm Less
Largeur hors pneus 76.0 po 1930.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 159.4 po 4048.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 126.6 po 3217.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.9 po 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 30.9 po 785.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 95.2 po 2418.0 mm Less
Garde au sol 8.9 po 226.0 mm Less
Angle de fuite 25º 25º Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.7 po 1084.0 mm Less
Angle de décharge maximal 52º 52º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 73.8 po 1874.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 58.9 po 1496.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 91.5 po 2324.0 mm Less
Max. portée avec bras parallèles 50.7 po 1287.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 83º 83º Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage max. 16.1 po 408.0 mm Less

Circuit hydraulique

Max. Pression hydraulique du chargeur 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Max. Débit hydraulique du chargeur 32.0 US gal/min 120.0 l/min Less
Puissance hydraulique 44.0 hp 33.0 kW Less
Puissance hydraulique 76.0 hp 57.0 kW Less
Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 23.0 US gal/min 86.4 l/min Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 6.6 mi/h 10.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 6.6 mi/h 10.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - option 2 vitesses 9.4 mi/h 15.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - option 2 vitesses 9.4 mi/h 15.1 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 2.3 US gal 8.6 l Less
Circuit de refroidissement 3.7 US gal 14.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 30.8 US gal 117.0 l Less
Circuit hydraulique 16.0 US gal 61.0 l Less
Réservoir hydraulique 10.3 US gal 39.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Timonerie à levage vertical

Conçues pour les conditions de travail difficiles.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels qui répondent à vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

Une assistance modèle qui fait toute la différence.


272D Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé d'allumage/arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes réglables, plafonnier.
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 880 CCA

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, régénération - émissions du moteur
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré.
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseurs intérieurs
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon
  • Accélérateur électronique à main (cadran) et au pied, avec fonction de décélération

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur turbo C3.8 Cat certifié conforme à la norme Tier 4 Interim (Niveau IIIB)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinets de prélèvement SOSSM pour huile moteur et huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Frein de stationnement serré par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée jusqu'à -37 °C
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate avec dispositif d'évacuation de la pression intégré
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit XPS
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Groupe motopropulseur, une vitesse, deux vitesses ou deux vitesses avec commande antitangage
  • Pneus 12 x 16,5 ou 14 x 17,5
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : Porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension (pas de chauffage ni de porte)
  • • Cabine ROPS fermée et chauffée (C2) : porte-gobelet, prééquipement radio, siège (suspension mécanique ou pneumatique au choix), chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte (verre ou polycarbonate)
  • • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : caractéristiques de l'ensemble C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble performances H1 : circuit hydraulique à débit standard
  • • Ensemble performances H2 : débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage)
  • • Ensemble performances H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage)

272D Options

Contrepoids

Gyrophare

Chauffage de bloc-moteur - 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)

Peinture personnalisée

Système évolué d'information et de commande de machine (AMICS)

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Récepteur AM/FM/Météo avec lecteur CD et prise d'entrée auxiliaire