< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La cabine étanche et pressurisée, une première dans le secteur, la capacité nominale et la puissance accrues, ainsi que les excellentes performances de la machine vous permettent d'augmenter votre productivité et votre rentabilité.

Moteur

Modèle de moteur C3.4 DIT Cat® C3.4 DIT Cat® Less
Puissance nette au volant 73.0 hp 54.0 kW Less
Puissance brute 73.0 hp 55.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 73.0 hp 54.0 kW Less
Cylindrée 201.0 po3 3.3 l Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Alésage 3.7 po 94.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 7968.0 lb 3614.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale 2700.0 lb 1225.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 2945.0 lb 1336.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 5400.0 lb 2449.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7315.0 lb 3318.0 kg Less

Encombrement

Empattement 48.8 po 1240.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 145.4 po 3692.0 mm Less
Longueur sans godet 117.3 po 2979.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 82.8 po 2104.0 mm Less
Largeur hors pneus 66.0 po 1676.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 160.4 po 4075.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 127.3 po 3233.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.8 po 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 30.7 po 781.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 96.4 po 2450.0 mm Less
Garde au sol 8.8 po 225.0 mm Less
Angle de fuite 26º 26º Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.8 po 1089.0 mm Less
Angle de décharge maximal 50º 50º Less
Rayon de braquage depuis le centre - Arrière 68.1 po 1730.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Attache 54.6 po 1386.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 85.3 po 2167.0 mm Less
Max. portée avec bras parallèles 50.5 po 1283.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 85° 85° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage max. 14.7 po 373.0 mm Less

Circuit hydraulique

Max. Pression hydraulique du chargeur 4061.0 lb/po2 28000.0 kPa Less
Max. Débit hydraulique du chargeur 33.0 US gal/min 125.0 l/min Less
Puissance hydraulique 42.8 hp 31.9 kW Less
Débit hydraulique De série De série Less
Pression hydraulique du chargeur 3335.0 lb/po2 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique du chargeur 22.0 US gal/min 84.0 l/min Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less

Cabine

Cadre ROPS SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994 Less
Cadre FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 Niveau I Less
Cadre FOPS, Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.7 mi/h 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.7 mi/h 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant - option 2 vitesses 12.0 mi/h 19.3 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière - option 2 vitesses 12.0 mi/h 19.3 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 2.6 US gal 10.0 l Less
Circuit de refroidissement 3.7 US gal 14.0 l Less
Carter moteur 2.6 US gal 10.0 l Less
Réservoir de carburant 26.0 US gal 98.0 l Less
Circuit hydraulique 15.0 US gal 57.0 l Less
Réservoir hydraulique 11.0 US gal 42.0 l Less

Poste de conduite

Confort irréprochable, garantie de productivité tout au long de la journée.


Timonerie à levage vertical

Conçues pour les conditions de travail difficiles.


Groupe motopropulseur

Performances exceptionnelles et rendement énergétique.


Circuit hydraulique

Levage, arrachage et puissance exceptionnels qui répondent à vos besoins.


Outils de travail

En faire plus avec une seule machine grâce aux outils de travail Cat.


Facilité d'entretien

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client

Une assistance modèle qui fait toute la différence.


262C Series 2 Équipement standard

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 90 A
  • Contacteur à clé d'allumage/arrêt
  • Éclairage : rétroéclairage des instruments, deux feux arrière, deux projecteurs arrière halogènes, deux phares avant halogènes réglables, plafonnier.
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850 A

POSTE DE CONDUITE
  • Instruments : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré.
  • Siège vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré.
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Capitonnage, Deluxe
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C3.4 DIT Cat conforme aux normes Tier 4 Interim/Niveau IIIB sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinets de prélèvement SOSSM pour huile moteur et huile hydraulique
  • Filtres hydrauliques à visser
  • Filtres à baïonnette, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique inclinable vers le haut
  • Frein de stationnement serré par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée jusqu'à -37 °C
  • Points d'arrimage de la machine (4)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords rapides à usage intensif à portée plate
  • Anneau en D fendu pour le cheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit XPS
  • Attache rapide mécanique ou hydraulique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Cabine ROPS ouverte (C1) : siège à suspension (pas de chauffage ni de porte)
  • • Cabine ROPS fermée et chauffée (C2) : porte-gobelet, prééquipement radio, siège (suspension mécanique ou pneumatique au choix), chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte (verre ou polycarbonate)
  • • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : caractéristiques de l'ensemble C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • • Ensemble Performance 1 : Une vitesse
  • • Ensemble Performance 2 : Une vitesse, mise à niveau automatique
  • • Ensemble Performance 3 : Deux vitesses, mise à niveau automatique
  • • Ensemble Performance 4 : Deux vitesses, mise à niveau automatique, commande antitangage, système évolué d'information et de commande de machine (AMICS)

262C Series 2 Options

Contrepoids

Gyrophare

Réchauffeur de bloc-moteur - 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Radio AM/FM/Météo avec lecteur CD et prise d'entrée auxiliaire