< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception à élévation radiale du Chargeur compact rigide 246D Cat lui confère une portée à mi-levage impressionnante et d'excellentes performances de creusement, pour une puissance de traction à la barre exceptionnelle

Moteur

Modèle de moteur C3.3B DIT Cat (turbo) C3.3B DIT Cat (turbo) Less
Puissance nette au volant 72.9 HP 54.4 kW Less
Puissance brute 74.3 HP 55.4 kW Less
Puissance brute SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 73.7 HP 54.9 kW Less
Puissance nette SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Cylindrée 203.0 in3 3.3 B Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Alésage 3.7 in 94.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 7424.0 lb 3368.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de fonctionnement nominale 2150.0 lb 975.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 2400.0 lb 1088.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7355.0 lb 3336.0 kg Less

Dimensions

Empattement 49.2 in 1249.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 146.0 in 3708.0 mm Less
Longueur sans godet 117.8 in 2993.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.1 in 2110.0 mm Less
Largeur pneus inclus 66.0 in 1676.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 158.7 in 4032.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 124.2 in 3154.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.9 in 200.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 23.6 in 600.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 97.1 in 2465.0 mm Less
Garde au sol 8.9 in 226.0 mm Less
Angle de fuite 26° 26° Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.6 in 1083.0 mm Less
Angle de vidage maximal 39° 39° Less
Rayon de braquage depuis le centre : arrière 71.2 in 1806.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre : attache 55.2 in 1401.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 85.9 in 2181.0 mm Less
Performances maximales Portée avec bras parallèles 54.6 in 1388.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maxi 98° 98° Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique Standard Standard Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Pression hydraulique de la chargeuse 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Débit hydraulique de la chargeuse 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less
Puissance hydraulique (calculée) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.7 mph 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.7 mph 12.5 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant : option 2 vitesses 11.0 mph 17.7 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 3.3 gal 12.7 B Less
Circuit de refroidissement 3.7 gal 14.0 B Less
Carter moteur 3.0 gal 11.0 B Less
Réservoir de carburant 24.8 gal 94.0 B Less
Circuit hydraulique 13.7 gal 52.0 B Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 B Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.


Puissance exceptionnelle

Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur à commande électronique C3.3B Cat offre une puissance optimale et un couple élevé tout en étant conforme aux normes sur les émissions aux normes américaines EPA Tier 4 Final (norme européenne Stage IIIB) sur les émissions. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.


Polyvalence extrême pour réaliser tous types de travaux

Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Avec ses nombreux outils de travail Cat, aux performances adaptées, le chargeur compact rigide Cat est la machine la plus polyvalente du chantier.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


246D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel turbo C3.3B Cat conforme à la norme américaine aux normes américaines EPA Tier 4 Final (norme européenne Stage IIIB) sur les émissions
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Groupe motopropulseur : une vitesse, une vitesse avec commande antitangage, deux vitesses ou deux vitesses avec commande antitangage
  • ENSEMBLES PERFORMANCE :
    • Ensemble performance H1 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    • Ensemble performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
    • Ensemble performance H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • ENSEMBLES CONFORT :
    • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) ouverte (C0) : siège sans suspension (pas d'accélérateur au pied, de capitonnage, de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

246D Options

Commandes de type main/pied

Contrepoids externes

Gyrophare rotatif

Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)

Product Link™, cellulaire

Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière

Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)