< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception à élévation verticale et long empattement du Chargeur compact rigide 272D Cat lui confère une portée et une hauteur de levage étendues pour le chargement rapide et simple des tombereaux. Ses performances en termes de stabilité et de levage garantissent une excellente manutention des matériaux.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 Cat (avec turbocompresseur) C3.8 Cat (avec turbocompresseur) Less
Puissance nette au volant 95.0 HP 71.0 kW Less
Puissance brute 98.0 HP 73.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 95.0 HP 71.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 L Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Alésage 3.9 in 100.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 8252.0 lb 3743.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de fonctionnement nominale 3200.0 lb 1451.0 kg Less
Capacité nominale avec contrepoids en option 3450.0 lb 1565.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 6400.0 lb 2903.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6079.0 lb 2757.0 kg Less

Dimensions

Empattement 54.6 in 1386.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 152.6 in 3876.0 mm Less
Longueur sans godet 124.3 in 3156.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 83.1 in 2111.0 mm Less
Largeur pneus inclus 72.0 in 1829.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 159.9 in 4061.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 127.1 in 3227.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.8 in 197.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 31.4 in 799.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 95.7 in 2431.0 mm Less
Garde au sol 8.6 in 220.0 mm Less
Angle de fuite 27° 27° Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.8 in 1087.0 mm Less
Angle de vidage maximal 52° 52° Less
Rayon de braquage depuis le centre : arrière 73.7 in 1873.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre : attache 58.4 in 1483.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 90.2 in 2290.0 mm Less
Performances maximales Portée avec bras parallèles 51.1 in 1298.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maxi 83° 83° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maxi 16.4 in 416.0 mm Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique Standard Standard Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less
Débit hydraulique XPS haut débit XPS haut débit Less
Pression hydraulique de la chargeuse 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 6.6 mph 10.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 6.6 mph 10.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant : option 2 vitesses 9.4 mph 15.1 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière : option 2 vitesses 9.4 mph 15.1 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 2.7 gal 10.2 L Less
Circuit de refroidissement 4.1 gal 16.0 L Less
Carter moteur 3.5 gal 13.0 L Less
Réservoir de carburant 32.2 gal 122.0 L Less
Circuit hydraulique 14.5 gal 55.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 L Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Le siège à suspension pneumatique chauffé à dossier haut avec commandes par manipulateur réglables fait de la série D une référence du secteur en termes de confort du conducteur.


Puissance exceptionnelle

Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances et une capacité de production maximales grâce à son système de gestion électronique du couple, ses deux vitesses de translation en option et son accélérateur électronique à main et au pied doté d'une pédale de décélération, une exclusivité dans le secteur. Le Moteur à commande électronique C3.8 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant aux normes américaines. Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions. Le circuit hydraulique XPS haut débit est disponible pour des applications exigeant des performances hydrauliques maximales de l'outil de travail.


Polyvalence extrême pour réaliser tous types de travaux

Le système de « nivellement intelligent » Cat (ILEV) offre une technologie, une intégration et des fonctionnalités en option de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. La commande antitangage asservie à la vitesse disponible en option améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Avec ses nombreux outils de travail Cat, aux performances adaptées, le chargeur compact rigide Cat est la machine la plus polyvalente du chantier.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances en option, qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


272D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, 880 A (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel turbo C3.8 Cat conforme à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement SOS, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Circuit hydraulique, standard ou XPS haut débit
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Groupe motopropulseur, une vitesse, deux vitesses ou deux vitesses avec antitangage
  • Ensemble confort (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Pneus 12 x 16,5 ou 14 x 17,5
  • Cabine ROPS ouverte (C0) : siège non suspendu (sans pédale d'accélération, capitonnage, chauffage ni porte)
  • Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) (sans chauffage ni porte)
  • Cabine ROPS fermée avec chauffage (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix de siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
  • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur
  • Ensemble performances (choisir l'un des éléments suivants) :
  • Ensemble Performances H1 : débit standard (sans mise à niveau automatique)
  • Ensemble Performances H2 : débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)
  • Ensemble Performances H3 : XPS haut débit, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), amortissement électronique (levage et abaissement)

272D Options

Contrepoids externes

Gyrophare rotatif

Réchauffeur de bloc-moteur, 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)

Product Link™, cellulaire

Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière

Affichage avancé : caméra de vision arrière incluse

Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)