< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Son moteur puissant, son circuit hydraulique à débit élevé, ses forces de levage optimales et sa conception à levage vertical font du Chargeur compact rigide 272D XHP Cat un outil de travail offrant des performances optimales en matière d'excavation, de chargement et de manutention.

Moteur

Modèle de moteur C3.8 Cat (avec turbocompresseur) C3.8 Cat (avec turbocompresseur) Less
Puissance nette au volant 106.0 HP 79.0 kW Less
Puissance brute 110.0 HP 82.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 110.0 HP 82.0 kW Less
Puissance nette ISO 9249 CEE 107.0 HP 80.0 kW Less
Puissance nette SAE 1349 106.0 HP 79.0 kW Less
Cylindrée 232.0 in3 3.8 L Less
Course 4.7 in 120.0 mm Less
Alésage 3.9 in 100.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche 9137.0 lb 4144.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de fonctionnement nominale 3700.0 lb 1678.0 kg Less
Charge limite d'équilibre 7400.0 lb 3357.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin d'inclinaison 7348.0 lb 3333.0 kg Less
Force d'arrachage, vérin de levage 6087.0 lb 2766.0 kg Less

Dimensions

Empattement 54.6 in 1386.0 mm Less
Longueur avec godet au sol 151.8 in 3855.0 mm Less
Longueur sans godet 123.5 in 3136.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 84.5 in 2147.0 mm Less
Largeur pneus inclus 76.0 in 1930.0 mm Less
Hauteur maxi hors tout 161.4 in 4098.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet au levage maxi 128.6 in 3265.0 mm Less
Hauteur de l'axe du godet en position de transport 7.7 in 196.0 mm Less
Portée au levage/vidage maxi 30.0 in 761.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maxi 97.2 in 2469.0 mm Less
Garde au sol 10.1 in 257.0 mm Less
Angle de fuite 28° 28° Less
Porte-à-faux du pare-chocs - Essieu arrière 42.8 in 1087.0 mm Less
Angle de vidage maximal 52° 52° Less
Rayon de braquage depuis le centre : arrière 73.7 in 1873.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre : attache 57.6 in 1464.0 mm Less
Rayon de braquage depuis le centre - Godet 90.8 in 2307.0 mm Less
Performances maximales Portée avec bras parallèles 49.6 in 1260.0 mm Less
Angle de redressement à la hauteur maxi 83° 83° Less
Portée au niveau de l'axe du godet au levage maxi 14.9 in 379.0 mm Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique Mode de débit standard Mode de débit standard Less
Pression hydraulique de la chargeuse 3335.0 PSI 23000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 44.0 HP 33.0 kW Less
Débit hydraulique XHP haut débit XHP haut débit Less
Pression hydraulique de la chargeuse 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Débit hydraulique de la chargeuse 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Puissance hydraulique (calculée) 94.0 HP 70.0 kW Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS Level II ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation en marche avant 7.2 mph 11.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière 7.2 mph 11.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche avant : option 2 vitesses 10.3 mph 16.6 km/h Less
Vitesse de translation en marche arrière : option 2 vitesses 10.3 mph 16.6 km/h Less

Contenances

Carter de chaîne, de chaque côté 2.7 gal 10.2 L Less
Circuit de refroidissement 4.1 gal 16.0 L Less
Carter moteur 3.5 gal 13.0 L Less
Réservoir de carburant 32.2 gal 122.0 L Less
Circuit hydraulique 14.5 gal 55.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.3 gal 39.0 L Less

Cabine confortable

La meilleure cabine étanche et pressurisée du secteur proposée en option offre un environnement de travail propre et silencieux avec une excellente visibilité sur l'outil de travail. Installé en standard, le siège chauffant à dossier haut et à suspension pneumatique avec commandes réglables par manipulateur montées sur le siège fait de la série D une référence sur le marché en termes de confort du conducteur.


Puissance exceptionnelle

Le groupe motopropulseur hautes performances offre des performances maximales et une capacité de production élevée grâce à son système de gestion électronique du couple, sa translation à deux vitesses de série et son accélérateur électronique à main et au pied de conception exclusive, doté d'une pédale de décélération. Le Moteur à commande électronique C3.8 Cat délivre une puissance et un couple élevés tout en répondant aux normes américaines. Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions. Le circuit hydraulique du modèle XHP fournit un débit et une pression élevés. La puissance hydraulique ainsi créée, inégalée sur le marché, permet de faire fonctionner les outils de travail les plus énergivores.


Polyvalence extrême pour réaliser tous types de travaux

Le système « Intelligent Leveling » Cat (ILEV, nivellement intelligent) fournit une technologie, une intégration et des fonctionnalités de pointe, telles que la mise à niveau automatique bidirectionnelle, le retour en position d'excavation de l'outil de travail et la commande de position de l'outil de travail. Le dispositif de commande antitangage de série asservi à la vitesse améliore les opérations sur terrain accidenté, offrant ainsi une meilleure rétention de la charge, une productivité accrue et un plus grand confort de conduite. Avec ses nombreux outils de travail Cat, aux performances adaptées, le chargeur compact rigide Cat est la machine la plus polyvalente du chantier.


Moniteur hautes performances

Optimisez la capacité et le contrôle de la machine grâce au moniteur hautes performances qui permet un réglage depuis l'écran des réactions de l'équipement, de la commande Hystat et du mode d'approche lente. Le moniteur offre également une fonctionnalité multilingue avec modèles personnalisables, système de sécurité et caméra de vision arrière.


Entretien facile

L'accès au niveau du sol à tous les points d'entretien quotidien et périodique permet de réduire les immobilisations de la machine, pour une productivité accrue.


272D XHP Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 100 A
  • Contacteur à clé de démarrage/d'arrêt
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie à usage intensif, 1 000 CCA (démarrage à froid)

POSTE DE CONDUITE
  • Indicateurs : indicateur de niveau de carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré, système de régénération des émissions du moteur
  • Siège en tissu à dossier haut, chauffant, inclinable, avec suspension pneumatique, soutien lombaire et commandes entièrement réglables montées sur le siège
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique se désactivent, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Niveau I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Avertisseur sonore
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Affichage avancé : écran LCD couleur 5 in, système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs, réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la commande Hystat et de la commande d'approche lent. Prééquipement pour caméra de vision arrière
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel turbo C3.8 Cat conforme à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement SOS, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres à cartouche, séparateur eau/carburant
  • Radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique
  • Transmission par chaîne à 4 roues motrices, pneus 14 x 17,5

AUTRES
  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -37 °C (-34 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Regard de niveau d'huile hydraulique
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Contrepoids externes
  • Ventilateur à vitesse variable

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
  • Attache rapide mécanique ou électrique
  • Ceinture de sécurité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble confort :
  • Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, siège à suspension pneumatique (dossier haut et chauffant) et porte (verre ou polycarbonate)
  • Ensemble performances :
  • Ensemble performances H3 : circuit hydraulique du modèle XHP, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail, amortissement électronique (levage et abaissement)

272D XHP Options

Gyrophare rotatif

Réchauffeur de bloc-moteur, 120 V

Huile hydraulique pour temps froid

Peinture personnalisée

Product Link™, cellulaire

Radio Bluetooth avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)