Présentation

Nos solutions de convoyeurs à bande extra-robustes et tous nos produits à bande peuvent être personnalisés pour s'adapter aux applications souterraines et à ciel ouvert les plus exigeantes en matière de manutention. Les groupes terminaux à bande Cat® ont été conçus avec précision afin de répondre à toutes les exigences de nos clients dans les applications minières ou les tunnels ; nos techniciens expérimentés peuvent superviser l'installation du système afin d'en assurer le bon démarrage.

BTG techniques pour les applications souterraines et à ciel ouvert – Entraînement

Vitesse de la bande Jusqu'à 5,08 m/s (1 000 ft/min) Jusqu'à 5,08 m/s (1 000 ft/min) Less
Largeur de la bande Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Less
Capacité Jusqu'à 9 072 tonnes/h (10 000 tons/h) Jusqu'à 9 072 tonnes/h (10 000 tons/h) Less
Configuration Solutions à angle droit sans alignement et à alignement fixe Solutions à angle droit sans alignement et à alignement fixe Less
Technologie d'entraînement VFD CA, entraînements de coupleurs hydrauliques, entraînements CC, entraînements RCS, toute la gamme VFD CA, entraînements de coupleurs hydrauliques, entraînements CC, entraînements RCS, toute la gamme Less
Puissance Jusqu'à 3 750 kW (5 000 hp) Jusqu'à 3 750 kW (5 000 hp) Less

BTG techniques pour les applications souterraines et à ciel ouvert – Déchargement à distance

Largeur de la bande Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Less
Conception Châssis en A distant, flèche réglable à distance Châssis en A distant, flèche réglable à distance Less

BTG techniques pour les applications souterraines et à ciel ouvert – Tension

Largeur de la bande Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Less
Déplacement du tablier Jusqu'à 43 m (140 ft) Jusqu'à 43 m (140 ft) Less
Conception Vérin hydraulique, treuil à tension constante électrique, treuil hydraulique, gravité Vérin hydraulique, treuil à tension constante électrique, treuil hydraulique, gravité Less

BTG techniques pour les applications souterraines et à ciel ouvert – Unités de stockage

Stockage de la bande Jusqu'à 490 m (1 600 ft) Jusqu'à 490 m (1 600 ft) Less
Largeur de la bande Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Less
Conception Treuil à tension constante électrique, treuil hydraulique Treuil à tension constante électrique, treuil hydraulique Less

BTG techniques pour les applications souterraines et à ciel ouvert – Sections de chargement

Rabot de bande Rabot en V, diagonale Rabot en V, diagonale Less
Largeur de la bande Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Jusqu'à 2 200 mm (84 in) Less
Conception Arrière, intermédiaire Arrière, intermédiaire Less

Convoyeurs à bande et autres produits à bande – Roues libres à ciel ouvert

Largeur de la bande 45,7-243,8 cm (18-96 in) 45,7-243,8 cm (18-96 in) Less
Puissances nominales CEMA C, D, E CEMA C, D, E Less
Conception de rouleau Acier et/ou EXALON (HMWPE) Acier et/ou EXALON (HMWPE) Less
Diamètre du rouleau CEMA C et D ; 10, 13 et 15 cm (4, 5 et 6 in) CEMA E ; 15,2-17,8 cm (6-7 in) CEMA C et D ; 10, 13 et 15 cm (4, 5 et 6 in) CEMA E ; 15,2-17,8 cm (6-7 in) Less

Convoyeurs à bande et autres produits à bande – Poulies techniques

Application À ciel ouvert et souterrain À ciel ouvert et souterrain Less
Largeurs de bande Jusqu'à 2 400 mm (96 in) Jusqu'à 2 400 mm (96 in) Less
Type de conception À base en T et à turbodisque À base en T et à turbodisque Less
Type de garnissage Rainures en diamant, céramique (lien froid ou vulcanisé) Rainures en diamant, céramique (lien froid ou vulcanisé) Less
Caractéristiques de la poulie Adapté aux tensions spécifiques de tous les systèmes de convoyeur Adapté aux tensions spécifiques de tous les systèmes de convoyeur Less

Entraînements techniques

Toujours plus de matériaux chargés avec plus de puissance et de précision


Dispositifs de déchargement à distance

Pour un transfert efficace de vos matériaux


Unités de tension et de stockage

Des convoyeurs plus efficaces grâce à la technologie de tension la plus réactive du marché


Sections de chargement

Plusieurs solutions de chargement pour un déplacement efficace des matériaux


Poulies techniques

Des convoyeurs à entraînement puissant


Cat® Dealer Service

Buy any piece of Cat® equipment and also get the full support and commitment of your local Cat Dealer.

Contact your local dealer