TL943C avec stabilisateurs

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Veuillez répondre pour continuer. Veuillez répondre pour continuer Veuillez saisir une adresse électronique valide.
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les chargeurs à bras télescopique Caterpillar se distinguent par leur polyvalence et leurs performances.

Moteur

Modèle de moteur 3.4B Cat® Tier 4 Interim 3.4B Cat® Tier 4 Interim Less
Puissance brute (de base) 111.3 HP 83.0 kW Less
Couple maximal : standard 332.0 lb/ft 450.0 Nm Less
Alésage 3.9 Dans 99.0 mm Less
Course 4.3 Dans 110.0 mm Less
Cylindrée 207.5 in3 3.4 Longueur Less

Poids

Poids en ordre de marche 27125.0 LB 12304.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 9000.0 LB 4082.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 43.0 ft 13100.0 mm Less
Charge à la hauteur maximale : stabilisateurs abaissés 7000.0 LB 3175.0 kg Less
Charge à la hauteur maximale : stabilisateurs relevés 7000.0 LB 3175.0 kg Less
Portée avant maximale 31.4 ft 9571.0 mm Less
Charge à la portée maximale : stabilisateurs abaissés 2700.0 LB 1225.0 kg Less
Charge à la portée maximale : stabilisateurs relevés 1100.0 LB 499.0 kg Less
Vitesse de translation maximale 20.3 mph 32.7 km/h Less

Dimensions

Hauteur 8.0 ft 2438.0 mm Less
Largeur 7.94 ft 2420.0 mm Less
Empattement 11.0 ft 3353.0 mm Less
Longueur jusqu'à la face de la fourche 20.5 ft 6250.0 mm Less
Garde au sol 19.0 Dans 483.0 mm Less
Rayon de braquage pneus inclus 12.0 ft 3658.0 mm Less

Pneus

Standard 13.00 x 24 12-PR 13.00 x 24 12-PR Less
Construction en option 13.00 x 24 rempli de mousse, Rock Lug ou plein 13.00 x 24 rempli de mousse, Rock Lug ou plein Less

Contenances

Réservoir de carburant 38.0 gal 144.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 47.0 gal 178.0 Longueur Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 13.9 Secondes 13.9 Secondes Less
Abaissement de la flèche 10.2 Secondes 10.2 Secondes Less
Rappel du bras 16.8 Secondes 16.8 Secondes Less
Extension du bras 14.9 Secondes 14.9 Secondes Less
Effort de traction à la barre d'attelage (de base) 22619.0 LB 100.65 kN Less

Freins

Frein de stationnement Freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Less
Caractéristiques Freins de manœuvre : freins embarqués à disques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière ; freins de stationnement : freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Freins de manœuvre : freins embarqués à disques à bain d'huile sur les essieux avant et arrière ; freins de stationnement : freins engagés par ressort et desserrés par pression hydraulique sur l'essieu avant Less

Essieux

Constructeur Dana Dana Less

Poste de conduite

Caractéristiques Siège à suspension en vinyle, manipulateur électronique unique, cabine spacieuse et ergonomique Siège à suspension en vinyle, manipulateur électronique unique, cabine spacieuse et ergonomique Less

Instruments

Caractéristiques Voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, jauge de carburant, indicateur de température d'eau. Voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, jauge de carburant, indicateur de température d'eau. Less

Poste de conduite

Outre ses commandes ergonomiques, le poste de conduite offre confort et protection, avec une visibilité améliorée sur le chantier.


Simplicité d'utilisation

La simplicité d'utilisation a été le maître mot de la conception du nouveau Chargeur à bras télescopique TL943C. Les fonctions de levage de la flèche sont contrôlées par un manipulateur unique.


Performances

Les performances élevées du TL943C avec stabilisateurs lui permettent d'effectuer toutes les tâches spécifiques à votre chantier.


Groupe motopropulseur

Les composants Cat, notamment le Moteur C3.4B Tier 4 Interim Cat, vous permettent de profiter de la qualité que vous attendez du groupe motopropulseur.


Polyvalence

Le Chargeur à bras télescopique TL943C s'adapte à vos besoins les plus exigeants.


Coûts de propriété

Conçu spécifiquement pour réduire les charges d'exploitation.


Facilité d'entretien et assistance client

Caterpillar Dealer Services vous permet de travailler plus longtemps et de diminuer les coûts, les intervalles d'entretien considérablement prolongés y participent aussi.


TL943C avec stabilisateurs Équipement standard

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE
  • Indicateur d'angle de flèche

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 60 A, 12 V
  • Batterie, 12 V, 1 000 CCA
  • Avertisseur sonore
  • Avertisseur de recul

POSTE DE CONDUITE
  • Toit, ROPS/FOPS
  • Manipulateur, électronique unique
  • Repose-poignets de manipulateur réglable
  • Marchepied bas, barres de préhension pour faciliter l'entrée
  • Siège - vinyle, à suspension avec logo Cat
  • Bouton rotatif sur le volant de direction
  • Tapis de sol - extra-robuste
  • Rétroviseur arrière gauche
  • Porte de visite, filtre d'admission d'air de cabine, point de remplissage de carburant, point de remplissage hydraulique, indicateur de niveau, panneau de fusibles et point de remplissage des lave-glaces
  • Instruments - voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, indicateur de température d'eau. Tous les indicateurs sont protégés par un couvercle en acrylique transparent.
  • Frein de stationnement avec témoin d'avertissement
  • Volant de direction avec logo Cat
  • Verrous et clés Cat
  • Freins - de manœuvre à disques à bain d'huile
  • Ceinture, siège - 3 in de large

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C3.4 Caterpillar Tier 4 Interim - Puissance brute 83 kW (111,3 HP)
  • Système thermique d'aide au démarrage
  • Transmission, ZF, WG98-TSC Powershift, quatre rapports en marche avant, trois rapports en marche arrière
  • Filtres, flexibles et raccords Cat
  • Essieux - Dana
  • Direction - 4 roues
  • 4 roues motrices

STRUCTURE
  • Châssis, niveau châssis jusqu'à 10 degrés sur terrain accidenté et irrégulier
  • Attache de type IT Cat

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement - Antigel, mélange 50/50

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 - 12 PR

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Points de levage et d'arrimage intégrés
  • Peinture Caterpillar standard
  • Circuit hydraulique auxiliaire pour les équipements auxiliaires (une fonction)

TL943C avec stabilisateurs Options

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE
  • Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Groupe de projecteurs : 3 phares montés sur cabine -- 2 feux de marche avant, 1 feu de marche arrière ; 1 feu de recul ; 2 projecteurs montés sur flèche, 1 gyrophare
  • Chauffage de bloc-moteur
  • Chauffage - cabine ouverte
  • Groupe de feux de route -- Phares, feux stop, clignotants de direction

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Manipulateur unique - avec interrupteur à bascule
  • EROPS - Capotage de cabine (porte, vitres à verre de sécurité, essuie-glace avant, chauffage et ventilateur du dégivreur)
  • Essuie-glace de toit plein-ciel
  • Protection contre les débris - Parties avant et supérieure.

PNEUS
  • Pneus - 13.00 x 24 remplis de mousse
  • Pneus - 13.00 x 24 Rock Lug
  • Pneu de rechange - 13.00 x 24 pneu et roue
  • Pneu de rechange Rock Lug - 13.00 x 24 pneu et roue
  • Pneus - 13.00 x 24 pleins

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Garde-boue
  • Crochet de remorquage - De type pivot
  • Crochet instantané - Capacité 4 000 lb, treuil monté sur la tête de flèche
  • Ensemble Artic - Le package inclut : démarreur 2 400 A, chauffage de réservoir hydraulique 1 000 W, chauffage de carter d'huile du moteur 500 W, sans entretien double, batteries cellule gel 1 375 CCA, bande thermique de batterie 160 W, chauffage de bloc-moteur 1 000 W

OUTILS DE TRAVAIL
  • Tablier - déport latéral, 48 in. (disponible en usine)
  • Crochet de levage - monté sur la fourche (disponible en usine)
  • Flèche en treillis
  • Tablier - inclinaison standard, 50 in. (disponible en usine)
  • Tablier - inclinaison large, 72 in. (disponible en usine)
  • Tablier - rotation standard, 50 in. (disponible en usine)
  • Tablier - rotation large, 72 in. (disponible en usine)
  • Tablier - orientation, 72 in., 100 degrés, capacité 9 000 lb., orienté 5 000 lb. (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 60 in, 2 in x 6 in, capacité par paire 3 800 lb. (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 48 in, 2,36 in x 4 in, capacité par paire 3 800 lb. (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 48 in, 2 in x 2 in, capacité par paire 3 800 lb. (disponible en usine)
  • Godet - Normal 1,3 cu. yd
  • Godet - Manutention 1,95 cu. yd
  • Godet - Tous travaux, 1,3 cu. yd
  • Plate-forme de travail, 8 ft x 4 ft avec capacité maximale de 1 000 lbs. Inclut des poches de fourches fermées, une porte d'entrée/sortie latérale, une rampe amovible avant et un plancher en treillis métallique