< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat® (conforme aux normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions). C3.4B Cat® (conforme aux normes américaines Tier 4 Interim de l'EPA sur les émissions). Less
Alésage 3.9 Dans 99.0 mm Less
Course 4.3 Dans 110.0 mm Less
Cylindrée 207.5 in3 3.4 L Less
Puissance brute (ISO 14396) 101.0 HP 75.0 kW Less
Couple maximal 420 N·m/1 400 tr/min 420 N·m/1 400 tr/min Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 24890.0 LB 11290.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 11021.0 LB 4999.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 45.0 ft 13700.0 mm Less
7000.0 LB 3175.0 kg Less
4000.0 LB 1814.0 kg Less
Portée avant maximale 30.25 ft 9225.0 mm Less
3000.0 LB 1361.0 kg Less
1000.0 LB 454.0 kg Less
Vitesse de translation maximale 20.0 mph 32.0 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage 74,5 kW 22037.0 LB 98.0 kN Less
45.0 ft 13700.0 mm Less
43.5 ft 13300.0 mm Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 12.86 ft 3920.0 mm Less

Pneus

Standard 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
21.13 gal/min 80.0 l/min Less
15.85 gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.63 gal 150.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.78 gal 90.0 L Less

Rapports de transmission

3.6 mph 5.8 km/h Less
6.7 mph 10.8 km/h Less
15.2 mph 24.5 km/h Less
20.0 mph 32.0 km/h Less
3.4 mph 5.5 km/h Less
6.7 mph 10.8 km/h Less
14.9 mph 24.0 km/h Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 13.7 Secondes 13.7 Secondes Less
Abaissement de la flèche 14.6 Secondes 14.6 Secondes Less
Rappel du bras 19.1 Secondes 19.1 Secondes Less
Extension du bras 16.6 Secondes 16.6 Secondes Less
Basculement avant (vidage) 4.8 Secondes 4.8 Secondes Less
Basculement arrière 4.7 Secondes 4.7 Secondes Less
28.0 Secondes 28.0 Secondes Less
19.0 Secondes 19.0 Secondes Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 21356.0 LB 95.0 kN Less
Force d'arrachage de la flèche 14162.0 LB 63.0 kN Less

Freins

Freins de stationnement Mécaniques sur l'essieu avant Mécaniques sur l'essieu avant Less
Frein de manœuvre Asservis sur l'essieu avant Asservis sur l'essieu avant Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine (moteur de 74,5 kW) 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less

Diagramme de charge et dimensions