< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C3.4B Cat®* C3.4B Cat®* Less
Puissance brute : standard 101.0 HP 75.0 kW Less
Alésage : options 1 et 2 4.13 in 105.0 mm Less
Alésage : standard 3.9 in 99.0 mm Less
Cylindrée : options 1 et 2 268.5 in3 4.4 L Less
Cylindrée : standard 207.5 in3 3.4 L Less
Puissance brute : option 1 124.0 HP 92.6 kW Less
Puissance brute : option 2 142.0 HP 106.0 kW Less
Couple maximal : option 1 530 N·m/1 400 tr/min 530 N·m/1 400 tr/min Less
Couple maximal : option 2 560 N·m/1 400 tr/min 560 N·m/1 400 tr/min Less
Couple maximal : standard 420 N·m/1 400 tr/min 420 N·m/1 400 tr/min Less
Modèle : option 1 C4.4 ACERT Cat™* C4.4 ACERT Cat™* Less
Modèle : option 2 C4.4 ACERT* Cat C4.4 ACERT* Cat Less
Modèle : standard C3.4B Cat® Tier 4 Interim C3.4B Cat® Tier 4 Interim Less
Course : options 1 et 2 4.99 in 127.0 mm Less
Course : standard 4.33 in 110.0 mm Less
Remarque *Respecte la norme américaine EPA Tier 4 Interim sur les émissions. *Respecte la norme américaine EPA Tier 4 Interim sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8150.0 lb 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 24.0 ft 7300.0 mm Less
Portée avant maximale 12.3 ft 3763.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 25.0 mph 40.0 km/h Less
Charge à la hauteur maximale 4000.0 lb 1800.0 kg Less
Charge à la portée maximale 3300.0 lb 1500.0 kg Less
Effort de traction à la barre d'attelage : option 1 19191.0 lb 85.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : option 2 20907.0 lb 93.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : standard 17535.0 lb 78.0 kN Less
Rayon de braquage externe fourches incluses 187.0 in 4740.0 mm Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 148.0 in 3750.0 mm Less

Pneus

Standard 15.5-25 SGL 15.5-25 SGL Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3625.0 PSI 250.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
Circuit hydraulique auxiliaire Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : intermittente 21.13 gal/min 80.0 l/min Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : continue 15.85 gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.63 gal 150.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.78 gal 90.0 L Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 7.6 Secondes 7.6 Secondes Less
Abaissement de la flèche 5.9 Secondes 5.9 Secondes Less
Rappel du bras 5.3 Secondes 5.3 Secondes Less
Extension du bras 6.4 Secondes 6.4 Secondes Less
Basculement avant (vidage) 2.4 Secondes 2.4 Secondes Less
Basculement arrière 2.8 Secondes 2.8 Secondes Less
Combiné : vers le haut et vers l'extérieur 11.5 Secondes 11.5 Secondes Less
Combiné : vers le bas et vers l'intérieur 6.6 Secondes 6.6 Secondes Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Force d'arrachage de la flèche 9442.0 lb 42.0 kN Less

Freins

Freins de stationnement Mécaniques sur l'essieu avant Mécaniques sur l'essieu avant Less
Frein de manœuvre Asservis sur l'essieu avant Asservis sur l'essieu avant Less

Vitesses de la transmission : Moteur C3.4B uniquement

Marche avant 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Marche avant 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Marche avant 3 12.7 mph 20.4 km/h Less
Marche avant 4 18.6 mph 30.0 km/h Less
Marche arrière 1 4.3 mph 7.0 km/h Less
Marche arrière 2 8.5 mph 13.7 km/h Less
Marche arrière 3 18.6 mph 30.0 km/h Less

Vitesses de la transmission : toutes les options de moteur

Marche avant 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Marche avant 2 6.2 mph 10.0 km/h Less
Marche avant 3 8.0 mph 12.9 km/h Less
Marche avant 4 12.1 mph 19.4 km/h Less
Marche avant 5 18.5 mph 29.7 km/h Less
Marche avant 6 24.9 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière 1 4.2 mph 6.7 km/h Less
Marche arrière 2 8.0 mph 12.9 km/h Less
Marche arrière 3 18.5 mph 29.7 km/h Less

Instruments

Types Régime moteur, angle de la flèche, vitesse de la machine, heures de fonctionnement, pourcentage de débit continu sélectionné, rapport sélectionné et sens de marche. Régime moteur, angle de la flèche, vitesse de la machine, heures de fonctionnement, pourcentage de débit continu sélectionné, rapport sélectionné et sens de marche. Less