< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur Less
101.0 HP 75.0 kW Less
4.13 Dans 105.0 mm Less
3.9 Dans 99.0 mm Less
268.5 in3 4.4 L Less
207.5 in3 3.4 L Less
124.0 HP 92.6 kW Less
142.0 HP 106.0 kW Less
530 N·m/1 400 tr/min 530 N·m/1 400 tr/min Less
560 N·m/1 400 tr/min 560 N·m/1 400 tr/min Less
420 N·m/1 400 tr/min 420 N·m/1 400 tr/min Less
Less
Less
C3.4B Cat® Tier 4 Interim C3.4B Cat® Tier 4 Interim Less
4.99 Dans 127.0 mm Less
4.33 Dans 110.0 mm Less
Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 18364.0 LB 8330.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8150.0 LB 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 20.0 ft 6100.0 mm Less
Portée avant maximale 10.2 ft 3109.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 25.0 mph 40.0 km/h Less
Charge à la hauteur maximale 5500.0 LB 2500.0 kg Less
Charge à la portée maximale 3300.0 LB 1500.0 kg Less
19191.0 LB 85.0 kN Less
20907.0 LB 93.0 kN Less
17535.0 LB 78.0 kN Less
Rayon de braquage externe fourches incluses 15.3 ft 4670.0 mm Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 12.1 ft 3700.0 mm Less

Pneus

Standard 15.5-25 SGL 15.5-25 SGL Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3625.0 PSI 250.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
Circuit hydraulique auxiliaire Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Less
21.13 gal/min 80.0 l/min Less
15.85 gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.63 gal 150.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.78 gal 90.0 L Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 5.1 Secondes 5.1 Secondes Less
Abaissement de la flèche 4.9 Secondes 4.9 Secondes Less
Rappel du bras 4.4 Secondes 4.4 Secondes Less
Extension du bras 4.6 Secondes 4.6 Secondes Less
Basculement avant (vidage) 3.1 Secondes 3.1 Secondes Less
Basculement arrière 2.5 Secondes 2.5 Secondes Less
8.0 Secondes 8.0 Secondes Less
6.0 Secondes 6.0 Secondes Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 12364.0 LB 55.0 kN Less
Force d'arrachage de la flèche 8093.0 LB 36.0 kN Less

Freins

Freins de stationnement Mécaniques sur l'essieu avant Mécaniques sur l'essieu avant Less
Frein de manœuvre Asservis sur l'essieu avant Asservis sur l'essieu avant Less

4.2 mph 6.7 km/h Less
6.2 mph 10.0 km/h Less
8.0 mph 12.9 km/h Less
12.1 mph 19.4 km/h Less
18.5 mph 29.7 km/h Less
24.9 mph 40.0 km/h Less
4.2 mph 6.7 km/h Less
8.0 mph 12.9 km/h Less
18.5 mph 29.7 km/h Less
4.3 mph 7.0 km/h Less
8.5 mph 13.7 km/h Less
12.7 mph 20.4 km/h Less
18.6 mph 30.0 km/h Less
4.3 mph 7.0 km/h Less
8.5 mph 13.7 km/h Less
18.6 mph 30.0 km/h Less

Instruments

Types Régime moteur, angle de la flèche, vitesse de la machine, heures de fonctionnement, pourcentage de débit continu sélectionné, rapport sélectionné et sens de marche. Régime moteur, angle de la flèche, vitesse de la machine, heures de fonctionnement, pourcentage de débit continu sélectionné, rapport sélectionné et sens de marche. Less