< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur TD 2.9L L4 (normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions) TD 2.9L L4 (normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions) Less
Puissance brute 74.0 HP 55.0 kW Less
Cylindrée 177.0 in3 2.9 L Less
Couple maximal à 1 800 tr/min 193.0 lb/ft 260.0 Nm Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 11000.0 LB 4999.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 5500.0 LB 2500.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 18.37 ft 5600.0 mm Less
Portée avant maximale 10.83 ft 3300.0 mm Less
Capacité à hauteur maximale 3000.0 LB 1360.0 kg Less
Capacité à portée maximale 1700.0 LB 771.0 kg Less
Vitesse de translation maximale : pneus 12 × 16,5 15.0 mph 24.0 km/h Less
Vitesse de translation maximale : pneus 14 × 17,5 17.0 mph 27.0 km/h Less
Rayon de braquage pneus inclus : pneus 12 × 16,5 127.0 Dans 3200.0 mm Less
Rayon de braquage pneus inclus : pneus 14 × 17,5 125.0 Dans 3100.0 mm Less

Pneus

Standard 12,00 × 16,5 12,00 × 16,5 Less
En option 14,00 x 17,5 ; 10,5 × 18 ; 33 × 12-20 sans marquage 14,00 x 17,5 ; 10,5 × 18 ; 33 × 12-20 sans marquage Less

Contenances

Réservoir de carburant 24.0 gal 91.0 L Less
Circuit hydraulique 24.0 gal 91.0 L Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 6.8 Secondes 6.8 Secondes Less
Abaissement de la flèche 4.6 Secondes 4.6 Secondes Less
Rappel du bras 3.8 Secondes 3.8 Secondes Less
Extension du bras 6.7 Secondes 6.7 Secondes Less
Basculement du godet 2.0 Secondes 2.0 Secondes Less
Vidage du godet 2.5 Secondes 2.5 Secondes Less
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 8700.0 LB 38.7 kN Less

Freins

Caractéristiques Un voyant sur le tableau de bord indique quand le frein est serré. Un voyant sur le tableau de bord indique quand le frein est serré. Less
Freins de stationnement Freins à disque à bain d'huile actionnés par ressort et desserrés par pression hydraulique Freins à disque à bain d'huile actionnés par ressort et desserrés par pression hydraulique Less
Frein de manœuvre Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur l'essieu avant. Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur l'essieu avant. Less

Essieux

Types Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant. Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant. Less
Types Planétaire sur les essieux avant et arrière. Planétaire sur les essieux avant et arrière. Less

Transmission

Marche avant Vitesse variable Vitesse variable Less
Marche arrière Vitesse variable Vitesse variable Less
Transmission Hydrostatique Hydrostatique Less

Instruments

Types Indicateurs pour les heures de service, le niveau de carburant, le mode de direction et la pression de direction. Indicateurs pour les heures de service, le niveau de carburant, le mode de direction et la pression de direction. Less
Types Éclairage du tableau de bord et des contacteurs pour les opérations nocturnes. Éclairage du tableau de bord et des contacteurs pour les opérations nocturnes. Less
Types Alarme de recul. Alarme de recul. Less
Types Indicateurs pour la charge de batterie, la température du liquide de refroidissement, le frein de stationnement et le préchauffage du moteur. Indicateurs pour la charge de batterie, la température du liquide de refroidissement, le frein de stationnement et le préchauffage du moteur. Less

Circuit hydraulique, équipement

Circuit hydraulique auxiliaire Utilisée pour tous les équipements dotés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Utilisée pour tous les équipements dotés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Comprend des soupapes, des commandes et des canalisations hydrauliques. Less
Débit maximal de la pompe 19.0 gal/min 72.3 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 241.0 bar Less
Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages Less