< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le système innovant de transport des roches Cat® est une nouvelle technologie qui modifie radicalement la manière dont le minerai est déplacé par blocs lors du foudroyage minier, du point d'extraction jusqu'au concasseur. Le transport des roches est rendu possible grâce à l'extraction en continu, au retrait du point d'extraction et au convoyage. Le système de transport des roches Cat® se compose de plusieurs éléments à contrôle centralisé distant : le distributeur de roches RF300 qui retire le minerai du point d'extraction, le convoyeur de roches RM900 (un nouveau convoyeur à chaîne) qui alimente le minerai dans un broyeur et une unité d'automatisation qui commande et lisse le procédé de production.

Distributeur de roches (RF300)

Contenance 300 tonnes/h (331 tonnes US/h) 300 tonnes/h (331 tonnes US/h) Less
Dimensions (L × l × H) 4 300 × 2 000 × 1 050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) 4 300 × 2 000 × 1 050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4 ft) Less
Vérin de plaque de lame, temps de cycle 120.0 Secondes 120.0 Secondes Less
Vérin de plaque de lame, pression totale 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Vérin de plaque de lame, quantité 4 4 Less
Vérin de plaque de lame, course 4.4 ft 1350.0 mm Less
Performances 300 tonnes/h (331 tonnes US/h) 300 tonnes/h (331 tonnes US/h) Less
Vérins de poussée, pression totale 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Vérins de poussée, quantité 2 2 Less
Vérins de poussée, course 2.0 ft 600.0 mm Less
Poids, dispositif de poussée 6.4 tonnes 5.8 tonnes Less
Poids total, RF300 24.3 tonnes 22.0 tonnes Less

Convoyeur de roches (RM900)

Performances 900 tonnes/h (992 tonnes US/h) 900 tonnes/h (992 tonnes US/h) Less
Puissance d'entraînement 2 × 75 kW (2 × 102 HP) 2 × 75 kW (2 × 102 HP) Less
Longueur de chaîne 512.0 ft 156.0 m Less
Taille de la chaîne 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in) 42 × 146 mm (1,65 × 5,75 in) Less
Vitesse de la chaîne 0,15 m/s (29,5 fpm) 0,15 m/s (29,5 fpm) Less
Longueur du convoyeur 252.0 ft 77.0 m Less
Unité de retour hydraulique Option 1 : réglable manuellement non alimenté Option 1 : réglable manuellement non alimenté Less
Unité de retour hydraulique Option 2 : complètement activé Option 2 : complètement activé Less
Longueur du bac 9.8 ft 3000.0 mm Less
minimale 5.9 ft 1800.0 mm Less

Foudroyage avec transport continu


Distributeur de roches RF300

Vue d'ensemble


Convoyeur de roches RM900

Vue d'ensemble