< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse souterraine R1700G est conçue pour réduire le coût par tonne pour le chargement et le déplacement à haut rendement dans les applications d'exploitation minière. La conception compacte, étayée de performances agiles, d'une construction robuste et d'un entretien simplifié, sont la garantie d'une productivité hors-pair, de longévité et de coûts d'exploitation peu élevés. Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C11 ACERT™ Cat® C11 ACERT™ Cat® Less
Puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Alésage 5.1 in 130.0 mm Less
Course 5.5 in 140.0 mm Less
Cylindrée 680.0 in3 11.1 l Less
Puissance brute – SAE J1995 353.0 HP 263.0 kW Less
Puissance brute – Moteur VR – SAE J1995 353.0 HP 263.0 kW Less
Puissance brute – Moteur Tier 3 – SAE J1995 (1re-3e vitesses/4e vitesse) 242/263 kW (324/353 HP) 242/263 kW (324/353 HP) Less

Spécifications de fonctionnement

Force d'arrachage (SAE) 46051.0 lb 20885.0 kg Less
Charge utile nominale – déplacement 30865.0 lb 14000.0 kg Less
Charge utile nominale – chargement de tombereau 27558.0 lb 12500.0 kg Less
Poids brut de la machine 115745.0 lb 52500.0 kg Less
Charge d'équilibre statique devant le bras de manutention à l'horizontale 70065.0 lb 31781.0 kg Less
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant le bras de manutention à l'horizontale 57995.0 lb 26306.0 kg Less

Poids

À vide 84878.0 lb 38500.0 kg Less
En charge 112436.0 lb 51000.0 kg Less
En charge – déplacement 115743.0 lb 52500.0 kg Less
À vide – essieu avant 37346.0 lb 16940.0 kg Less
À vide – essieu arrière 47532.0 lb 21560.0 kg Less
En charge – essieu avant 81741.0 lb 37077.0 kg Less
En charge – essieu arrière 30695.0 lb 13923.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche avant 2 5.2 mph 8.3 km/h Less
Marche avant 3 8.9 mph 14.3 km/h Less
Marche avant 4 15.0 mph 24.1 km/h Less
Marche arrière 1 3.3 mph 5.4 km/h Less
Marche arrière 2 5.8 mph 9.4 km/h Less
Marche arrière 3 10.2 mph 16.4 km/h Less
Marche arrière 4 15.7 mph 25.3 km/h Less

Temps de cycle hydraulique

Relevage 6.8 Secondes 6.8 Secondes Less
Vidage 2.9 Secondes 2.9 Secondes Less
Abaissement, à vide, position libre 2.4 Secondes 2.4 Secondes Less
Temps de cycle total 12.1 Secondes 12.1 Secondes Less

Capacités des godets

Capacité du godet 4,6-8,8 m3 (6,0-11,5 yd3) 4,6-8,8 m3 (6,0-11,5 yd3) Less
Godet de vidage – 1 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Godet de vidage – 2 6.5 yd3 5.0 m3 Less
Godet de vidage – 3 (godet standard) 7.5 yd3 5.7 m3 Less
Godet de vidage – 4 8.6 yd3 6.6 m3 Less
Godet de vidage – 5 9.5 yd3 7.3 m3 Less
Godet de vidage – 6 11.5 yd3 8.8 m3 Less
Godet à éjecteur 7.3 yd3 5.6 m3 Less
Remarque Des versions de godets pour pénétration élevée sont également disponibles. Des versions de godets pour pénétration élevée sont également disponibles. Less

Dimensions de braquage

Rayon de dégagement extérieur** 270.8 in 6878.0 mm Less
Rayon de dégagement intérieur** 127.1 in 3229.0 mm Less
Oscillation d'essieu Less
Angle d'articulation 44º 44º Less
Remarque **Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. **Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. Less

Pneus

Dimensions des pneus 26,5 x 25 36 plis VSMS 26,5 x 25 36 plis VSMS Less

Contenances

Carter moteur avec filtre 8.98 gal 34.0 l Less
Transmission 12.4 gal 47.0 l Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal 125.0 l Less
Circuit de refroidissement 16.6 gal 63.0 l Less
Différentiel et réducteurs avant 16.1 gal 61.0 l Less
Différentiel et réducteurs arrière 16.1 gal 61.0 l Less
Différentiel et réducteurs avant (avec refroidisseur d'huile d'essieu) 23.8 gal 90.0 l Less
Différentiel et réducteurs arrière (avec refroidisseur d'huile d'essieu) 23.8 gal 90.0 l Less
Réservoir de carburant 150.3 gal 569.0 l Less
Réservoir de carburant auxiliaire (selon équipement) 117.8 gal 446.0 l Less

Normes

Freins ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Le Moteur C11 Cat est synonyme de puissance, de fiabilité et d'efficacité.


Groupe motopropulseur – Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux.


Structures

Structures Cat robustes, la garantie de la longévité du modèle R1700G.


Confort du conducteur

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Godets

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client

Les prestations du concessionnaire Cat assurent la productivité des machines d'exploitation minière souterraine.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


R1700G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alimentation 12 V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteurs d'arrêt du moteur : côté arrière droit
  • Système de projecteurs extérieurs, avant et arrière, projecteurs halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température du liquide de refroidissement de la transmission – Température de l'huile hydraulique – Niveau de carburant – Indicateur de vitesse – Compte-tours
  • Témoins lumineux : – Témoin d'avertissement – Pression résiduelle des freins
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Commandes d'équipement hydraulique pilotées, à un seul manipulateur
  • Panneau à boutons-poussoirs pour l'éclairage
  • Siège à suspension avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Direction STIC

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C11 ATAAC Cat, 6 cylindres
  • Refroidissement de l'essieu freiné
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Filtre à huile moteur, monté à distance
  • Écrans thermiques
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Transmission Powershift à trains planétaires avec commande de changement de vitesse automatique, 4 vitesses en marche avant/4 vitesses en marche arrière
  • Radiateur, flux croisés
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™
  • Convertisseur de couple
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Robinet de vidange du filtre de transmission

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Feu stop
  • Groupe de commande du godet, standard
  • Godet, déversement
  • Lèvre du godet, godet Hardox 450
  • Positionneur de godet, retour au creusement
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Canalisations de carburant à double gaine tressée (gaine en acier inoxydable)
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Refroidisseur d'huile hydraulique – châssis arrière pivotant
  • Guide d'utilisation et d'entretien, en anglais
  • Protection à barres d'usure 100 x 50 mm (4 x 2 in)
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Points de lubrification semi-centralisés
  • Orifice de prélèvement S·O·S : – Liquide de refroidissement – Huile moteur – Huile hydraulique – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

R1700G Options

Contacteur d'arrêt de la batterie et du moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine

Manomètres de frein

Configurations de desserrage des freins (déblocage de direction des canalisations nécessaire)
  • Crochet de récupération
  • Barre de récupération

Godets
  • Profil du godet standard ou haute pénétration : - Godet, matériau léger (8,8 m3/11,5 yd3) (nécessite un groupe de commande, à usage intensif)
  • Godet à éjecteur monté
  • Plusieurs tailles, vidage (4,2 m3/5,5 yd3 à 7,3 m3/9,5 yd3), éjecteur (5,7 m3/7,5 yd3)

Godet, groupe de commande, à usage intensif (nécessaire pour les godets légers)

Godet, angles
  • Angle coulé, pré-équipement requin
  • Angle coulé, (autre matériel)

Matériel de godet
  • Lame de coupe soudée Cat
  • Lame de coupe demi-flèche plate
  • Protections de talon, godets à éjecteur et à déversement
  • Protection fixée mécaniquement (Mechanical Attached Shroud, MAS)
  • Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection de lame de coupe (MAWPS)
  • Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection inférieure (MAWPS)
  • Patins protecteur (partie inférieure du godet)
  • Barres d'usure, godets à éjecteur et à déversement
  • Renfort d'usure (godet à déversement 5,7 m3/7,5 yd3)

Lèvre du godet
  • Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
  • Lèvre nue (pas de matériel)
  • Pré-équipement pour déflecteur à fixation mécanique MAS

Caméra couleur dirigée vers l'arrière

Capot anti-vandalisme pour l'expédition

Fixation de la barre d'attelage, à boulonner

Options de moteur
  • Filtre à particules diesel (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
  • Moteur, réduction de la ventilation (VR, Ventilation Reduction)
  • Moteur, Tier 3

Système de remplissage rapide
  • Liquide de refroidissement
  • Huile moteur
  • Carburant (réservoir simple ou double)
  • Huile hydraulique
  • Huile de boîte

Système anti-incendie
  • Ansul, poudre sèche
  • Mousse à base d'eau

Liquides
  • Carburant Arctic
  • Liquide de refroidissement Arctic

Protecteurs des projecteurs avant

Circuit de carburant
  • Réservoirs à deux combustibles
  • Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant

Protections
  • Protection de vitre de custode à l'arrière
  • Protecteur - Joint Duo-Cone

Mains courantes
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Rabattable

Circuit hydraulique
  • Prééquipement pour godet à éjecteur
  • Configuration pour autre équipement/commande pilote

Circuit de lubrification
  • Automatique
  • Centralisé

Éclairage
  • Système de projecteurs extérieurs, avant et arrière, projecteurs à diodes

Transfert minier
  • Châssis arrière prêt à l'emploi pour le transfert minier (soudé par points)
  • Groupe de levage, transfert minier

Poste de conduite fermé ROPS/FOPS
  • Climatisation
  • Pressurisation de la cabine et filtre
  • Conduit, désembuage des vitres
  • Plafonnier
  • Chauffage
  • Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
  • Porte de cabine à jambe de force

Poste de conduite ouvert FOPS
  • Toit amovible

Guide d'utilisation et d'entretien
  • Chinois
  • Français
  • Indonésien
  • Portugais
  • Russe
  • Espagnol

Engagement du contacteur de frein de stationnement
  • Pousser pour appliquer
  • Tirer pour appliquer

Système de pesée de la charge utile
  • Système de pesée de la charge utile (PCS)
  • L2180 Loadrite

Interface de commande à distance (hors émetteur et récepteur)
  • Cattron
  • CRT

Direction inversible

Ruban réflecteur

Système de commande antitangage

Jante
  • Numéro d'identification de jante
  • De secours (avec ou sans chambre)
  • À chambre

Sièges
  • Housses de siège, en T, pneumatique et standard
  • Siège en T à suspension, vinyle
  • Siège en T à suspension, pneumatique
  • Siège à suspension, pneumatique et vinyle

Circuit de direction auxiliaire

Outils d'entretien
  • Barre de récupération (à utiliser avec le desserrage des freins, système de barre de récupération)
  • Catalogue de pièces de référence pour connaître l'outillage supplémentaire disponible

Interrupteurs
  • Arrêt du moteur supplémentaire, monté à gauche
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
  • Minuterie de ralenti
  • Arrêt du moteur/minuterie de ralenti
  • Contacteur du dispositif de neutralisation de la transmission

Technologie
  • Commande d'exploitation souterraine
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Module d'accès électronique (nécessaire avec l'automatisation)

Configurations de pneus
  • Pneu, 26,5 × R25 VSMS L-5S Bridgestone

Barres de protection contre l'usure
  • Cabine/ROPS
  • Réservoir hydraulique
  • Radiateur
  • Plaque d'usure, à l'arrière en-dessous

NOTA : Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.