< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse souterraine R2900G est conçue pour réduire le coût par tonne pour le chargement et le déplacement à haut rendement dans les applications d'exploitation minière. La conception compacte, étayée de performances agiles, d'une construction robuste et d'un entretien simplifié, sont la garantie d'une productivité hors-pair, de longévité et de coûts d'exploitation peu élevés. Mis au point pour la performance, pensé pour votre confort, conçu pour durer.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Cat® Less
Puissance nominale 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance brute, SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.2 mm Less
Course 6.8 in 171.5 mm Less
Cylindrée 927.9 in3 15.2 L Less
Puissance brute – Moteur VR – SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less
Puissance brute – Moteur Tier 3 – SAE J1995 409.0 HP 305.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 37926.0 lb 17200.0 kg Less
Poids brut de la machine 155095.0 lb 70350.0 kg Less
Charge d'équilibre statique devant le bras de manutention à l'horizontale 88015.0 lb 39923.0 kg Less
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant le bras de manutention à l'horizontale 75109.0 lb 34069.0 kg Less
Force d'arrachage (SAE) 60298.0 lb 27346.0 kg Less

Poids

À vide* 110692.0 lb 50209.0 kg Less
En charge* 148611.0 lb 67409.0 kg Less
À vide – essieu avant 50832.0 lb 23057.0 kg Less
À vide – essieu arrière 59860.0 lb 27152.0 kg Less
En charge – essieu avant 110716.0 lb 50220.0 kg Less
En charge – essieu arrière 37895.0 lb 17189.0 kg Less
Remarque *Poids calculé. *Poids calculé. Less

Transmission

Marche avant 1 3.4 mph 5.4 km/h Less
Marche avant 2 6.0 mph 9.7 km/h Less
Marche avant 3 10.7 mph 17.3 km/h Less
Marche avant 4 18.5 mph 29.8 km/h Less
Marche arrière 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche arrière 2 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marche arrière 3 13.0 mph 21.0 km/h Less
Marche arrière 4 22.0 mph 35.5 km/h Less

Temps de cycle hydraulique

Relevage 9.2 Secondes 9.2 Secondes Less
Vidage 3.4 Secondes 3.4 Secondes Less
Abaissement, à vide, position libre 3.1 Secondes 3.1 Secondes Less
Temps de cycle total 15.7 Secondes 15.7 Secondes Less

Capacités des godets

Capacités des godets 6,3-8,9 m3 (8,2-11,6 yd3) 6,3-8,9 m3 (8,2-11,6 yd3) Less
Godet de vidage – 1** 8.2 yd3 6.3 m3 Less
Godet de vidage – 2** 9.4 yd3 7.2 m3 Less
Godet de vidage – 3** 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Godet de vidage – 4** 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Remarque **Des versions de godets pour pénétration élevée sont également disponibles. **Des versions de godets pour pénétration élevée sont également disponibles. Less

Dimensions de braquage

Oscillation d'essieu Less
Angle d'articulation 42,5° 42,5° Less
Rayon de dégagement intérieur 133.2 in 3383.0 mm Less
Rayon de dégagement extérieur 288.3 in 7323.0 mm Less

Pneus

Dimensions des pneus 29.5 × 29 34 PLIS VSMS 29.5 × 29 34 PLIS VSMS Less

Contenances

Carter moteur 9.0 gal 34.0 L Less
Différentiel et réducteurs avant (avec circuit de refroidissement d'huile d'essieu) 42.0 gal 159.0 L Less
Différentiel et réducteurs arrière (avec circuit de refroidissement d'huile d'essieu) 44.1 gal 167.0 L Less
Circuit de refroidissement 19.8 gal 75.0 L Less
Différentiel et réducteurs avant 31.4 gal 119.0 L Less
Réservoir de carburant (double) 376.4 gal 1425.0 L Less
Réservoir hydraulique 37.0 gal 140.0 L Less
Différentiel et réducteurs arrière 33.5 gal 127.0 L Less
Transmission 16.4 gal 62.0 L Less

Normes

Freins ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Cabine/FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Cabine/ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Moteur C15 Cat doté de la technologie ACERT. Les technologies innovantes permettent d'améliorer les performances.


Groupe motopropulseur – Transmission

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux.


Structures

Structures Cat robustes, la garantie de la longévité du modèle R2900G.


Confort du conducteur

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Système du godet de la chargeuse

Performances et fiabilité accrues dans les applications minières les plus extrêmes.


Facilité d'entretien

Optimisation des temps de production.


Assistance client

Les prestations du concessionnaire Cat assurent la productivité des machines d'exploitation minière souterraine.


Sécurité

La sécurité est le point essentiel des machines et des systèmes miniers de Cat.


R2900G Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alimentation 12 V en cabine
  • Alternateur, 95 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteurs d'arrêt du moteur : – Côté arrière gauche – Côté arrière droit
  • Système de projecteurs extérieurs, avant et arrière, projecteurs halogènes
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs : – Température du liquide de refroidissement moteur – Température du liquide de refroidissement de la transmission – Température de l'huile hydraulique – Niveau de carburant – Indicateur de vitesse – Compte-tours
  • Témoins lumineux : – Témoin d'avertissement – Pression résiduelle des freins
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Commandes d'équipement hydraulique pilotées, à un seul manipulateur
  • Panneau à boutons-poussoirs pour l'éclairage
  • Siège à suspension avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Direction STIC

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C15 ATAAC Cat, 6 cylindres
  • Refroidissement de l'essieu freiné
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Filtre à huile moteur, monté à distance
  • Écrans thermiques
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Transmission Powershift à trains planétaires avec commande de changement de vitesse automatique, 4 vitesses en marche avant/4 vitesses en marche arrière
  • Radiateur, flux croisés
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™
  • Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage automatique
  • Dispositif de neutralisation de la transmission avec contacteur de neutralisation
  • Robinet de vidange du filtre de transmission

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Feu stop
  • Godet, déversement
  • Lèvre du godet, godet Hardox 450
  • Positionneur de godet, retour au creusement
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Circuit de carburant : – Réservoirs à deux combustibles – Robinet d'arrêt manuel du circuit de carburant
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Guide d'utilisation et d'entretien, en anglais
  • Protection à barres d'usure 100 x 50 mm (4 x 2 in)
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Points de lubrification semi-centralisés
  • Orifice de prélèvement S·O·S : – Liquide de refroidissement – Huile moteur – Huile hydraulique – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

R2900G Options

Contacteurs d'arrêt de batterie et du moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
  • Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur

Manomètres de frein

Équipements de desserrage de frein
  • Crochet de récupération
  • Barre de récupération

Godets
  • Profil du godet standard ou à pénétration élevée
  • Plusieurs tailles, vidage (de 6,3 m3/8,2 yd3 à 8,9 m3/11,6 yd3)
  • Protection contre le déversement du godet

Godet, angles
  • Angle coulé, pré-équipement requin
  • Angle coulé, (autre matériel)

Matériel de godet
  • Lame de coupe soudée Cat
  • Lame de coupe demi-flèche plate
  • Protections de talon
  • Protection fixée mécaniquement (Mechanical Attached Shroud, MAS)
  • Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection de lame de coupe (MAWPS)
  • Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection inférieure (MAWPS)
  • Patins protecteur (partie inférieure du godet)
  • Barres d'usure
  • Chemise d'usure (godets 7,2 m3/9,4 yd3 et 8,3 m3/10,9 yd3)

Lèvre du godet
  • Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
  • Lèvre nue (pas de matériel)
  • Pré-équipement pour déflecteur à fixation mécanique MAS

Caméra couleur dirigée vers l'arrière

Garde-boue avant pré-équipé pour chaînes (chaînes non incluses)

Capot anti-vandalisme pour l'expédition

Fixation de la barre d'attelage, à boulonner

Options de moteur
  • Filtre à particules diesel (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
  • Moteur, réduction de la ventilation (VR, Ventilation Reduction)
  • Moteur, Tier 3

Éclairage
  • Système de projecteurs extérieurs, avant et arrière, projecteurs à diodes
  • Fonction feux de route/croisement
  • Éclairage de chargement du camion, châssis inférieur avant

Système de remplissage rapide
  • Liquide de refroidissement
  • Huile moteur
  • Carburant (réservoir double)
  • Huile hydraulique
  • Huile de boîte

Système anti-incendie
  • Ansul, poudre sèche
  • Mousse à base d'eau

Liquides
  • Liquide de refroidissement Arctic
  • Carburant Arctic

Protecteurs des projecteurs avant

Circuit de carburant
  • Canalisations de carburant à double gaine tressée (gaine en acier inoxydable)
  • Canalisations de carburant sous gaine tressée standard (flexible hydraulique double tresse)

Protection de vitre de custode à l'arrière

Mains courantes
  • Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
  • Rabattable sur plate-forme supérieure

Circuit hydraulique
  • Configuration pour autre équipement/commande pilote

Circuit de lubrification
  • Automatique
  • Centralisé

Châssis arrière prêt à l'emploi pour le transfert minier (soudé par points)

Poste de conduite fermé ROPS/FOPS
  • Climatisation
  • Pressurisation de la cabine et filtre
  • Conduit, désembuage des vitres
  • Plafonnier
  • Chauffage
  • Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
  • Porte de cabine à jambe de force

Guide d'utilisation et d'entretien
  • Chinois
  • Français
  • Indonésien
  • Portugais
  • Russe
  • Espagnol

Engagement du contacteur de frein de stationnement
  • Pousser pour appliquer
  • Tirer pour appliquer

Système de pesée de la charge utile
  • Système de pesée de la charge utile (PCS)
  • L2180 Loadrite

Interface de commande à distance (hors émetteur et récepteur)
  • CRT

Direction inversible

Ruban réflecteur

Système de commande antitangage

Jante
  • Numéro d'identification de jante
  • Rechange (sans chambre)

Sièges
  • Housses de siège, en T, pneumatique et standard
  • Siège en T à suspension, vinyle
  • Siège à suspension, pneumatique et vinyle

Circuit de direction auxiliaire

Outils d'entretien
  • Indicateur d'usure de frein
  • Boulons de levage à clavette
  • Boîtier de diagnostics
  • Barre de récupération (à utiliser avec le desserrage des freins, système de barre de récupération)
  • Rallonge de douille, écrou de roue
  • Catalogue de pièces de référence pour connaître l'outillage supplémentaire disponible

Interrupteurs
  • Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
  • Minuterie de ralenti
  • Arrêt du moteur/minuterie de ralenti

Technologie
  • Commande d'exploitation souterraine
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Module d'accès électronique (nécessaire avec l'automatisation)

Configurations de pneus
  • Pneu, 29,5 × R29 VSMS 2 Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 VSDL L5 Bridgestone
  • Pneu, 29,5 × R29 XMine D2 Michelin
  • Pneu, 29,5 × R29 XSMD2 L5S Michelin

Barres de protection contre l'usure
  • Cabine/ROPS
  • Réservoir hydraulique
  • Radiateur

Vitres
  • Simple vitrage
  • Double vitrage

NOTA : Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.